PWD 5000 & PWT 6000
PWT 6402
空气/水热交换器 顶置式 3800W
400VAC 2~ 7035
產品編號:
12813409055
Pfannenberg 空气/水热交换器特别适用于环境温度较高,或大气中含油量较高或腐蚀性较强的场合。
运行免维护,噪音极低。凡是使用温水冷却机器或生产工艺,且已有水源供应的场合,均是其理想的应用领域。
热管理专家 Pfannenberg 推出的 PWT 空气/水热交换器 6402,是一款可安装在电气机柜顶部的经济高效的热管理解决方案,为产品组合中已有的侧装式设备提供了另一种安全可靠的替代方案。 这款防冷凝水的 PWT 换热器输出功率为 3.8 kW,可在低能源和低维护成本的情况下实现高效冷却。
运行免维护,噪音极低。凡是使用温水冷却机器或生产工艺,且已有水源供应的场合,均是其理想的应用领域。
热管理专家 Pfannenberg 推出的 PWT 空气/水热交换器 6402,是一款可安装在电气机柜顶部的经济高效的热管理解决方案,为产品组合中已有的侧装式设备提供了另一种安全可靠的替代方案。 这款防冷凝水的 PWT 换热器输出功率为 3.8 kW,可在低能源和低维护成本的情况下实现高效冷却。
- 精确的温度控制 - 集成式温控器和电磁阀确保精准的制冷性能
- 极端环境下的可靠性 - 在最高70°C的环境温度下仍可安全运行
- 防漏保护 - 内置漏水传感器会自动切断供水,以防止柜内积水
- 冷凝水安全 - 优化气流并增加与机柜顶部的距离,可有效防止冷凝水问题
- 维护便利性 - 风扇和阀门部件易于接触,从而简化了维护工作
產品資訊 "PWT 6402 400V 2~ 7035"
Pfannenberg 空气/水热交换器特别适用于环境温度较高,或大气中含油量较高或腐蚀性较强的场合。
运行免维护,噪音极低。凡是使用温水冷却机器或生产工艺,且已有水源供应的场合,均是其理想的应用领域。
热管理专家 Pfannenberg 推出的 PWT 空气/水热交换器 6402,是一款可安装在电气机柜顶部的经济高效的热管理解决方案,为产品组合中已有的侧装式设备提供了另一种安全可靠的替代方案。 这款防冷凝水的 PWT 换热器输出功率为 3.8 kW,可在低能源和低维护成本的情况下实现高效冷却。
运行免维护,噪音极低。凡是使用温水冷却机器或生产工艺,且已有水源供应的场合,均是其理想的应用领域。
热管理专家 Pfannenberg 推出的 PWT 空气/水热交换器 6402,是一款可安装在电气机柜顶部的经济高效的热管理解决方案,为产品组合中已有的侧装式设备提供了另一种安全可靠的替代方案。 这款防冷凝水的 PWT 换热器输出功率为 3.8 kW,可在低能源和低维护成本的情况下实现高效冷却。
- 精确的温度控制 - 集成式温控器和电磁阀确保精准的制冷性能
- 极端环境下的可靠性 - 在最高70°C的环境温度下仍可安全运行
- 防漏保护 - 内置漏水传感器会自动切断供水,以防止柜内积水
- 冷凝水安全 - 优化气流并增加与机柜顶部的距离,可有效防止冷凝水问题
- 维护便利性 - 风扇和阀门部件易于接触,从而简化了维护工作
- 商品编号
- 12813409055
- 彩色盖子/盖板
- 浅灰色
- 盖子/罩子颜色 RAL
- 7035
- 额定频率
- 60 Hz
- 最大电流消耗 50Hz
- 0,6 A
- 最大电流消耗 60Hz
- 0,53 A
- 浪涌电流 50Hz
- 1 A
- 60Hz 浪涌电流
- 0,9 A
- 相数
- 2
- 额定功耗 50Hz
- 0,195 W
- 额定功耗 60Hz
- 0,242 W
- 预熔丝型
- gG
- 允许工作压力(巴)
- 10 bar
- W10/A35 型号的制冷量(50Hz,W,200L)
- 3403 W
- W10/A35(50Hz,W,400L)的制冷量
- 3800 W
- W10/A35(60Hz,W,400L)的制冷量
- 3700 W
- 最高流体温度(°C)
- 35 °C
- 最低流体温度(°C)
- 1 °C
- 机箱内部最高温度(°C)
- 50 °C
- 机柜内部最低温度(°C)
- 1 °C
- 电压范围(50Hz)
- 360-440 V
- 电压范围(60Hz)
- 360-440 V
- 额定电压范围(50Hz)
- 400-400 V
- 电压类型
- AC
- 风量(50Hz)(m³/h)
- 1135 m³/h
- 工作温度范围(°C)
- 1-70 °C
- 产品重量(千克)
- 37 kg
- GTIN(EAN)
- 4061131238065
- ETIM-Class
- EC002515
- 产品尺寸(毫米)
- 274 mm x 796 mm x 584 mm
- 商品编号
- 12813409055
- 彩色盖子/盖板
- 浅灰色
- 盖子/罩子颜色 RAL
- 7035
- 额定频率
- 60 Hz
- 最大电流消耗 50Hz
- 0,6 A
- 最大电流消耗 60Hz
- 0,53 A
- 浪涌电流 50Hz
- 1 A
- 60Hz 浪涌电流
- 0,9 A
- 相数
- 2
- 额定功耗 50Hz
- 0,195 W
- 额定功耗 60Hz
- 0,242 W
- 预熔丝型
- gG
- 最高流体温度(°F)
- 95 °F
- 最低流体温度(°F)
- 34 °F
- 机柜内部最高温度(°F)
- 122 °F
- 机柜内部最低温度(°F)
- 34 °F
- 电压范围(50Hz)
- 360-440 V
- 电压范围(60Hz)
- 360-440 V
- 额定电压范围(50Hz)
- 400-400 V
- 电压类型
- AC
- 风量(50Hz)(m³/h)
- 1135 m³/h
- 工作温度范围(°F)
- 34-158 °F
- 产品重量(磅)
- 81,5 lb.
- GTIN(EAN)
- 4061131238065
- ETIM-Class
- EC002515
- 产品尺寸(英寸)
- 10.79 inch x 31.34 inch x 22.99 inch
技术数据
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| Product sheet | DE | 895.94 KB | Download | |
| Product sheet | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 895.94 KB | Download | |
| User manual standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 3.03 MB | Download | |
| Certificate EAC | DE, EN, RU | 1.64 MB | Download | |
| Certificate ULLIST | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 210.27 KB | Download | |
| Conformity PWD 53xx - 54xx | N/A | 69.13 KB | Download | |
| Short operat. instruction | N/A | 1000.75 KB | Download | |
| Op.inst. PWT 6402 230V/400V 2~ | N/A | 3.03 MB | Download |
Technical Drawings
PWT 6402 400V 2~ 7035
Mounting holes Ø 8 mm and cut-out radii R20
- A
- 392 mm
- B
- 692 mm
- X
- 796 mm
- Y
- 274 mm
- Z
- 584 mm
- A
- 15.43 in
- B
- 27.24 in
- X
- 31.34 in
- Y
- 10.79 in
- Z
- 22.99 in
尺寸