You are currently viewing content for: 英國 · 中文

產品資訊 "PWT 6402 400V 2~ RAL"

Pfannenberg 空气/水热交换器特别适用于环境温度较高,或大气中含油量较高或腐蚀性较强的场合。
运行免维护,噪音极低。凡是使用温水冷却机器或生产工艺,且已有水源供应的场合,均是其理想的应用领域。

热管理专家 Pfannenberg 推出的 PWT 空气/水热交换器 6402,是一款可安装在电气机柜顶部的经济高效的热管理解决方案,为产品组合中已有的侧装式设备提供了另一种安全可靠的替代方案。 这款防冷凝水的 PWT 换热器输出功率为 3.8 kW,可在低能源和低维护成本的情况下实现高效冷却。

  • 精确的温度控制 - 集成式温控器和电磁阀确保精准的制冷性能
  • 极端环境下的可靠性 - 在最高70°C的环境温度下仍可安全运行
  • 防漏保护 - 内置漏水传感器会自动切断供水,以防止柜内积水
  • 冷凝水安全 - 优化气流并增加与机柜顶部的距离,可有效防止冷凝水问题
  • 维护便利性 - 风扇和阀门部件易于接触,从而简化了维护工作
技术数据
商品编号
12813409051
额定频率
50 Hz
最大电流消耗 50Hz
0,6 A
最大电流消耗 60Hz
0,53 A
浪涌电流 50Hz
1 A
60Hz 浪涌电流
0,9 A
相数
2
额定功耗 50Hz
0,195 W
额定功耗 60Hz
0,242 W
预熔丝型
gG
允许工作压力(巴)
10 bar
W10/A35 型号的制冷量(50Hz,W,200L)
3403 W
W10/A35(50Hz,W,400L)的制冷量
3800 W
W10/A35(60Hz,W,400L)的制冷量
3700 W
最高流体温度(°C)
35 °C
最低流体温度(°C)
1 °C
机箱内部最高温度(°C)
50 °C
机柜内部最低温度(°C)
1 °C
电压范围(50Hz)
360-440 V
电压范围(60Hz)
360-440 V
额定电压范围(50Hz)
400-400 V
电压类型
AC
风量(50Hz)(m³/h)
1135 m³/h
工作温度范围(°C)
1-70 °C
产品重量(千克)
37 kg
GTIN(EAN)
4061131238058
ETIM-Class
EC002515
产品尺寸(毫米)
274 mm x 796 mm x 584 mm
商品编号
12813409051
额定频率
50 Hz
最大电流消耗 50Hz
0,6 A
最大电流消耗 60Hz
0,53 A
浪涌电流 50Hz
1 A
60Hz 浪涌电流
0,9 A
相数
2
额定功耗 50Hz
0,195 W
额定功耗 60Hz
0,242 W
预熔丝型
gG
最高流体温度(°F)
95 °F
最低流体温度(°F)
34 °F
机柜内部最高温度(°F)
122 °F
机柜内部最低温度(°F)
34 °F
电压范围(50Hz)
360-440 V
电压范围(60Hz)
360-440 V
额定电压范围(50Hz)
400-400 V
电压类型
AC
风量(50Hz)(m³/h)
1135 m³/h
工作温度范围(°F)
34-158 °F
产品重量(磅)
81,5 lb.
GTIN(EAN)
4061131238058
ETIM-Class
EC002515
产品尺寸(英寸)
10.79 inch x 31.34 inch x 22.99 inch
Description Language Type Size Link
Product sheet DE PDF 895.94 KB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 895.94 KB Download
User manual standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 3.03 MB Download
Certificate EAC DE, EN, RU PDF 1.64 MB Download
Certificate ULLIST DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 210.27 KB Download
Conformity PWD 53xx - 54xx N/A pdf 69.13 KB Download
Short operat. instruction N/A pdf 1000.75 KB Download
Op.inst. PWT 6402 230V/400V 2~ N/A pdf 3.03 MB Download

Technical Drawings

PWT 6402 400V 2~ RAL

Mounting holes Ø 8 mm and cut-out radii R20

尺寸
A
392 mm
B
692 mm
X
796 mm
Y
274 mm
Z
584 mm
A
15.43 in
B
27.24 in
X
31.34 in
Y
10.79 in
Z
22.99 in