You are currently viewing content for: 美國 · 中文

產品資訊 "PWW 9000 WT CE ELE STD"

Pfannenberg PWW 2.0 水-水式冷水机采用耐用部件设计,通过分离的水路系统防止工艺水受到腐蚀和污染。该产品提供机械式、电气式和即插即用式三种版本,可满足广泛的工业冷却应用需求。

  • 紧凑型即插即用冷水机组,安装快捷,集成轻松 - 安装极其快捷且技术门槛低,可缩短调试时间并降低成本,快速启动,即使在空间受限或现有基础设施中也能实现无缝集成——停机时间极短,部署更简便,布局灵活性最大化。
  • 采用便捷维护架构,具备易于访问、快速更换过滤器及智能诊断功能 - 可缩短维护时间并降低维护成本,确保更快速、更精准的故障排查,延长部件使用寿命,并最终最大限度地提高设备运行时间。
技术数据
商品编号
42120905008
外壳/部件颜色 RAL
7035
额定电压范围 60Hz
230-230 V
额定频率
50 Hz
相数
1
最高流体温度(°C)
35 °C
最低流体温度(°C)
15 °C
额定电压 50Hz
230 V
额定电压范围(50Hz)
230-230 V
额定电压 60Hz
230 V
水-水热泵配置套件
电气
冷却液混合物(推荐)
水/乙二醇 - 80/20
冷却介质的类型
水
冷水机的安装方法
集成
营销资料中标注的最大制冷量(营销,W)
9000 W
冷却装置类型的简要说明
PWW 9000
产品重量(千克)
30 kg
GTIN(EAN)
4061131258568
ETIM-Class
EC002516
产品尺寸(毫米)
468 mm x 630 mm x 600 mm
商品编号
42120905008
外壳/部件颜色 RAL
7035
额定电压范围 60Hz
230-230 V
额定频率
50 Hz
相数
1
最高流体温度(°F)
95 °F
最低流体温度(°F)
59 °F
额定电压 50Hz
230 V
额定电压范围(50Hz)
230-230 V
额定电压 60Hz
230 V
水-水热泵配置套件
电气
冷却液混合物(推荐)
水/乙二醇 - 80/20
冷却介质的类型
水
冷水机的安装方法
集成
营销用最大制冷量(营销,BTU)
30710 btu/h
冷却装置类型的简要说明
PWW 9000
产品重量(磅)
66,14 lb.
GTIN(EAN)
4061131258568
ETIM-Class
EC002516
产品尺寸(英寸)
18.4 inch x 24.8 inch x 23.62 inch