Featured Water/Water Heat Exchanger
PWW 9000 WT CE M
水/水热交换器 9kW 机械的 water/glycol
230VAC 50/60Hz
產品編號:
42120905007
Pfannenberg PWW 2.0 水-水式冷水机采用耐用部件设计,通过分离的水路系统防止工艺水受到腐蚀和污染。该产品提供机械式、电气式和即插即用式三种版本,可满足广泛的工业冷却应用需求。
- 紧凑型即插即用冷水机组,安装快捷,集成轻松 - 安装极其快捷且技术门槛低,可缩短调试时间并降低成本,快速启动,即使在空间受限或现有基础设施中也能实现无缝集成——停机时间极短,部署更简便,布局灵活性最大化。
- 采用便捷维护架构,具备易于访问、快速更换过滤器及智能诊断功能 - 可缩短维护时间并降低维护成本,确保更快速、更精准的故障排查,延长部件使用寿命,并最终最大限度地提高设备运行时间。
產品資訊 "PWW 9000 WT CE M STD"
Pfannenberg PWW 2.0 水-水式冷水机采用耐用部件设计,通过分离的水路系统防止工艺水受到腐蚀和污染。该产品提供机械式、电气式和即插即用式三种版本,可满足广泛的工业冷却应用需求。
- 紧凑型即插即用冷水机组,安装快捷,集成轻松 - 安装极其快捷且技术门槛低,可缩短调试时间并降低成本,快速启动,即使在空间受限或现有基础设施中也能实现无缝集成——停机时间极短,部署更简便,布局灵活性最大化。
- 采用便捷维护架构,具备易于访问、快速更换过滤器及智能诊断功能 - 可缩短维护时间并降低维护成本,确保更快速、更精准的故障排查,延长部件使用寿命,并最终最大限度地提高设备运行时间。
- 商品编号
- 42120905007
- 外壳/部件颜色 RAL
- 7035
- 额定电压范围 60Hz
- 230-230 V
- 额定频率
- 50 Hz
- 相数
- 1
- 最高流体温度(°C)
- 35 °C
- 最低流体温度(°C)
- 15 °C
- 额定电压 50Hz
- 230 V
- 额定电压范围(50Hz)
- 230-230 V
- 额定电压 60Hz
- 230 V
- 水-水热泵配置套件
- 机械的
- 冷却液混合物(推荐)
- 水/乙二醇 - 80/20
- 冷却介质的类型
- 水
- 冷水机的安装方法
- 集成
- 营销资料中标注的最大制冷量(营销,W)
- 9000 W
- 冷却装置类型的简要说明
- PWW 9000
- 产品重量(千克)
- 30 kg
- GTIN(EAN)
- 4061131258520
- ETIM-Class
- EC002516
- 产品尺寸(毫米)
- 468 mm x 630 mm x 600 mm
- 商品编号
- 42120905007
- 外壳/部件颜色 RAL
- 7035
- 额定电压范围 60Hz
- 230-230 V
- 额定频率
- 50 Hz
- 相数
- 1
- 最高流体温度(°F)
- 95 °F
- 最低流体温度(°F)
- 59 °F
- 额定电压 50Hz
- 230 V
- 额定电压范围(50Hz)
- 230-230 V
- 额定电压 60Hz
- 230 V
- 水-水热泵配置套件
- 机械的
- 冷却液混合物(推荐)
- 水/乙二醇 - 80/20
- 冷却介质的类型
- 水
- 冷水机的安装方法
- 集成
- 营销用最大制冷量(营销,BTU)
- 30710 btu/h
- 冷却装置类型的简要说明
- PWW 9000
- 产品重量(磅)
- 66,14 lb.
- GTIN(EAN)
- 4061131258520
- ETIM-Class
- EC002516
- 产品尺寸(英寸)
- 18.4 inch x 24.8 inch x 23.62 inch
技术数据