產品資訊 "PY X-S-05 115 AC AM 7035"
PYRA 系列信号灯将高性能氙气信号与特别简便、安全的操作相结合。它们为工业应用提供高可见度的指示、警告和报警信号。
- 符合形状的密封垫,能完美贴合 - 确保快速、稳固的安装
- 灵活安装 - 可在任何工作位置使用
- 高品质组件 - 即使经过800万次闪光,仍能保持70%的光通量,确保长久使用寿命
- 垫圈外侧的锁紧元件 - 确保外壳密封牢固、无泄漏
- 强力氙气闪光灯 - 信号效果显著,覆盖范围广
- 商品编号
- 21510154055
- 额定电压范围(50Hz)
- 115-115 V
- 电压范围(50Hz)
- 104-127 V
- 电压类型
- AC
- 光强(cd)
- 27 cd
- 镜片颜色
- 琥珀
- 光信号类型
- 闪烁的灯光
- 闪光灯功能
- 是 (1)
- 最大可视距离(米)
- 120,44 m
- 灯具类型
- XENON
- 达到70%发光效率前的闪光次数
- 8000000
- 工作温度范围(°C)
- -40-55 °C
- 最大相对湿度(%)
- 90 rH%
- 占空比(%)
- 100 %
- 知识产权保护
- 66
- 保护系统(UL 50E / NEMA 250)
- Type 4/4X
- 机械强度(IEC 62262)
- IK08
- 颜色 外壳/物品
- 灰色
- 外壳材料
- PC/ABS
- 透镜或半球罩的材质
- PC
- 电缆进线数量
- 4
- 电缆进线口尺寸
- M20
- 产品重量(千克)
- 0,165 kg
- GTIN(EAN)
- 4061131130383
- ETIM-Class
- EC001333
- 产品尺寸(毫米)
- 86 mm x 110 mm x 81 mm
- 商品编号
- 21510154055
- 额定电压范围(50Hz)
- 115-115 V
- 电压范围(50Hz)
- 104-127 V
- 电压类型
- AC
- 光强(cd)
- 27 cd
- 镜片颜色
- 琥珀
- 光信号类型
- 闪烁的灯光
- 闪光灯功能
- 是 (1)
- 最大观看距离(英尺)
- 395,15 ft.
- 灯具类型
- XENON
- 达到70%发光效率前的闪光次数
- 8000000
- 工作温度范围(°F)
- -40-131 °F
- 最大相对湿度(%)
- 90 rH%
- 占空比(%)
- 100 %
- 知识产权保护
- 66
- 保护系统(UL 50E / NEMA 250)
- Type 4/4X
- 机械强度(IEC 62262)
- IK08
- 颜色 外壳/物品
- 灰色
- 外壳材料
- PC/ABS
- 透镜或半球罩的材质
- PC
- 电缆进线数量
- 4
- 电缆进线口尺寸
- M20
- 产品重量(磅)
- 0,36 lb.
- GTIN(EAN)
- 4061131130383
- ETIM-Class
- EC001333
- 产品尺寸(英寸)
- 3.39 inch x 4.33 inch x 3.19 inch
技术数据
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| CAD drawing | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | IGES | 782.26 KB | Download |
| CAD drawing | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | SAT | 392.8 KB | Download |
| CAD drawing | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | STEP | 319.82 KB | Download |
| Certificate EAC | DE, EN, RU | 293.12 KB | Download | |
| Certificate EN5423 UK | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 200.43 KB | Download | |
| User manual standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 1.59 MB | Download | |
| Product sheet | DE | 629.75 KB | Download | |
| Product sheet | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 629.75 KB | Download | |
| Certificate ULLIST | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 190.27 KB | Download | |
| Conformity_CE_085506676_Rev07_Feb21_Flashing_Light_PY X-S-05.pdf | N/A | 59.27 KB | Download | |
| Conformity_UKCA_085507029_Rev00_Sep21_Flashing_Light_PY X-S-05.pdf | N/A | 34.1 KB | Download | |
| Quick Guide PY X-S-05 | N/A | 390.71 KB | Download | |
| MANUAL PY X-S-05 | N/A | 1.59 MB | Download |
| 视觉覆盖范围大小 | ||||
|---|---|---|---|---|
|
应用 | 视觉覆盖区域 | ||
| 高度 (H) m | 长度 (L) m | 宽度 (W) m | ||
| 警报 | 7.6 | 5.8 | 8 | |
| 警告 | 15.2 | 11.6 | 16 | |
| 指示 | 34.2 | 26.1 | 36 | |
| 视觉覆盖范围大小 | ||||
|---|---|---|---|---|
|
应用 | 视觉覆盖区域 | ||
| 高度 (H) ft | 长度 (L) ft | 宽度 (W) ft | ||
| 警报 | 24.9 | 19 | 30.8 | |
| 警告 | 49.9 | 38.1 | 46.3 | |
| 指示 | 112.2 | 85.6 | 84.8 | |