You are currently viewing content for: 美國 · 中文

產品資訊 "PY X-S-05 115 AC RD 7035"

PYRA 系列信号灯将高性能氙气信号与特别简便、安全的操作相结合。它们为工业应用提供高可见度的指示、警告和报警信号。

  • 符合形状的密封垫,能完美贴合 - 确保快速、稳固的安装
  • 灵活安装 - 可在任何工作位置使用
  • 高品质组件 - 即使经过800万次闪光,仍能保持70%的光通量,确保长久使用寿命
  • 垫圈外侧的锁紧元件 - 确保外壳密封牢固、无泄漏
  • 强力氙气闪光灯 - 信号效果显著,覆盖范围广
技术数据
商品编号
21510155055
额定电压范围(50Hz)
115-115 V
电压范围(50Hz)
104-127 V
电压类型
AC
光强(cd)
18 cd
镜片颜色
红色
光信号类型
闪烁的灯光
闪光灯功能
是 (1)
最大可视距离(米)
98,34 m
灯具类型
XENON
达到70%发光效率前的闪光次数
8000000
工作温度范围(°C)
-40-55 °C
最大相对湿度(%)
90 rH%
占空比(%)
100 %
知识产权保护
66
保护系统(UL 50E / NEMA 250)
Type 4/4X
机械强度(IEC 62262)
IK08
颜色 外壳/物品
灰色
外壳材料
PC/ABS
透镜或半球罩的材质
PC
电缆进线数量
4
电缆进线口尺寸
M20
产品重量(千克)
0,165 kg
GTIN(EAN)
4061131130406
ETIM-Class
EC001333
产品尺寸(毫米)
86 mm x 110 mm x 81 mm
商品编号
21510155055
额定电压范围(50Hz)
115-115 V
电压范围(50Hz)
104-127 V
电压类型
AC
光强(cd)
18 cd
镜片颜色
红色
光信号类型
闪烁的灯光
闪光灯功能
是 (1)
最大观看距离(英尺)
322,64 ft.
灯具类型
XENON
达到70%发光效率前的闪光次数
8000000
工作温度范围(°F)
-40-131 °F
最大相对湿度(%)
90 rH%
占空比(%)
100 %
知识产权保护
66
保护系统(UL 50E / NEMA 250)
Type 4/4X
机械强度(IEC 62262)
IK08
颜色 外壳/物品
灰色
外壳材料
PC/ABS
透镜或半球罩的材质
PC
电缆进线数量
4
电缆进线口尺寸
M20
产品重量(磅)
0,36 lb.
GTIN(EAN)
4061131130406
ETIM-Class
EC001333
产品尺寸(英寸)
3.39 inch x 4.33 inch x 3.19 inch
Description Language Type Size Link
CAD drawing DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH IGES 782.26 KB Download
CAD drawing DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH SAT 392.8 KB Download
CAD drawing DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH STEP 319.82 KB Download
Certificate EAC DE, EN, RU PDF 293.12 KB Download
Certificate EN5423 UK DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 200.43 KB Download
User manual standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 1.59 MB Download
Product sheet DE PDF 629.75 KB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 629.75 KB Download
Certificate ULLIST DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 190.27 KB Download
Conformity_CE_085506676_Rev07_Feb21_Flashing_Light_PY X-S-05.pdf N/A pdf 59.27 KB Download
Conformity_UKCA_085507029_Rev00_Sep21_Flashing_Light_PY X-S-05.pdf N/A pdf 34.1 KB Download
Quick Guide PY X-S-05 N/A pdf 390.71 KB Download
MANUAL PY X-S-05 N/A pdf 1.59 MB Download
视觉覆盖范围大小
3D 覆盖范围:信号区域的高度、长度和宽度 应用 视觉覆盖区域
高度 (H) m 长度 (L) m 宽度 (W) m
警报 5.6 4.9 6.1
警告 11.2 9.8 12.2
指示 25.2 22.1 27.5

Technical Drawings