Quadro
QUADRO F12
Quadro 氙气闪光灯 13J 130cd
24VDC RAL7035 AM
產品編號:
21041804000
QUADRO 系列警示灯采用氙气和 LED 技术,为要求严苛的工业及危险区域应用提供高性能的视觉信号。其坚固紧凑的设计和经过认证的性能,即使在恶劣条件下也能确保可靠的警报通知。
- 符合形状的密封垫,能完美贴合 - 确保快速、稳固的安装
- 对环境条件具有很强的耐受性 - 专为在全球严苛的应用环境中可靠运行而设计
- 垫圈外侧的锁紧元件 - 确保外壳密封牢固、无泄漏
- 带固定夹的闪光灯管 - 具有出色的抗冲击和抗振动性能
- 抗冲击和抗振动 - 适用于严苛且要求高的应用场景
產品資訊 "QUADRO F12 24 DC AM"
QUADRO 系列警示灯采用氙气和 LED 技术,为要求严苛的工业及危险区域应用提供高性能的视觉信号。其坚固紧凑的设计和经过认证的性能,即使在恶劣条件下也能确保可靠的警报通知。
- 符合形状的密封垫,能完美贴合 - 确保快速、稳固的安装
- 对环境条件具有很强的耐受性 - 专为在全球严苛的应用环境中可靠运行而设计
- 垫圈外侧的锁紧元件 - 确保外壳密封牢固、无泄漏
- 带固定夹的闪光灯管 - 具有出色的抗冲击和抗振动性能
- 抗冲击和抗振动 - 适用于严苛且要求高的应用场景
- 商品编号
- 21041804000
- 额定电压范围(直流)
- 24-24 V
- 电压范围(直流)
- 21.6-26.4 V
- 电压类型
- DC
- 额定交流电流(闪光灯 1 Hz)(较低额定电压)
- 0,7 A
- 直流额定电流(闪光灯 1 Hz)(较低额定电压)
- 0,7 A
- 光强(cd)
- 130 cd
- 镜片颜色
- 琥珀
- 光信号类型
- 闪烁的灯光
- 闪光灯功能
- 是 (1)
- 最大可视距离(米)
- 264,28 m
- 灯具类型
- XENON
- 达到70%发光效率前的闪光次数
- 12000000
- 工作温度范围(°C)
- -40-55 °C
- 最大相对湿度(%)
- 95 rH%
- 占空比(%)
- 100 %
- 知识产权保护
- 66/67
- 保护系统(UL 50E / NEMA 250)
- 未分类
- 机械强度(IEC 62262)
- IK08
- 颜色 外壳/物品
- 灰色
- 外壳材料
- 聚碳酸酯
- 透镜或半球罩的材质
- PC
- 电缆进线数量
- 2
- 电缆进线口尺寸
- M20
- 产品重量(千克)
- 0,6 kg
- GTIN(EAN)
- 4061131119395
- ETIM-Class
- EC001333
- 产品尺寸(毫米)
- 130 mm x 130 mm x 130 mm
- 商品编号
- 21041804000
- 额定电压范围(直流)
- 24-24 V
- 电压范围(直流)
- 21.6-26.4 V
- 电压类型
- DC
- 额定交流电流(闪光灯 1 Hz)(较低额定电压)
- 0,7 A
- 直流额定电流(闪光灯 1 Hz)(较低额定电压)
- 0,7 A
- 光强(cd)
- 130 cd
- 镜片颜色
- 琥珀
- 光信号类型
- 闪烁的灯光
- 闪光灯功能
- 是 (1)
- 最大观看距离(英尺)
- 867,07 ft.
- 灯具类型
- XENON
- 达到70%发光效率前的闪光次数
- 12000000
- 工作温度范围(°F)
- -40-131 °F
- 最大相对湿度(%)
- 95 rH%
- 占空比(%)
- 100 %
- 知识产权保护
- 66/67
- 保护系统(UL 50E / NEMA 250)
- 未分类
- 机械强度(IEC 62262)
- IK08
- 颜色 外壳/物品
- 灰色
- 外壳材料
- 聚碳酸酯
- 透镜或半球罩的材质
- PC
- 电缆进线数量
- 2
- 电缆进线口尺寸
- M20
- 产品重量(磅)
- 1,32 lb.
- GTIN(EAN)
- 4061131119395
- ETIM-Class
- EC001333
- 产品尺寸(英寸)
- 5.12 inch x 5.12 inch x 5.12 inch
技术数据
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| User manual standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 133.09 KB | Download | |
| Certificate EAC | DE, EN, RU | 293.12 KB | Download | |
| Product sheet | DE | 311.58 KB | Download | |
| Product sheet | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 311.58 KB | Download | |
| Conformity_CE_085506681_Rev12_Oct21_Quadro_F12_05_S.pdf | N/A | 62.71 KB | Download | |
| Conformity_UKCA_085507037_Rev01_Oct21_Quadro_F12_05_S.pdf | N/A | 35.4 KB | Download | |
| Manual Quadro F12, F05 | N/A | 133.09 KB | Download |
| 视觉覆盖范围大小 | ||||
|---|---|---|---|---|
|
应用 | 视觉覆盖区域 | ||
| 高度 (H) m | 长度 (L) m | 宽度 (W) m | ||
| 警报 | 19.2 | 13.8 | 18.7 | |
| 警告 | 38.4 | 27.6 | 37.4 | |
| 指示 | 86.4 | 62.1 | 84.1 | |
| 视觉覆盖范围大小 | ||||
|---|---|---|---|---|
|
应用 | 视觉覆盖区域 | ||
| 高度 (H) ft | 长度 (L) ft | 宽度 (W) ft | ||
| 警报 | 63 | 45.3 | 61.4 | |
| 警告 | 126 | 90.6 | 92 | |
| 指示 | 283.5 | 203.8 | 168.7 | |