You are currently viewing content for: 美國 · 中文

產品資訊 "QUADRO F12 24 DC YE"

QUADRO 系列警示灯采用氙气和 LED 技术,为要求严苛的工业及危险区域应用提供高性能的视觉信号。其坚固紧凑的设计和经过认证的性能,即使在恶劣条件下也能确保可靠的警报通知。

  • 符合形状的密封垫,能完美贴合 - 确保快速、稳固的安装
  • 对环境条件具有很强的耐受性 - 专为在全球严苛的应用环境中可靠运行而设计
  • 垫圈外侧的锁紧元件 - 确保外壳密封牢固、无泄漏
  • 带固定夹的闪光灯管 - 具有出色的抗冲击和抗振动性能
  • 抗冲击和抗振动 - 适用于严苛且要求高的应用场景
技术数据
商品编号
21041803000
额定电压范围(直流)
24-24 V
电压范围(直流)
21.6-26.4 V
电压类型
DC
额定交流电流(闪光灯 1 Hz)(较低额定电压)
0,7 A
直流额定电流(闪光灯 1 Hz)(较低额定电压)
0,7 A
光强(cd)
178 cd
镜片颜色
黄色
光信号类型
闪烁的灯光
闪光灯功能
是 (1)
最大可视距离(米)
309,25 m
灯具类型
XENON
达到70%发光效率前的闪光次数
12000000
工作温度范围(°C)
-40-55 °C
最大相对湿度(%)
95 rH%
占空比(%)
100 %
知识产权保护
66/67
保护系统(UL 50E / NEMA 250)
未分类
机械强度(IEC 62262)
IK08
颜色 外壳/物品
灰色
外壳材料
聚碳酸酯
透镜或半球罩的材质
PC
电缆进线数量
2
电缆进线口尺寸
M20
产品重量(千克)
0,6 kg
GTIN(EAN)
4061131119357
ETIM-Class
EC001333
产品尺寸(毫米)
130 mm x 130 mm x 130 mm
商品编号
21041803000
额定电压范围(直流)
24-24 V
电压范围(直流)
21.6-26.4 V
电压类型
DC
额定交流电流(闪光灯 1 Hz)(较低额定电压)
0,7 A
直流额定电流(闪光灯 1 Hz)(较低额定电压)
0,7 A
光强(cd)
178 cd
镜片颜色
黄色
光信号类型
闪烁的灯光
闪光灯功能
是 (1)
最大观看距离(英尺)
1014,59 ft.
灯具类型
XENON
达到70%发光效率前的闪光次数
12000000
工作温度范围(°F)
-40-131 °F
最大相对湿度(%)
95 rH%
占空比(%)
100 %
知识产权保护
66/67
保护系统(UL 50E / NEMA 250)
未分类
机械强度(IEC 62262)
IK08
颜色 外壳/物品
灰色
外壳材料
聚碳酸酯
透镜或半球罩的材质
PC
电缆进线数量
2
电缆进线口尺寸
M20
产品重量(磅)
1,32 lb.
GTIN(EAN)
4061131119357
ETIM-Class
EC001333
产品尺寸(英寸)
5.12 inch x 5.12 inch x 5.12 inch
Description Language Type Size Link
User manual standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 133.09 KB Download
Certificate EAC DE, EN, RU PDF 293.12 KB Download
Product sheet DE PDF 311.58 KB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 311.58 KB Download
Conformity_CE_085506681_Rev12_Oct21_Quadro_F12_05_S.pdf N/A pdf 62.71 KB Download
Conformity_UKCA_085507037_Rev01_Oct21_Quadro_F12_05_S.pdf N/A pdf 35.4 KB Download
Manual Quadro F12, F05 N/A pdf 133.09 KB Download
视觉覆盖范围大小
3D 覆盖范围:信号区域的高度、长度和宽度 应用 视觉覆盖区域
高度 (H) m 长度 (L) m 宽度 (W) m
警报 21.4 14.3 21.5
警告 42.8 28.6 43
指示 96.3 64.4 96.8