You are currently viewing content for: 荷蘭 · 中文

產品資訊 "QUADRO F12-3G/3D 230 AC YE"

QUADRO 系列警示灯采用氙气和 LED 技术,为要求严苛的工业及危险区域应用提供高性能的视觉信号。其坚固紧凑的设计和经过认证的性能,即使在恶劣条件下也能确保可靠的警报通知。

  • 符合形状的密封垫,能完美贴合 - 确保快速、稳固的安装
  • 经Ex认证的设备 - 符合区域 2/22、类别 及分区 的要求
  • 灵活安装 - 可在任何工作位置使用
  • 对环境条件具有很强的耐受性 - 专为在全球严苛的应用环境中可靠运行而设计
  • 抗冲击和抗振动 - 适用于严苛且要求高的应用场景
技术数据
商品编号
21041103008
额定电压范围(50Hz)
230-230 V
电压范围(50Hz)
207-253 V
电压类型
AC
光强(cd)
67 cd
镜片颜色
黄色
光信号类型
闪烁的灯光
闪光灯功能
是 (1)
最大可视距离(米)
189,73 m
灯具类型
XENON
达到70%发光效率前的闪光次数
8000000
区域组气体
IIC
区域组粉尘
IIIB
区外范围气体
2
区外范围的粉尘
22
工作温度范围(°C)
-25-55 °C
最大相对湿度(%)
95 rH%
占空比(%)
100 %
知识产权保护
66/67
保护系统(UL 50E / NEMA 250)
未分类
机械强度(IEC 62262)
IK08
颜色 外壳/物品
灰色
外壳材料
聚碳酸酯
透镜或半球罩的材质
PC
电缆进线数量
2
电缆进线口尺寸
M20
产品重量(千克)
0,6 kg
GTIN(EAN)
4061131118992
ETIM-Class
EC001335
产品尺寸(毫米)
130 mm x 130 mm x 130 mm
商品编号
21041103008
额定电压范围(50Hz)
230-230 V
电压范围(50Hz)
207-253 V
电压类型
AC
光强(cd)
67 cd
镜片颜色
黄色
光信号类型
闪烁的灯光
闪光灯功能
是 (1)
最大观看距离(英尺)
622,47 ft.
灯具类型
XENON
达到70%发光效率前的闪光次数
8000000
区域组气体
IIC
区域组粉尘
IIIB
区外范围气体
2
区外范围的粉尘
22
工作温度范围(°F)
-13-131 °F
最大相对湿度(%)
95 rH%
占空比(%)
100 %
知识产权保护
66/67
保护系统(UL 50E / NEMA 250)
未分类
机械强度(IEC 62262)
IK08
颜色 外壳/物品
灰色
外壳材料
聚碳酸酯
透镜或半球罩的材质
PC
电缆进线数量
2
电缆进线口尺寸
M20
产品重量(磅)
1,32 lb.
GTIN(EAN)
4061131118992
ETIM-Class
EC001335
产品尺寸(英寸)
5.12 inch x 5.12 inch x 5.12 inch
Description Language Type Size Link
Product sheet DE pdf 155.16 KB Download
Product sheet DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 155.16 KB Download
User manual standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 394.1 KB Download
Certificate EX_ATEX DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 2.3 MB Download
Manual QUADRO 3G/3D N/A pdf 394.1 KB Download
Conformity Quadro F12 -3G/3D N/A pdf 65.3 KB Download
Conformity_UKCA_085507035_Rev00_Sep21_Quadro F12_3G_3D.pdf N/A pdf 35.01 KB Download
视觉覆盖范围大小
3D 覆盖范围:信号区域的高度、长度和宽度 应用 视觉覆盖区域
高度 (H) m 长度 (L) m 宽度 (W) m
警报 14.8 9.9 14.9
警告 29.6 19.8 29.8
指示 66.6 44.6 67.1