You are currently viewing content for: 美國 · 中文

產品資訊 "QUADRO LED-HI-3G/3D HV YE"

QUADRO 系列警示灯采用氙气和 LED 技术,为要求严苛的工业及危险区域应用提供高性能的视觉信号。其坚固紧凑的设计和经过认证的性能,即使在恶劣条件下也能确保可靠的警报通知。

  • 符合形状的密封垫,能完美贴合 - 确保快速、稳固的安装
  • 经Ex认证的设备 - 符合区域 2/22、类别 及分区 的要求
  • 灵活安装 - 可在任何工作位置使用
  • 抗冲击和抗振动 - 适用于严苛且要求高的应用场景
  • 多电压电源 - 一款设备即可满足全球所有电压需求,从而减少库存
技术数据
商品编号
21108643009
额定电压范围(50Hz)
115-230 V
电压范围(50Hz)
104-253 V
额定电压范围(直流)
115-230 V
电压范围(直流)
104-253 V
电压类型
AC/DC
光强(cd)
38 cd
镜片颜色
黄色
光信号类型
闪烁的灯光
闪光灯功能
是 (1)
功能指示灯闪烁
是 (1)
连续光功能
Yes (1)
最大可视距离(米)
142,89 m
灯具类型
LED
平均名义寿命
50000 h
区域组气体
IIC
区域组粉尘
IIIB
区外范围气体
2
区外范围的粉尘
22
工作温度范围(°C)
-25-55 °C
最大相对湿度(%)
95 rH%
占空比(%)
100 %
知识产权保护
66/67
保护系统(UL 50E / NEMA 250)
未分类
机械强度(IEC 62262)
IK08
颜色 外壳/物品
灰色
外壳材料
聚碳酸酯
透镜或半球罩的材质
PC
电缆进线数量
2
电缆进线口尺寸
M20
产品重量(千克)
0,41 kg
GTIN(EAN)
4061131021254
ETIM-Class
EC001335
产品尺寸(毫米)
130 mm x 130 mm x 130 mm
商品编号
21108643009
额定电压范围(50Hz)
115-230 V
电压范围(50Hz)
104-253 V
额定电压范围(直流)
115-230 V
电压范围(直流)
104-253 V
电压类型
AC/DC
光强(cd)
38 cd
镜片颜色
黄色
光信号类型
闪烁的灯光
闪光灯功能
是 (1)
功能指示灯闪烁
是 (1)
连续光功能
Yes (1)
最大观看距离(英尺)
468,78 ft.
灯具类型
LED
平均名义寿命
50000 h
区域组气体
IIC
区域组粉尘
IIIB
区外范围气体
2
区外范围的粉尘
22
工作温度范围(°F)
-13-131 °F
最大相对湿度(%)
95 rH%
占空比(%)
100 %
知识产权保护
66/67
保护系统(UL 50E / NEMA 250)
未分类
机械强度(IEC 62262)
IK08
颜色 外壳/物品
灰色
外壳材料
聚碳酸酯
透镜或半球罩的材质
PC
电缆进线数量
2
电缆进线口尺寸
M20
产品重量(磅)
0,9 lb.
GTIN(EAN)
4061131021254
ETIM-Class
EC001335
产品尺寸(英寸)
5.12 inch x 5.12 inch x 5.12 inch
Description Language Type Size Link
Product sheet DE PDF 576.97 KB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 576.97 KB Download
User manual standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 1.29 MB Download
Certificate EAC DE, EN, RU PDF 293.12 KB Download
Certificate EX_ATEX DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 2.72 MB Download
Conformity Quadro LED-HI-3G/3D N/A pdf 61.86 KB Download
Conformity_UKCA_085507033_Rev00_Sep21_Quadro_LED-HI-3G3D.pdf N/A pdf 35.97 KB Download
Quick Guide Quad.LED-HI-3G/3D N/A pdf 499.37 KB Download
MANUAL QUADRO LED-HI-3G/3D N/A pdf 1.29 MB Download
视觉覆盖范围大小
3D 覆盖范围:信号区域的高度、长度和宽度 应用 视觉覆盖区域
高度 (H) m 长度 (L) m 宽度 (W) m
警报 9.2 7.9 10.4
警告 18.4 15.8 20.8
指示 41.4 35.6 46.8