產品資訊 "WBS 24 DC AM"
WBx 系列紧凑型氙气闪光灯采用经典设计,可提供可靠的视觉信号。
- 灵活安装 - 可在任何工作位置使用
- 高品质组件 - 即使经过800万次闪光,仍能保持70%的光通量,确保长久使用寿命
- 带固定夹的闪光灯管 - 具有出色的抗冲击和抗振动性能
- 强力氙气闪光灯 - 信号效果显著,覆盖范围广
- 商品编号
- 21003804000
- 额定电压范围(直流)
- 24-24 V
- 电压范围(直流)
- 21.6-26.4 V
- 电压类型
- DC
- 额定交流电流(闪光灯 1 Hz)(较低额定电压)
- 0,25 A
- 直流额定电流(闪光灯 1 Hz)(较低额定电压)
- 0,25 A
- 光强(cd)
- 39 cd
- 镜片颜色
- 琥珀
- 光信号类型
- 闪烁的灯光
- 闪光灯功能
- 是 (1)
- 最大可视距离(米)
- 144,75 m
- 灯具类型
- XENON
- 达到70%发光效率前的闪光次数
- 8000000
- 工作温度范围(°C)
- -25-55 °C
- 最大相对湿度(%)
- 90 rH%
- 占空比(%)
- 100 %
- 知识产权保护
- 54
- 保护系统(UL 50E / NEMA 250)
- 未分类
- 颜色 外壳/物品
- 黄色
- 外壳材料
- 铝
- 透镜或半球罩的材质
- PC
- 产品重量(千克)
- 0,3 kg
- GTIN(EAN)
- 4061131104377
- ETIM-Class
- EC001333
- 产品尺寸(毫米)
- 230 mm x 50 mm x 66 mm
- 商品编号
- 21003804000
- 额定电压范围(直流)
- 24-24 V
- 电压范围(直流)
- 21.6-26.4 V
- 电压类型
- DC
- 额定交流电流(闪光灯 1 Hz)(较低额定电压)
- 0,25 A
- 直流额定电流(闪光灯 1 Hz)(较低额定电压)
- 0,25 A
- 光强(cd)
- 39 cd
- 镜片颜色
- 琥珀
- 光信号类型
- 闪烁的灯光
- 闪光灯功能
- 是 (1)
- 最大观看距离(英尺)
- 474,91 ft.
- 灯具类型
- XENON
- 达到70%发光效率前的闪光次数
- 8000000
- 工作温度范围(°F)
- -13-131 °F
- 最大相对湿度(%)
- 90 rH%
- 占空比(%)
- 100 %
- 知识产权保护
- 54
- 保护系统(UL 50E / NEMA 250)
- 未分类
- 颜色 外壳/物品
- 黄色
- 外壳材料
- 铝
- 透镜或半球罩的材质
- PC
- 产品重量(磅)
- 0,66 lb.
- GTIN(EAN)
- 4061131104377
- ETIM-Class
- EC001333
- 产品尺寸(英寸)
- 9.06 inch x 1.97 inch x 2.6 inch
技术数据
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| User manual standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 685.6 KB | Download | |
| Certificate EAC | DE, EN, RU | 293.12 KB | Download | |
| Product sheet | DE | 278.75 KB | Download | |
| Product sheet | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 278.75 KB | Download | |
| Conformity_CE_085506669_Rev17_Feb21_ABL_usw.pdf | N/A | 600.17 KB | Download | |
| Conformity_UKCA_085507020_Rev00_Sep21_ABL_etc.pdf | N/A | 32.7 KB | Download | |
| Quick Guide ABx/ WBx | N/A | 281.77 KB | Download | |
| MANUAL ABx/ WBx | N/A | 685.6 KB | Download |
| 视觉覆盖范围大小 | ||||
|---|---|---|---|---|
|
应用 | 视觉覆盖区域 | ||
| 高度 (H) m | 长度 (L) m | 宽度 (W) m | ||
| 警报 | 11 | 10.8 | 10.8 | |
| 警告 | 22 | 21.6 | 21.6 | |
| 指示 | 49.5 | 48.6 | 48.6 | |
| 视觉覆盖范围大小 | ||||
|---|---|---|---|---|
|
应用 | 视觉覆盖区域 | ||
| 高度 (H) ft | 长度 (L) ft | 宽度 (W) ft | ||
| 警报 | 36.1 | 35.4 | 35.4 | |
| 警告 | 72.2 | 70.9 | 53.2 | |
| 指示 | 162.4 | 159.4 | 97.5 | |