You are currently viewing content for: 美國 · 中文

產品資訊 "WBS 24 DC YE"

WBx 系列紧凑型氙气闪光灯采用经典设计,可提供可靠的视觉信号。

  • 灵活安装 - 可在任何工作位置使用
  • 高品质组件 - 即使经过800万次闪光,仍能保持70%的光通量,确保长久使用寿命
  • 带固定夹的闪光灯管 - 具有出色的抗冲击和抗振动性能
  • 强力氙气闪光灯 - 信号效果显著,覆盖范围广
技术数据
商品编号
21003803000
额定电压范围(直流)
24-24 V
电压范围(直流)
21.6-26.4 V
电压类型
DC
额定交流电流(闪光灯 1 Hz)(较低额定电压)
0,25 A
直流额定电流(闪光灯 1 Hz)(较低额定电压)
0,25 A
光强(cd)
45 cd
镜片颜色
黄色
光信号类型
闪烁的灯光
闪光灯功能
是 (1)
最大可视距离(米)
155,49 m
灯具类型
XENON
达到70%发光效率前的闪光次数
8000000
工作温度范围(°C)
-25-55 °C
最大相对湿度(%)
90 rH%
占空比(%)
100 %
知识产权保护
54
保护系统(UL 50E / NEMA 250)
未分类
颜色 外壳/物品
黄色
外壳材料
铝
透镜或半球罩的材质
PC
产品重量(千克)
0,3 kg
GTIN(EAN)
4061131104261
ETIM-Class
EC001333
产品尺寸(毫米)
230 mm x 50 mm x 66 mm
商品编号
21003803000
额定电压范围(直流)
24-24 V
电压范围(直流)
21.6-26.4 V
电压类型
DC
额定交流电流(闪光灯 1 Hz)(较低额定电压)
0,25 A
直流额定电流(闪光灯 1 Hz)(较低额定电压)
0,25 A
光强(cd)
45 cd
镜片颜色
黄色
光信号类型
闪烁的灯光
闪光灯功能
是 (1)
最大观看距离(英尺)
510,14 ft.
灯具类型
XENON
达到70%发光效率前的闪光次数
8000000
工作温度范围(°F)
-13-131 °F
最大相对湿度(%)
90 rH%
占空比(%)
100 %
知识产权保护
54
保护系统(UL 50E / NEMA 250)
未分类
颜色 外壳/物品
黄色
外壳材料
铝
透镜或半球罩的材质
PC
产品重量(磅)
0,66 lb.
GTIN(EAN)
4061131104261
ETIM-Class
EC001333
产品尺寸(英寸)
9.06 inch x 1.97 inch x 2.6 inch
Description Language Type Size Link
User manual standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 685.6 KB Download
Certificate EAC DE, EN, RU PDF 293.12 KB Download
Product sheet DE PDF 278.75 KB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 278.75 KB Download
Conformity_CE_085506669_Rev17_Feb21_ABL_usw.pdf N/A pdf 600.17 KB Download
Conformity_UKCA_085507020_Rev00_Sep21_ABL_etc.pdf N/A pdf 32.7 KB Download
Quick Guide ABx/ WBx N/A pdf 281.77 KB Download
MANUAL ABx/ WBx N/A pdf 685.6 KB Download
视觉覆盖范围大小
3D 覆盖范围:信号区域的高度、长度和宽度 应用 视觉覆盖区域
高度 (H) m 长度 (L) m 宽度 (W) m
警报 12.6 15.8 15.8
警告 25.2 31.6 31.6
指示 56.7 71.1 71.1