CWB 产品目录
CWB-Ex
CWB Ex 氙气闪光灯 5J 32cd zone 1, 2, 21, 22
12-48VDC 24VAC-DNV RAL1018 BU
- 商品编号
- 31006907000
CWB-Ex
CWB Ex 氙气闪光灯 5J 39cd zone 1, 2, 21, 22
12-48VDC 24VAC-DNV RAL1018 AM
- 商品编号
- 31006904000
CWB-Ex
CWB Ex 氙气闪光灯 5J 32cd zone 1, 2, 21, 22
12-48VDC 24VAC-DNV RAL1018 RD
- 商品编号
- 31006905000
CWB-Ex
CWB Ex 氙气闪光灯 5J 45cd zone 1, 2, 21, 22
12-48VDC 24VAC-DNV RAL1018 YE
- 商品编号
- 31006903000