篩選產品
PWW 2.0 产品目录
PWW 22000 WT CE ELE
水/水热交换器 22kW elektrisch water/glycol
400-460VAC 3~ 50/60Hz
- 商品编号
- 42122205002
PWW 22000 WT CE P&P
水/水热交换器 22kW 即插即用 water/glycol
400-460VAC 3~ 50/60Hz
- 商品编号
- 42122205003
PWW 36000 WT CE ELE
水/水热交换器 36kW elektrisch water/glycol
400-460VAC 3~ 50/60Hz
- 商品编号
- 42123605002
PWW 36000 WT CE P&P
水/水热交换器 36kW 即插即用 water/glycol
400-460VAC 3~ 50/60Hz
- 商品编号
- 42123605003