You are currently viewing content for: Estados Unidos · español

Información sobre el producto "DTS 3185 115V SC 304SS"

Los climatizadores Pfannenberg, al tratarse de un sistema de refrigeración de circuito cerrado, evitan las fluctuaciones críticas de temperatura y previenen el sobrecalentamiento. Las unidades aíslan eficazmente del aire ambiente, garantizando que se recircule aire limpio y fresco por todo el armario. Estas unidades son necesarias cuando no es posible realizar la refrigeración con aire ambiente, cuando la temperatura interior requerida es igual o inferior a la temperatura ambiente, cuando el aire ambiente está muy contaminado con aceite o polvo conductor, o cuando se necesita un mayor grado de protección IP.

Pfannenberg ofrece climatizadores para exteriores certificados según las normas NEMA: para interiores (tipo 12), para exteriores (tipo 3R/4) y para exteriores/lavado (tipo 4/4X).

  • Diseño de circuito cerrado - Diseñado para aislar el aire ambiente exterior del aire acondicionado en el interior, lo que elimina el riesgo de que entren contaminantes en el armario.
  • Tablero operativo de fácil acceso - Se puede acceder fácilmente a los controles eléctricos a través del panel de acceso abatible
Datos técnicos
Número de artículo
13383644158
Tapa/cubierta de color
acero inoxidable
Color de la tapa/cubierta RAL
9006
Nombre del controlador
Standard Controller
Índice de eficiencia energética a 60 Hz (EER)
1,8
Protección de la propiedad intelectual (exterior)
34
Protección de la propiedad intelectual (interior)
56
Método de montaje del climatizador
Montaje lateral
Sistema de protección (UL 50E / NEMA 250)
Type 4/4X
Nivel sonoro (EN ISO 3741) 60 Hz
70 dB(A)
Número de fases
1
Potencia absorbida nominal a 60 Hz
1224 W
Tipo de fusible previo
CC
Valor previo al fusible
30 A
Potencia frigorífica a L35/L35 (60 Hz, W)
1800 W
Potencia frigorífica a L35/L35 (W) ETIM
1800 W
Potencia frigorífica a L35/L50 (60 Hz, W)
1100 W
Cantidad de refrigerante (g)
650 g
Tipo de refrigerante
R134a
Temperatura máxima interior de la carcasa (°C)
45 °C
Temperatura mínima interior de la cabina (°C)
25 °C
Control de la temperatura
Sí (1)
Rango de tensión (60 Hz)
104-126 V
Tipo de tensión
AC
Tipo de climatizador
Aire/Aire
Flujo de aire exterior a 60 Hz (m³/h)
1200 m³/h
Flujo de aire interior a 60 Hz (m³/h)
580 m³/h
Tipo y valor del fusible previo
CC / 30 A
rango de potencia frigorífica controlada (vatios)
1465-2051 W
Peso del producto (kg)
49 kg
Rango de temperatura de funcionamiento (°C)
15-55 °C
GTIN (EAN)
4061131067306
ETIM-Class
EC000855
Dimensiones del producto (mm)
914 mm x 305 mm x 305 mm
Número de artículo
13383644158
Tapa/cubierta de color
acero inoxidable
Color de la tapa/cubierta RAL
9006
Nombre del controlador
Standard Controller
Índice de eficiencia energética a 60 Hz (EER)
1,8
Protección de la propiedad intelectual (exterior)
34
Protección de la propiedad intelectual (interior)
56
Método de montaje del climatizador
Montaje lateral
Sistema de protección (UL 50E / NEMA 250)
Type 4/4X
Nivel sonoro (EN ISO 3741) 60 Hz
70 dB(A)
Número de fases
1
Potencia absorbida nominal a 60 Hz
1224 W
Tipo de fusible previo
CC
Valor previo al fusible
30 A
Potencia frigorífica a L35/L35 (60 Hz, BTU)
6142 btu/h
Potencia frigorífica a L35/L50 (60 Hz, BTU)
3753 btu/h
Cantidad de refrigerante (onzas)
22,9 oz.
Tipo de refrigerante
R134a
Temperatura máxima en el interior de la carcasa (°F)
113 °F
Temperatura mínima interior de la cabina (°F)
77 °F
Control de la temperatura
Sí (1)
Rango de tensión (60 Hz)
104-126 V
Tipo de tensión
AC
Tipo de climatizador
Aire/Aire
Flujo de aire interior a 60 Hz (cfm)
341 cfm
Tipo y valor del fusible previo
CC / 30 A
rango de potencia frigorífica regulable (BTU)
5000-7000 btu/h
Peso del producto (lb.)
108 lb.
Rango de temperatura de funcionamiento (°F)
32-131 °F
GTIN (EAN)
4061131067306
ETIM-Class
EC000855
Dimensiones del producto (pulgadas)
35.99 inch x 12 inch x 12 inch
Description Language Type Size Link
CAD drawing DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH STEP 9.34 MB Download
Certificate CE DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 182.06 KB Download
Certificate EAC DE, EN, RU PDF 1.57 MB Download
Certificate UKCA DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 154.92 KB Download
Certificate ULLIST DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 180.67 KB Download
User manual standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 1.09 MB Download
Product drawing cutout DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH DXF 6.66 KB Download
Technical data sheet DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH pdf 769.62 KB Download

Technical Drawings

DTS 3185 115V SC 304SS

Mounting holes Ø 10 mm

Dimensiones
A
430 mm
B
243 mm
C
118 mm
D
11 mm
E
216 mm
F
216 mm
G
45 mm
H
17 mm
I
80 mm
J
265 mm
K
228 mm
X
304 mm
Y
918 mm
Z
305 mm
A
16.93 in
B
9.57 in
C
4.65 in
D
0.43 in
E
8.5 in
F
8.5 in
G
1.77 in
H
0.67 in
I
3.15 in
J
10.43 in
K
8.98 in
X
11.97 in
Y
36.14 in
Z
12.01 in