Climatizadores
DTS 3481C
Serie DTS 3000 Cooling Unit Side Mount for washdown app. 6100W
SC 9006 R134a
Número de producto:
13384136158
Los climatizadores Pfannenberg, al tratarse de un sistema de refrigeración de circuito cerrado, evitan las fluctuaciones críticas de temperatura y previenen el sobrecalentamiento. Las unidades aíslan eficazmente del aire ambiente, garantizando que se recircule aire limpio y fresco por todo el armario. Estas unidades son necesarias cuando no es posible realizar la refrigeración con aire ambiente, cuando la temperatura interior requerida es igual o inferior a la temperatura ambiente, cuando el aire ambiente está muy contaminado con aceite o polvo conductor, o cuando se necesita un mayor grado de protección IP.
Pfannenberg ofrece climatizadores para exteriores certificados según las normas NEMA: para interiores (tipo 12), para exteriores (tipo 3R/4) y para exteriores/lavado (tipo 4/4X).
Pfannenberg ofrece climatizadores para exteriores certificados según las normas NEMA: para interiores (tipo 12), para exteriores (tipo 3R/4) y para exteriores/lavado (tipo 4/4X).
- Diseño de circuito cerrado - Diseñado para aislar el aire ambiente exterior del aire acondicionado en el interior, lo que elimina el riesgo de que entren contaminantes en el armario.
- Tablero operativo de fácil acceso - Se puede acceder fácilmente a los controles eléctricos a través del panel de acceso abatible
Información sobre el producto "DTS 3481C 460V 60Hz SC VAH"
Los climatizadores Pfannenberg, al tratarse de un sistema de refrigeración de circuito cerrado, evitan las fluctuaciones críticas de temperatura y previenen el sobrecalentamiento. Las unidades aíslan eficazmente del aire ambiente, garantizando que se recircule aire limpio y fresco por todo el armario. Estas unidades son necesarias cuando no es posible realizar la refrigeración con aire ambiente, cuando la temperatura interior requerida es igual o inferior a la temperatura ambiente, cuando el aire ambiente está muy contaminado con aceite o polvo conductor, o cuando se necesita un mayor grado de protección IP.
Pfannenberg ofrece climatizadores para exteriores certificados según las normas NEMA: para interiores (tipo 12), para exteriores (tipo 3R/4) y para exteriores/lavado (tipo 4/4X).
Pfannenberg ofrece climatizadores para exteriores certificados según las normas NEMA: para interiores (tipo 12), para exteriores (tipo 3R/4) y para exteriores/lavado (tipo 4/4X).
- Diseño de circuito cerrado - Diseñado para aislar el aire ambiente exterior del aire acondicionado en el interior, lo que elimina el riesgo de que entren contaminantes en el armario.
- Tablero operativo de fácil acceso - Se puede acceder fácilmente a los controles eléctricos a través del panel de acceso abatible
- Número de artículo
- 13384136158
- Tapa/cubierta de color
- gris claro
- Color de la tapa/cubierta RAL
- 9006
- Nombre del controlador
- Standard Controller
- Protección de la propiedad intelectual (exterior)
- 34
- Protección de la propiedad intelectual (interior)
- 56
- Método de montaje del climatizador
- Montaje lateral
- Sistema de protección (UL 50E / NEMA 250)
- Type 4/4X
- Nivel sonoro (EN ISO 3741) 60 Hz
- 81 dB(A)
- Número de fases
- 1
- Potencia absorbida nominal a 60 Hz
- 2431 W
- Tipo de fusible previo
- CC
- Valor previo al fusible
- 7 A
- Potencia frigorífica a L35/L35 (60 Hz, W)
- 6120 W
- Potencia frigorífica a L35/L35 (W) ETIM
- 6120 W
- Potencia frigorífica a L35/L50 (60 Hz, W)
- 3407 W
- Cantidad de refrigerante (g)
- 650 g
- Tipo de refrigerante
- R134a
- Temperatura máxima interior de la carcasa (°C)
- 55 °C
- Temperatura mínima interior de la cabina (°C)
- -4 °C
- Control de la temperatura
- Sí (1)
- Rango de tensión (60 Hz)
- 400-460 V
- Tipo de tensión
- AC
- Tipo de climatizador
- Aire/Aire
- Flujo de aire exterior a 50 Hz (m³/h)
- 2259 m³/h
- Flujo de aire exterior a 60 Hz (m³/h)
- 2259 m³/h
- Flujo de aire interior a 50 Hz (m³/h)
- 1145 m³/h
- Flujo de aire interior a 60 Hz (m³/h)
- 1145 m³/h
- Tipo y valor del fusible previo
- CC / 7 A
- rango de potencia frigorífica controlada (vatios)
- 3407-6120 W
- Punto de consigna de temperatura de fábrica (°C)
- 10 °C
- Peso del producto (kg)
- 95,3 kg
- Rango de temperatura de funcionamiento (°C)
- 15-55 °C
- GTIN (EAN)
- 4061131019428
- ETIM-Class
- EC000855
- Dimensiones del producto (mm)
- 1452 mm x 400 mm x 500 mm
- Número de artículo
- 13384136158
- Tapa/cubierta de color
- gris claro
- Color de la tapa/cubierta RAL
- 9006
- Nombre del controlador
- Standard Controller
- Protección de la propiedad intelectual (exterior)
- 34
- Protección de la propiedad intelectual (interior)
- 56
- Método de montaje del climatizador
- Montaje lateral
- Sistema de protección (UL 50E / NEMA 250)
- Type 4/4X
- Nivel sonoro (EN ISO 3741) 60 Hz
- 81 dB(A)
- Número de fases
- 1
- Potencia absorbida nominal a 60 Hz
- 2431 W
- Tipo de fusible previo
- CC
- Valor previo al fusible
- 7 A
- Potencia frigorífica a L35/L35 (60 Hz, BTU)
- 20901 btu/h
- Potencia frigorífica a L35/L50 (60 Hz, BTU)
- 11636 btu/h
- Cantidad de refrigerante (onzas)
- 22,93 oz.
- Tipo de refrigerante
- R134a
- Temperatura máxima en el interior de la carcasa (°F)
- 131 °F
- Temperatura mínima interior de la cabina (°F)
- 25 °F
- Control de la temperatura
- Sí (1)
- Rango de tensión (60 Hz)
- 400-460 V
- Tipo de tensión
- AC
- Tipo de climatizador
- Aire/Aire
- Flujo de aire exterior a 60 Hz (cfm)
- 1330 cfm
- Flujo de aire interior a 60 Hz (cfm)
- 674 cfm
- Tipo y valor del fusible previo
- CC / 7 A
- rango de potencia frigorífica regulable (BTU)
- 11741-20657 btu/h
- Punto de consigna de temperatura de fábrica (°F)
- 50 °F
- Peso del producto (lb.)
- 210,1 lb.
- Rango de temperatura de funcionamiento (°F)
- 32-131 °F
- GTIN (EAN)
- 4061131019428
- ETIM-Class
- EC000855
- Dimensiones del producto (pulgadas)
- 57.17 inch x 15.8 inch x 19.7 inch
Datos técnicos
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| CAD drawing | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | STEP | 10.06 MB | Download |
| Certificate CE | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 182.06 KB | Download | |
| Certificate EAC | DE, EN, RU | 1.57 MB | Download | |
| Certificate UKCA | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 154.92 KB | Download | |
| Certificate ULLIST | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 180.67 KB | Download | |
| User manual standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 1.09 MB | Download | |
| Technical data sheet | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 1.86 MB | Download | |
| Product drawing cutout | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | DXF | 6.7 KB | Download |
| Product sheet | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 2.84 MB | Download |
Technical Drawings
DTS 3481C 460V 60Hz SC VAH
Mounting holes Ø 8 mm
- A
- 610 mm
- B
- 325 mm
- C
- 160 mm
- D
- 310 mm
- E
- 12.5 mm
- F
- 216 mm
- G
- 280 mm
- H
- 26 mm
- I
- 350 mm
- J
- 175 mm
- K
- 280 mm
- L
- 340 mm
- M
- 20 mm
- X
- 400 mm
- Y
- 1452 mm
- Z
- 500 mm
- A
- 24.02 in
- B
- 12.8 in
- C
- 6.3 in
- D
- 12.2 in
- E
- 0.49 in
- F
- 8.5 in
- G
- 11.02 in
- H
- 1.02 in
- I
- 13.78 in
- J
- 6.89 in
- K
- 11.02 in
- L
- 13.39 in
- M
- 0.79 in
- X
- 15.75 in
- Y
- 57.17 in
- Z
- 19.69 in
Dimensiones