You are currently viewing content for: Estados Unidos · español

Información sobre el producto "DTS 3681C 460V 60Hz SC LH 304SS"

Los climatizadores Pfannenberg, al tratarse de un sistema de refrigeración de circuito cerrado, evitan las fluctuaciones críticas de temperatura y previenen el sobrecalentamiento. Las unidades aíslan eficazmente del aire ambiente, garantizando que se recircule aire limpio y fresco por todo el armario. Estas unidades son necesarias cuando no es posible realizar la refrigeración con aire ambiente, cuando la temperatura interior requerida es igual o inferior a la temperatura ambiente, cuando el aire ambiente está muy contaminado con aceite o polvo conductor, o cuando se necesita un mayor grado de protección IP.

Pfannenberg ofrece climatizadores para exteriores certificados según las normas NEMA: para interiores (tipo 12), para exteriores (tipo 3R/4) y para exteriores/lavado (tipo 4/4X).

  • Diseño de circuito cerrado - Diseñado para aislar el aire ambiente exterior del aire acondicionado en el interior, lo que elimina el riesgo de que entren contaminantes en el armario.
  • Tablero operativo de fácil acceso - Se puede acceder fácilmente a los controles eléctricos a través del panel de acceso abatible
Datos técnicos
Número de artículo
13384036178
Tapa/cubierta de color
acero inoxidable
Color de la tapa/cubierta RAL
9006
Nombre del controlador
Standard Controller
Índice de eficiencia energética a 60 Hz (EER)
4,29
Protección de la propiedad intelectual (exterior)
34
Protección de la propiedad intelectual (interior)
56
Método de montaje del climatizador
Montaje lateral
Sistema de protección (UL 50E / NEMA 250)
Type 4/4X
Nivel sonoro (EN ISO 3741) 60 Hz
81 dB(A)
Número de fases
3
Potencia absorbida nominal a 60 Hz
3060 W
Tipo de fusible previo
CC
Valor previo al fusible
10 A
Potencia frigorífica a L35/L35 (60 Hz, W)
7593 W
Potencia frigorífica a L35/L35 (W) ETIM
7593 W
Potencia frigorífica a L35/L50 (60 Hz, W)
4014 W
Cantidad de refrigerante (g)
650 g
Tipo de refrigerante
R134a
Temperatura máxima interior de la carcasa (°C)
45 °C
Temperatura mínima interior de la cabina (°C)
25 °C
Control de la temperatura
Sí (1)
Rango de tensión (60 Hz)
414-506 V
Tipo de tensión
AC
Tipo de climatizador
Aire/Aire
Flujo de aire exterior a 50 Hz (m³/h)
2169 m³/h
Flujo de aire exterior a 60 Hz (m³/h)
2169 m³/h
Flujo de aire interior a 50 Hz (m³/h)
1381 m³/h
Flujo de aire interior a 60 Hz (m³/h)
1381 m³/h
Tipo y valor del fusible previo
CC / 10 A
rango de potencia frigorífica controlada (vatios)
4018-7599 W
Peso del producto (kg)
109 kg
Rango de temperatura de funcionamiento (°C)
15-55 °C
GTIN (EAN)
4061131247500
ETIM-Class
EC000855
Dimensiones del producto (mm)
1452 mm x 400 mm x 409 mm
Número de artículo
13384036178
Tapa/cubierta de color
acero inoxidable
Color de la tapa/cubierta RAL
9006
Nombre del controlador
Standard Controller
Índice de eficiencia energética a 60 Hz (EER)
4,29
Protección de la propiedad intelectual (exterior)
34
Protección de la propiedad intelectual (interior)
56
Método de montaje del climatizador
Montaje lateral
Sistema de protección (UL 50E / NEMA 250)
Type 4/4X
Nivel sonoro (EN ISO 3741) 60 Hz
81 dB(A)
Número de fases
3
Potencia absorbida nominal a 60 Hz
3060 W
Tipo de fusible previo
CC
Valor previo al fusible
10 A
Potencia frigorífica a L35/L35 (60 Hz, BTU)
25930 btu/h
Potencia frigorífica a L35/L50 (60 Hz, BTU)
13709 btu/h
Cantidad de refrigerante (onzas)
22,93 oz.
Tipo de refrigerante
R134a
Temperatura máxima en el interior de la carcasa (°F)
113 °F
Temperatura mínima interior de la cabina (°F)
77 °F
Control de la temperatura
Sí (1)
Rango de tensión (60 Hz)
414-506 V
Tipo de tensión
AC
Tipo de climatizador
Aire/Aire
Flujo de aire interior a 60 Hz (cfm)
813 cfm
Tipo y valor del fusible previo
CC / 10 A
rango de potencia frigorífica regulable (BTU)
13709-25930 btu/h
Peso del producto (lb.)
234,8 lb.
Rango de temperatura de funcionamiento (°F)
32-131 °F
GTIN (EAN)
4061131247500
ETIM-Class
EC000855
Dimensiones del producto (pulgadas)
57.17 inch x 15.8 inch x 16.1 inch
Description Language Type Size Link
CAD drawing DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH STEP 17.19 MB Download
CAD drawing DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH STEP 10.06 MB Download
Certificate CE DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 182.06 KB Download
Product drawing cutout DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH DXF 6.7 KB Download
Certificate EAC DE, EN, RU PDF 1.57 MB Download
Certificate UKCA DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 154.92 KB Download
Certificate ULLIST DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 180.67 KB Download
User manual standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 1.09 MB Download
Technical data sheet DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 4.64 MB Download
Product sheet DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 2.84 MB Download
Manual FLZ 520/530 54x N/A pdf 417.59 KB Download

Technical Drawings

DTS 3681C 460V 60Hz SC LH 304SS

Mounting holes Ø 8 mm

Dimensiones
A
610 mm
B
325 mm
C
160 mm
D
310 mm
E
12.5 mm
F
216 mm
G
280 mm
H
26 mm
I
350 mm
J
175 mm
K
280 mm
L
340 mm
M
20 mm
X
400 mm
Y
1452 mm
Z
500 mm
A
24.02 in
B
12.8 in
C
6.3 in
D
12.2 in
E
0.49 in
F
8.5 in
G
11.02 in
H
1.02 in
I
13.78 in
J
6.89 in
K
11.02 in
L
13.39 in
M
0.79 in
X
15.75 in
Y
57.17 in
Z
19.69 in