You are currently viewing content for: Estados Unidos · español

Información sobre el producto "IS-A 105N IIC 24 DC"

Las sirenas de la serie IS proporcionan una señalización acústica intrínsecamente segura para atmósferas con gases peligrosos en las zonas 0, 1 y 2. Su diseño compacto garantiza una notificación fiable de las alarmas y un funcionamiento seguro en aplicaciones industriales exigentes.

  • Señalización intrínsecamente segura - Para manejo con barrera Zener hasta la Zona 0
Datos técnicos
Número de artículo
32033800000
Rango de tensión nominal (CC)
24-24 V
Rango de tensión (CC)
16-28 V
Tipo de tensión
DC
Consumo de corriente nominal en CC
0,025 A
Presión acústica máxima (dB(A) a 1 m)
102 dB(A)
Nivel sonoro: nivel 1
-20 dB
Número de tonos de alarma
49
Número de tonos externos seleccionables
3
Grupo de zonas de gas
IIC
Gas de rango fuera de zona
0, 1, 2
Rango de temperatura de funcionamiento (°C)
-40-60 °C
Humedad relativa máxima (%)
90 rH%
Ciclo de trabajo (%)
100 %
Protección de la propiedad intelectual
66
Color de la carcasa/artículo
Rojo
Material de la carcasa
ABS
Número de entradas de cable
2
Tamaño de la entrada de cable
M20
GTIN (EAN)
4061131163282
ETIM-Class
EC001356
Dimensiones del producto (mm)
130 mm x 130 mm x 134 mm
Número de artículo
32033800000
Rango de tensión nominal (CC)
24-24 V
Rango de tensión (CC)
16-28 V
Tipo de tensión
DC
Consumo de corriente nominal en CC
0,025 A
Presión acústica máxima (dB(A) a 1 m)
102 dB(A)
Nivel sonoro: nivel 1
-20 dB
Número de tonos de alarma
49
Número de tonos externos seleccionables
3
Grupo de zonas de gas
IIC
Gas de rango fuera de zona
0, 1, 2
Rango de temperatura de funcionamiento (°F)
-40-140 °F
Humedad relativa máxima (%)
90 rH%
Ciclo de trabajo (%)
100 %
Protección de la propiedad intelectual
66
Color de la carcasa/artículo
Rojo
Material de la carcasa
ABS
Número de entradas de cable
2
Tamaño de la entrada de cable
M20
Peso del producto (lb.)
2,205 lb.
GTIN (EAN)
4061131163282
ETIM-Class
EC001356
Dimensiones del producto (pulgadas)
5.12 inch x 5.12 inch x 5.28 inch
Description Language Type Size Link
Product sheet DE PDF 2.15 MB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 2.15 MB Download
User manual standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 331.19 KB Download