IS-Series
IS-mB1-Ex
ES Lámpara LED de segunda mano 5cd zone 0, 1, 2,
24VDC RAL3000 BU
Número de producto:
31008807000
Las balizas LED de la serie IS proporcionan dispositivos de señalización visual intrínsecamente seguros para atmósferas con gases peligrosos en las zonas 0, 1 y 2. Su diseño compacto permite una notificación fiable de las alarmas y garantiza un funcionamiento seguro en aplicaciones industriales exigentes.
- Señalización intrínsecamente segura - Para manejo con barrera Zener hasta la Zona 0
Información sobre el producto "IS-mB1 24 DC BL ATEX"
Las balizas LED de la serie IS proporcionan dispositivos de señalización visual intrínsecamente seguros para atmósferas con gases peligrosos en las zonas 0, 1 y 2. Su diseño compacto permite una notificación fiable de las alarmas y garantiza un funcionamiento seguro en aplicaciones industriales exigentes.
- Señalización intrínsecamente segura - Para manejo con barrera Zener hasta la Zona 0
- Número de artículo
- 31008807000
- Rango de tensión nominal (CC)
- 24-24 V
- Rango de tensión (CC)
- 16-28 V
- Tipo de tensión
- DC
- Intensidad luminosa (cd)
- 5 cd
- color de lente
- Azul
- Tipo de señal óptica
- Luz intermitente
- Función de luz intermitente
- Sí (1)
- Distancia máxima de visualización (m)
- 51,83 m
- Tipo de lámpara
- LED
- Vida útil nominal media
- 50000 h
- Grupo de zonas de gas
- IIC
- Gas de rango fuera de zona
- 0, 1, 2
- Protección de la propiedad intelectual
- 65
- Sistema de protección (UL 50E / NEMA 250)
- sin clasificar
- Color de la carcasa/artículo
- Rojo
- Material de la carcasa
- plástico
- Material de la lente o la cúpula
- PC
- Peso del producto (kg)
- 0,21 kg
- GTIN (EAN)
- 4061131158462
- ETIM-Class
- EC001335
- Dimensiones del producto (mm)
- 95 mm x 89 mm x 85 mm
- Número de artículo
- 31008807000
- Rango de tensión nominal (CC)
- 24-24 V
- Rango de tensión (CC)
- 16-28 V
- Tipo de tensión
- DC
- Intensidad luminosa (cd)
- 5 cd
- color de lente
- Azul
- Tipo de señal óptica
- Luz intermitente
- Función de luz intermitente
- Sí (1)
- Distancia máxima de visualización (pies)
- 170,05 ft.
- Tipo de lámpara
- LED
- Vida útil nominal media
- 50000 h
- Grupo de zonas de gas
- IIC
- Gas de rango fuera de zona
- 0, 1, 2
- Protección de la propiedad intelectual
- 65
- Sistema de protección (UL 50E / NEMA 250)
- sin clasificar
- Color de la carcasa/artículo
- Rojo
- Material de la carcasa
- plástico
- Material de la lente o la cúpula
- PC
- Peso del producto (lb.)
- 0,46 lb.
- GTIN (EAN)
- 4061131158462
- ETIM-Class
- EC001335
- Dimensiones del producto (pulgadas)
- 3.74 inch x 3.49 inch x 3.35 inch
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
| Alerta | 5.8 | 5.8 | 5.8 | |
| Advertencia | 11.6 | 11.6 | 11.6 | |
| Indicación | 26.1 | 26.1 | 26.1 | |
| Tamaño de la cobertura visual | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Aplicación | Área de cobertura visual | ||
| Altura (H) ft | Longitud (L) ft | Anchura (W) ft | ||
| Alerta | 19 | 19 | 19 | |
| Advertencia | 38.1 | 38.1 | 28.5 | |
| Indicación | 85.6 | 85.6 | 52.3 | |