IS-Series
IS-mC1-Ex
ES Combinación de sirena y luz LED 102dB 5cd zone 0, 1, 2,
24VDC RAL3000 BU
Número de producto:
32035807000
Los dispositivos de señalización combinados de la serie IS proporcionan una señalización de alarma acústica y visual intrínsecamente segura para atmósferas con gases peligrosos en las zonas 0, 1 y 2. Su diseño compacto garantiza un funcionamiento fiable y seguro en aplicaciones industriales exigentes.
- Señalización intrínsecamente segura - Para manejo con barrera Zener hasta la Zona 0
- Posibilidad de controlar por separado las señales visuales y acústicas - Gran flexibilidad a la hora de controlar los distintos niveles de advertencia.
Información sobre el producto "IS-mC1 24 DC BL ATEX"
Los dispositivos de señalización combinados de la serie IS proporcionan una señalización de alarma acústica y visual intrínsecamente segura para atmósferas con gases peligrosos en las zonas 0, 1 y 2. Su diseño compacto garantiza un funcionamiento fiable y seguro en aplicaciones industriales exigentes.
- Señalización intrínsecamente segura - Para manejo con barrera Zener hasta la Zona 0
- Posibilidad de controlar por separado las señales visuales y acústicas - Gran flexibilidad a la hora de controlar los distintos niveles de advertencia.
- Número de artículo
- 32035807000
- Rango de tensión nominal (CC)
- 24-24 V
- Rango de tensión (CC)
- 16-28 V
- Consumo de corriente nominal en CC
- 0,03 A
- Tipo de tensión
- DC
- Presión acústica máxima (dB(A) a 1 m)
- 102 dB(A)
- Nivel sonoro: nivel 1
- -20 dB
- Número de tonos de alarma
- 49
- Número de tonos externos seleccionables
- 3
- Intensidad luminosa (cd)
- 5 cd
- color de lente
- Azul
- Tipo de señal óptica
- Luz intermitente
- Función de luz intermitente
- Sí (1)
- Distancia máxima de visualización (m)
- 51,83 m
- Tipo de lámpara
- LED
- Vida útil nominal media
- 50000 h
- Grupo de zonas de gas
- IIC
- Gas de rango fuera de zona
- 0, 1, 2
- Rango de temperatura de funcionamiento (°C)
- -40-60 °C
- Humedad relativa máxima (%)
- 90 rH%
- Ciclo de trabajo (%)
- 100 %
- Protección de la propiedad intelectual
- 65
- Sistema de protección (UL 50E / NEMA 250)
- 4/4X
- Color de la carcasa/artículo
- Rojo
- Material de la carcasa
- ABS
- Material de la lente o la cúpula
- PC
- Número de entradas de cable
- 2
- Tamaño de la entrada de cable
- M20
- Peso del producto (kg)
- 0,28 kg
- GTIN (EAN)
- 4061131163343
- ETIM-Class
- EC000195
- Dimensiones del producto (mm)
- 95 mm x 89 mm x 116 mm
- Número de artículo
- 32035807000
- Rango de tensión nominal (CC)
- 24-24 V
- Rango de tensión (CC)
- 16-28 V
- Tipo de tensión
- DC
- Presión acústica máxima (dB(A) a 1 m)
- 102 dB(A)
- Nivel sonoro: nivel 1
- -20 dB
- Número de tonos de alarma
- 49
- Número de tonos externos seleccionables
- 3
- Intensidad luminosa (cd)
- 5 cd
- color de lente
- Azul
- Tipo de señal óptica
- Luz intermitente
- Función de luz intermitente
- Sí (1)
- Distancia máxima de visualización (pies)
- 170,05 ft.
- Tipo de lámpara
- LED
- Vida útil nominal media
- 50000 h
- Grupo de zonas de gas
- IIC
- Gas de rango fuera de zona
- 0, 1, 2
- Rango de temperatura de funcionamiento (°F)
- -40-140 °F
- Humedad relativa máxima (%)
- 90 rH%
- Ciclo de trabajo (%)
- 100 %
- Protección de la propiedad intelectual
- 65
- Sistema de protección (UL 50E / NEMA 250)
- 4/4X
- Color de la carcasa/artículo
- Rojo
- Material de la carcasa
- ABS
- Material de la lente o la cúpula
- PC
- Número de entradas de cable
- 2
- Tamaño de la entrada de cable
- M20
- Peso del producto (lb.)
- 0,617 lb.
- GTIN (EAN)
- 4061131163343
- ETIM-Class
- EC000195
- Dimensiones del producto (pulgadas)
- 3.74 inch x 3.5 inch x 4.57 inch
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
| Alerta | 7.6 | 6.6 | 7.6 | |
| Advertencia | 15.2 | 13.2 | 15.2 | |
| Indicación | 34.2 | 29.7 | 34.2 | |
| Tamaño de la cobertura visual | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Aplicación | Área de cobertura visual | ||
| Altura (H) ft | Longitud (L) ft | Anchura (W) ft | ||
| Alerta | 24.9 | 21.7 | 24.9 | |
| Advertencia | 49.9 | 43.3 | 37.4 | |
| Indicación | 112.2 | 97.4 | 68.6 | |