You are currently viewing content for: Estados Unidos · español

Información sobre el producto "IS-mB1 24 DC OR ATEX"

Las balizas LED de la serie IS proporcionan dispositivos de señalización visual intrínsecamente seguros para atmósferas con gases peligrosos en las zonas 0, 1 y 2. Su diseño compacto permite una notificación fiable de las alarmas y garantiza un funcionamiento seguro en aplicaciones industriales exigentes.

  • Señalización intrínsecamente segura - Para manejo con barrera Zener hasta la Zona 0
Datos técnicos
Número de artículo
31008804000
Rango de tensión nominal (CC)
24-24 V
Rango de tensión (CC)
16-28 V
Tipo de tensión
DC
Intensidad luminosa (cd)
5 cd
color de lente
Ámbar
Tipo de señal óptica
Luz intermitente
Función de luz intermitente
Sí (1)
Distancia máxima de visualización (m)
51,83 m
Tipo de lámpara
LED
Vida útil nominal media
50000 h
Grupo de zonas de gas
IIC
Gas de rango fuera de zona
0, 1, 2
Protección de la propiedad intelectual
65
Sistema de protección (UL 50E / NEMA 250)
sin clasificar
Color de la carcasa/artículo
Rojo
Material de la carcasa
plástico
Material de la lente o la cúpula
PC
Peso del producto (kg)
0,21 kg
GTIN (EAN)
4061131158431
ETIM-Class
EC001335
Dimensiones del producto (mm)
95 mm x 88.7 mm x 85 mm
Número de artículo
31008804000
Rango de tensión nominal (CC)
24-24 V
Rango de tensión (CC)
16-28 V
Tipo de tensión
DC
Intensidad luminosa (cd)
5 cd
color de lente
Ámbar
Tipo de señal óptica
Luz intermitente
Función de luz intermitente
Sí (1)
Distancia máxima de visualización (pies)
170,05 ft.
Tipo de lámpara
LED
Vida útil nominal media
50000 h
Grupo de zonas de gas
IIC
Gas de rango fuera de zona
0, 1, 2
Protección de la propiedad intelectual
65
Sistema de protección (UL 50E / NEMA 250)
sin clasificar
Color de la carcasa/artículo
Rojo
Material de la carcasa
plástico
Material de la lente o la cúpula
PC
Peso del producto (lb.)
0,46 lb.
GTIN (EAN)
4061131158431
ETIM-Class
EC001335
Dimensiones del producto (pulgadas)
3.74 inch x 3.49 inch x 3.35 inch
Description Language Type Size Link
Product sheet DE PDF 195.07 KB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 195.07 KB Download
Tamaño de la cobertura visual
Cobertura 3D: altura, longitud y anchura del área de señalización Aplicación Área de cobertura visual
Altura (H) m Longitud (L) m Anchura (W) m
Alerta 5.8 5.8 5.8
Advertencia 11.6 11.6 11.6
Indicación 26.1 26.1 26.1