IS-Series
IS-mA1-Ex
ES Exjugador de la Sirena 102dB zone 0, 1, 2,
24VDC RAL3000
Número de producto:
32034800000
Las sirenas de la serie IS proporcionan una señalización acústica intrínsecamente segura para atmósferas con gases peligrosos en las zonas 0, 1 y 2. Su diseño compacto garantiza una notificación fiable de las alarmas y un funcionamiento seguro en aplicaciones industriales exigentes.
- Señalización intrínsecamente segura - Para manejo con barrera Zener hasta la Zona 0
Información sobre el producto "IS-mA1 24 DC ATEX"
Las sirenas de la serie IS proporcionan una señalización acústica intrínsecamente segura para atmósferas con gases peligrosos en las zonas 0, 1 y 2. Su diseño compacto garantiza una notificación fiable de las alarmas y un funcionamiento seguro en aplicaciones industriales exigentes.
- Señalización intrínsecamente segura - Para manejo con barrera Zener hasta la Zona 0
- Número de artículo
- 32034800000
- Rango de tensión nominal (CC)
- 24-24 V
- Rango de tensión (CC)
- 16-28 V
- Tipo de tensión
- DC
- Consumo de corriente nominal en CC
- 0,025 A
- Presión acústica máxima (dB(A) a 1 m)
- 102 dB(A)
- Nivel sonoro: nivel 1
- -20 dB
- Número de tonos de alarma
- 49
- Número de tonos externos seleccionables
- 3
- Grupo de zonas de gas
- IIC
- Gas de rango fuera de zona
- 0, 1, 2
- Rango de temperatura de funcionamiento (°C)
- -40-60 °C
- Humedad relativa máxima (%)
- 90 rH%
- Ciclo de trabajo (%)
- 100 %
- Protección de la propiedad intelectual
- 65
- Color de la carcasa/artículo
- Rojo
- Material de la carcasa
- ABS
- Número de entradas de cable
- 2
- Tamaño de la entrada de cable
- M20
- GTIN (EAN)
- 4061131163305
- ETIM-Class
- EC001356
- Dimensiones del producto (mm)
- 96 mm x 89 mm x 99 mm
- Número de artículo
- 32034800000
- Rango de tensión nominal (CC)
- 24-24 V
- Rango de tensión (CC)
- 16-28 V
- Tipo de tensión
- DC
- Consumo de corriente nominal en CC
- 0,025 A
- Presión acústica máxima (dB(A) a 1 m)
- 102 dB(A)
- Nivel sonoro: nivel 1
- -20 dB
- Número de tonos de alarma
- 49
- Número de tonos externos seleccionables
- 3
- Grupo de zonas de gas
- IIC
- Gas de rango fuera de zona
- 0, 1, 2
- Rango de temperatura de funcionamiento (°F)
- -40-140 °F
- Humedad relativa máxima (%)
- 90 rH%
- Ciclo de trabajo (%)
- 100 %
- Protección de la propiedad intelectual
- 65
- Color de la carcasa/artículo
- Rojo
- Material de la carcasa
- ABS
- Número de entradas de cable
- 2
- Tamaño de la entrada de cable
- M20
- Peso del producto (lb.)
- 0,507 lb.
- GTIN (EAN)
- 4061131163305
- ETIM-Class
- EC001356
- Dimensiones del producto (pulgadas)
- 3.78 inch x 3.5 inch x 3.9 inch
Datos técnicos