You are currently viewing content for: Estados Unidos · español

Información sobre el producto "IS-mC1 24 DC GR ATEX"

Los dispositivos de señalización combinados de la serie IS proporcionan una señalización de alarma acústica y visual intrínsecamente segura para atmósferas con gases peligrosos en las zonas 0, 1 y 2. Su diseño compacto garantiza un funcionamiento fiable y seguro en aplicaciones industriales exigentes.

  • Señalización intrínsecamente segura - Para manejo con barrera Zener hasta la Zona 0
  • Posibilidad de controlar por separado las señales visuales y acústicas - Gran flexibilidad a la hora de controlar los distintos niveles de advertencia.
Datos técnicos
Número de artículo
32035806000
Rango de tensión nominal (CC)
24-24 V
Rango de tensión (CC)
16-28 V
Consumo de corriente nominal en CC
0,03 A
Tipo de tensión
DC
Presión acústica máxima (dB(A) a 1 m)
102 dB(A)
Nivel sonoro: nivel 1
-20 dB
Número de tonos de alarma
49
Número de tonos externos seleccionables
3
Intensidad luminosa (cd)
5 cd
color de lente
Verde
Tipo de señal óptica
Luz intermitente
Función de luz intermitente
Sí (1)
Distancia máxima de visualización (m)
51,83 m
Tipo de lámpara
LED
Vida útil nominal media
50000 h
Grupo de zonas de gas
IIC
Gas de rango fuera de zona
0, 1, 2
Rango de temperatura de funcionamiento (°C)
-40-60 °C
Humedad relativa máxima (%)
90 rH%
Ciclo de trabajo (%)
100 %
Protección de la propiedad intelectual
65
Sistema de protección (UL 50E / NEMA 250)
4/4X
Color de la carcasa/artículo
Rojo
Material de la carcasa
ABS
Material de la lente o la cúpula
PC
Número de entradas de cable
2
Tamaño de la entrada de cable
M20
Peso del producto (kg)
0,28 kg
GTIN (EAN)
4061131163336
ETIM-Class
EC000195
Dimensiones del producto (mm)
95 mm x 88.7 mm x 116 mm
Número de artículo
32035806000
Rango de tensión nominal (CC)
24-24 V
Rango de tensión (CC)
16-28 V
Tipo de tensión
DC
Presión acústica máxima (dB(A) a 1 m)
102 dB(A)
Nivel sonoro: nivel 1
-20 dB
Número de tonos de alarma
49
Número de tonos externos seleccionables
3
Intensidad luminosa (cd)
5 cd
color de lente
Verde
Tipo de señal óptica
Luz intermitente
Función de luz intermitente
Sí (1)
Distancia máxima de visualización (pies)
170,05 ft.
Tipo de lámpara
LED
Vida útil nominal media
50000 h
Grupo de zonas de gas
IIC
Gas de rango fuera de zona
0, 1, 2
Rango de temperatura de funcionamiento (°F)
-40-140 °F
Humedad relativa máxima (%)
90 rH%
Ciclo de trabajo (%)
100 %
Protección de la propiedad intelectual
65
Sistema de protección (UL 50E / NEMA 250)
4/4X
Color de la carcasa/artículo
Rojo
Material de la carcasa
ABS
Material de la lente o la cúpula
PC
Número de entradas de cable
2
Tamaño de la entrada de cable
M20
Peso del producto (lb.)
0,617 lb.
GTIN (EAN)
4061131163336
ETIM-Class
EC000195
Dimensiones del producto (pulgadas)
3.74 inch x 3.5 inch x 4.57 inch
Description Language Type Size Link
Product sheet DE PDF 2.22 MB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 2.22 MB Download
User manual standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 695.73 KB Download
Tamaño de la cobertura visual
Cobertura 3D: altura, longitud y anchura del área de señalización Aplicación Área de cobertura visual
Altura (H) m Longitud (L) m Anchura (W) m
Alerta 7.6 6.6 7.6
Advertencia 15.2 13.2 15.2
Indicación 34.2 29.7 34.2