You are currently viewing content for: États-Unis · français

Informations sur le produit "PF 67000 SL 230V 54 7035"

L'invention des Ventilateurs à filtre par Otto Pfannenberg en 1958 a marqué un tournant dans le domaine de la gestion thermique industrielle.
Aujourd'hui, Pfannenberg propose toute une gamme de solutions variées pour la gestion thermique industrielle et figure ainsi parmi les rares spécialistes capables de fournir les équipements adaptés à pratiquement toutes les exigences industrielles, et ce dans le monde entier.

  • Homologation UR et UL - Valable dans le monde entier
  • Technologie de filtration avancée - Filtre plissé IP55 - Pour les applications exigeantes en intérieur et en extérieur
  • Une technologie de filtration de pointe - Flux d’air exceptionnel
  • Haute performance malgré une faible profondeur de montage - Un gain de place sans compromis sur les puissances
  • Filtre plissé à structure plissée - Un flux d’air inégalé pour un refroidissement efficace des armoires électriques
Caractéristiques techniques
Type de tension
AC
Nombre de phases
1
Plage de tension (50 Hz)
207-253 V
Plage de tension (60 Hz)
207-253 V
Flux d’air sans obstruction à 50 Hz (m³/h)
705 m³/h
Flux d’air sans obstruction à 60 Hz (m³/h)
725 m³/h
Flux d’air en mode combiné 50 Hz (m³/h)
530 m³/h
Flux d’air en mode combiné 60 Hz (m³/h)
580 m³/h
Nombre de fans
1
Puissance absorbée nominale à 50 Hz
115 W
Puissance absorbée nominale à 60 Hz
165 W
Puissance absorbée nominale en courant continu
115 W
Niveau sonore (EN ISO 3741) 50 Hz
66 dB(A)
Niveau sonore (EN ISO 3741) 60 Hz
66 dB(A)
Type et valeur du fusible de protection
gG / 6 A
Protection de la propriété intellectuelle (interne)
55
Système de protection (UL 50E / NEMA 250)
Type 12
Type de médias filtrants
Filtre plissé
Efficacité de filtration
91 %
Classe de qualité des médias filtrants (EN 779)
G4
Roulement
roulement à billes
Couleur du capot/de la housse RAL
7035
Plage de fonctionnement (°C)
-40-55 °C
Dimensions de la découpe (mm)
292 mm x 292 mm
Dimensions du produit (mm)
320 mm x 320 mm x 134 mm
Profondeur de montage (mm)
127,3 mm
Poids du produit (kg)
4,05 kg
Numéro du certificat UL
E489500
GTIN (EAN)
4061131028611
ETIM-Class
EC000320
Type de tension
AC
Nombre de phases
1
Plage de tension (50 Hz)
207-253 V
Plage de tension (60 Hz)
207-253 V
Flux d’air sans obstruction à 50 Hz (cfm)
415 cfm
Flux d’air sans obstruction à 60 Hz (cfm)
427 cfm
Flux d’air en mode combiné 50 Hz (cfm)
312 cfm
Flux d’air en mode combiné 60 Hz (cfm)
341 cfm
Nombre de fans
1
Puissance absorbée nominale à 50 Hz
115 W
Puissance absorbée nominale à 60 Hz
165 W
Puissance absorbée nominale en courant continu
115 W
Niveau sonore (EN ISO 3741) 50 Hz
66 dB(A)
Niveau sonore (EN ISO 3741) 60 Hz
66 dB(A)
Type et valeur du fusible de protection
gG / 6 A
Protection de la propriété intellectuelle (interne)
55
Système de protection (UL 50E / NEMA 250)
Type 12
Type de médias filtrants
Filtre plissé
Efficacité de filtration
91 %
Classe de qualité des médias filtrants (EN 779)
G4
Roulement
roulement à billes
Couleur du capot/de la housse RAL
7035
Plage de températures de fonctionnement (°F)
-40-131 °F
Dimensions de la découpe (pouces)
11.5 inch x 11.5 inch
Dimensions du produit (pouces)
12.6 inch x 12.6 inch x 5.28 inch
Profondeur de montage (pouces)
5,01 pouce
Poids du produit (lb.)
8,93 lb.
Numéro du certificat UL
E489500
GTIN (EAN)
4061131028611
ETIM-Class
EC000320
Description Language Type Size Link
CAD drawing DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH STEP 1.69 MB Download
Certificate EAC DE, EN, RU PDF 246.44 KB Download
User manual standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 2.21 MB Download
Product sheet DE PDF 468.1 KB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 468.1 KB Download
Certificate ULLIST DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 183.64 KB Download
Certificate ULRECOG DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 161.76 KB Download
Certificate CSA DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 183.86 KB Download
Filter 284x284 IP54/Type12 N/A pdf 29.65 KB Download
Manual PF/PFA 1x.000 - 6x.000 N/A pdf 2.21 MB Download
Recom. of filter mat exchange N/A pdf 42.31 KB Download
Conformity PF/PFA 4th Gen. N/A pdf 62.89 KB Download
Conformity_UKCA_085507001_Rev00_Sep21_PF_11000-67000.pdf N/A pdf 34.12 KB Download
30167-973_PF 67000 SL_AC_230V_PDG.STEP N/A STEP 7.35 MB Download

Technical Drawings

PF 67000 SL 230V 54 7035

A and B: for material thicknesses up to 2 mm and + 1 mm for thickness of material between 2 and 3 mm.

Dimensions
A
292 mm
B
292 mm
X
320 mm
Y
320 mm
Z1
7 mm
Z2
150 mm
A
11.5 in
B
11.5 in
X
12.6 in
Y
12.6 in
Z1
0.28 in
Z2
5.91 in