Fan Heaters
PFH-M 1200
Radiateur à ventilateur compact 1200W PTC
230VAC CE
Réf. produit :
17097010602
- Air chaud diffusé par un ventilateur - Idéal pour les grandes armoires électriques
- Utilisable dans une large plage de températures (xx-xx °C) - Utilisable partout dans le monde
- Ventilateur équipé de roulements à billes - Longue durée de vie garantie
- Fonctionne jusqu'à -40 °C - Idéal pour les régions extrêmement froides
Informations sur le produit "PFH 1200M 230V 2-W"
- Air chaud diffusé par un ventilateur - Idéal pour les grandes armoires électriques
- Utilisable dans une large plage de températures (xx-xx °C) - Utilisable partout dans le monde
- Ventilateur équipé de roulements à billes - Longue durée de vie garantie
- Fonctionne jusqu'à -40 °C - Idéal pour les régions extrêmement froides
- Puissance de chauffage électrique
- 1200 W
- Ventilateur inclus
- Oui (1)
- Type de tension
- AC
- Nombre de phases
- 1
- Plage de tension (50 Hz)
- 207-253 V
- Plage de tension (60 Hz)
- 207-253 V
- Plage de fonctionnement (°C)
- 15-55 °C
- Poids du produit (kg)
- 0,55 kg
- GTIN (EAN)
- 4061131245650
- ETIM-Class
- EC000737
- Dimensions du produit (mm)
- 126 mm x 88 mm x 142 mm
- Puissance de chauffage électrique
- 1200 W
- Ventilateur inclus
- Oui (1)
- Type de tension
- AC
- Nombre de phases
- 1
- Plage de tension (50 Hz)
- 207-253 V
- Plage de tension (60 Hz)
- 207-253 V
- Plage de températures de fonctionnement (°F)
- 59-131 °F
- Système de protection (UL 50E / NEMA 250)
- non classé
- Poids du produit (lb.)
- 1,63 lb.
- GTIN (EAN)
- 4061131245650
- ETIM-Class
- EC000737
- Dimensions du produit (pouces)
- 5.59 inch x 3.46 inch x 4.84 inch
Caractéristiques techniques