You are currently viewing content for: États-Unis · français

Informations sur le produit "PFH 300M 230V ALC 3-W"

  • Air chaud diffusé par un ventilateur - Idéal pour les grandes armoires électriques
  • Utilisable dans une large plage de températures (xx-xx °C) - Utilisable partout dans le monde
  • Ventilateur équipé de roulements à billes - Longue durée de vie garantie
  • Fonctionne jusqu'à -40 °C - Idéal pour les régions extrêmement froides
Caractéristiques techniques
Puissance de chauffage électrique
300 W
Ventilateur inclus
Oui (1)
Type de tension
AC
Nombre de phases
1
Plage de tension (50 Hz)
207-253 V
Plage de tension (60 Hz)
207-253 V
Plage de fonctionnement (°C)
15-55 °C
Poids du produit (kg)
0,33 kg
GTIN (EAN)
4061131076704
ETIM-Class
EC000737
Dimensions du produit (mm)
66 mm x 78 mm x 90 mm
Puissance de chauffage électrique
300 W
Ventilateur inclus
Oui (1)
Type de tension
AC
Nombre de phases
1
Plage de tension (50 Hz)
207-253 V
Plage de tension (60 Hz)
207-253 V
Plage de températures de fonctionnement (°F)
59-131 °F
Système de protection (UL 50E / NEMA 250)
non classé
Poids du produit (lb.)
0,73 lb.
GTIN (EAN)
4061131076704
ETIM-Class
EC000737
Dimensions du produit (pouces)
3.54 inch x 2.6 inch x 3.07 inch
Description Language Type Size Link
CAD drawing DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH STEP 6.82 MB Download
Product sheet DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 45.81 KB Download

Technical Drawings

PFH 300M 230V ALC 3-W

Dimensions
X
66 mm
Y
90 mm
Z
78 mm