You are currently viewing content for: États-Unis · français

Informations sur le produit "PFH 800M 230V 2-W"

  • Air chaud diffusé par un ventilateur - Idéal pour les grandes armoires électriques
  • Utilisable dans une large plage de températures (xx-xx °C) - Utilisable partout dans le monde
  • Ventilateur équipé de roulements à billes - Longue durée de vie garantie
  • Fonctionne jusqu'à -40 °C - Idéal pour les régions extrêmement froides
Caractéristiques techniques
Puissance de chauffage électrique
800 W
Ventilateur inclus
Oui (1)
Type de tension
AC
Nombre de phases
1
Plage de tension (50 Hz)
207-253 V
Plage de tension (60 Hz)
207-253 V
Plage de fonctionnement (°C)
15-55 °C
Poids du produit (kg)
0,88 kg
GTIN (EAN)
4061131245636
ETIM-Class
EC000737
Dimensions du produit (mm)
126 mm x 88 mm x 142 mm
Puissance de chauffage électrique
800 W
Ventilateur inclus
Oui (1)
Type de tension
AC
Nombre de phases
1
Plage de tension (50 Hz)
207-253 V
Plage de tension (60 Hz)
207-253 V
Plage de températures de fonctionnement (°F)
59-131 °F
Système de protection (UL 50E / NEMA 250)
non classé
Poids du produit (lb.)
1,63 lb.
GTIN (EAN)
4061131245636
ETIM-Class
EC000737
Dimensions du produit (pouces)
5.59 inch x 3.46 inch x 4.84 inch
Description Language Type Size Link
CAD drawing DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH STEP 6.4 MB Download
Product sheet DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 213.22 KB Download