You are currently viewing content for: États-Unis · français

Informations sur le produit "PWI 6102 230V VAH"

L'utilisation des échangeurs thermiques air/eau Pfannenberg est particulièrement indiquée lorsque les températures ambiantes sont élevées ou que l'atmosphère s'avère particulièrement huileuse ou agressive.
Fonctionnement sans entretien et niveau sonore extrêmement faible. Domaines d'application idéaux partout où les machines ou les processus de production sont refroidis à l'eau tempérée et où l'eau est donc déjà disponible.

  • Contrôle précis de la température - Le thermostat et l'électrovanne intégrés garantissent des performances de refroidissement précises
  • Optimisation de l'espace - Permet de gagner un espace au sol précieux grâce à des options d’installation partiellement intégrées
  • Installation par une seule personne - Le système de fixation par encliquetage permet une mise en place rapide et sans effort par un seul technicien
  • Installation par une seule personne - Le système de fixation par encliquetage permet une mise en place rapide et sans effort par un seul technicien
  • Accessibilité pour l'entretien - L'accès aisé aux composants du ventilateur et de la vanne facilite l'entretien
Caractéristiques techniques
Référence
12891401021
Capot de couleur
acier inoxydable
Fréquence nominale
50 Hz
Consommation de courant maximale à 50 Hz
0,3 A
Consommation de courant maximale à 60 Hz
0,3 A
Courant d'appel à 50 Hz
0,29 A
Courant d'appel à 60 Hz
0,37 A
Protection de la propriété intellectuelle (interne)
55
Niveau sonore (EN ISO 3741) 50 Hz
48 dB(A)
Nombre de phases
1
Puissance absorbée nominale à 50 Hz
0,068 W
Puissance absorbée nominale à 60 Hz
0,078 W
Type de fusible
gG
Valeur du fusible
2 A
Pression de service admissible (bar)
10 bar
Puissance frigorifique en mode W10/A35 (50 Hz, W, 200 L)
1000 W
Puissance frigorifique pour le modèle W10/A35 (50 Hz, W, 400 L)
1117 W
Température maximale du fluide (°C)
35 °C
Température minimale du fluide (°C)
1 °C
Température maximale interne du boîtier (°C)
50 °C
Température minimale interne du boîtier (°C)
8 °C
Plage de tension (50 Hz)
207-253 V
Plage de tension (60 Hz)
207-253 V
Plage de tension nominale (50 Hz)
230-230 V
Type de tension
AC
Flux d’air interne à 50 Hz (cfm)
318 cfm
Flux d’air interne à 50 Hz (m³/h)
540 m³/h
Plage de fonctionnement (°C)
1-70 °C
Poids du produit (kg)
12,1 kg
GTIN (EAN)
4061131043393
ETIM-Class
EC002515
Dimensions du produit (mm)
615 mm x 380 mm x 142 mm
Référence
12891401021
Capot de couleur
acier inoxydable
Fréquence nominale
50 Hz
Consommation de courant maximale à 50 Hz
0,3 A
Consommation de courant maximale à 60 Hz
0,3 A
Courant d'appel à 50 Hz
0,29 A
Courant d'appel à 60 Hz
0,37 A
Protection de la propriété intellectuelle (interne)
55
Niveau sonore (EN ISO 3741) 50 Hz
48 dB(A)
Nombre de phases
1
Puissance absorbée nominale à 50 Hz
0,068 W
Puissance absorbée nominale à 60 Hz
0,078 W
Type de fusible
gG
Valeur du fusible
2 A
Puissance frigorifique à W10/A35 (50 Hz, BTU, 200 L)
3412 btu/h
Température maximale du fluide (°F)
95 °F
Température minimale du fluide (°F)
34 °F
Température maximale interne du boîtier (°F)
122 °F
Température interne du boîtier (°F)
46 °F
Plage de tension (50 Hz)
207-253 V
Plage de tension (60 Hz)
207-253 V
Plage de tension nominale (50 Hz)
230-230 V
Type de tension
AC
Flux d’air interne à 50 Hz (cfm)
318 cfm
Flux d’air interne à 50 Hz (m³/h)
540 m³/h
Plage de températures de fonctionnement (°F)
34-158 °F
Poids du produit (lb.)
23 lb.
GTIN (EAN)
4061131043393
ETIM-Class
EC002515
Dimensions du produit (pouces)
24.2 inch x 15 inch x 5.6 inch
Description Language Type Size Link
Product sheet DE PDF 227.59 KB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 227.59 KB Download
User manual standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 6.24 MB Download
Certificate EAC DE, EN, RU PDF 1.64 MB Download
Certificate ULLIST DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 378.1 KB Download
Conformity PWS 7002 - 71002 N/A pdf 354.45 KB Download
Conformity PWS 7002 - 71002 N/A pdf 73.18 KB Download
Short operat. instruction N/A pdf 1000.75 KB Download
Short operat. instruction N/A pdf 1000.75 KB Download
Op. inst. PWx 6102 230V 115V N/A pdf 2.77 MB Download
CE DECLARATION N/A pdf 226.05 KB Download
Op. inst. PWx 6102 230V 115V N/A pdf 3.53 MB Download
CE DECLARATION N/A pdf 231.67 KB Download

Technical Drawings

PWI 6102 230V VAH

PWI variants partially recessed by 60 mm after installation

Dimensions
K
577 mm
L
350 mm
X
380 mm
Y
615 mm
Z1
82 mm
Z2
60 mm
K
22.72 in
L
13.78 in
X
14.96 in
Y
24.21 in
Z1
3.23 in
Z2
2.36 in