You are currently viewing content for: États-Unis · français

Informations sur le produit "PWI 6152 400V~ 7035"

L'utilisation des échangeurs thermiques air/eau Pfannenberg est particulièrement indiquée lorsque les températures ambiantes sont élevées ou que l'atmosphère s'avère particulièrement huileuse ou agressive.
Fonctionnement sans entretien et niveau sonore extrêmement faible. Domaines d'application idéaux partout où les machines ou les processus de production sont refroidis à l'eau tempérée et où l'eau est donc déjà disponible.

  • Contrôle précis de la température - Le thermostat et l'électrovanne intégrés garantissent des performances de refroidissement précises
  • Optimisation de l'espace - Permet de gagner un espace au sol précieux grâce à des options d’installation partiellement intégrées
  • Installation par une seule personne - Le système de fixation par encliquetage permet une mise en place rapide et sans effort par un seul technicien
  • Installation par une seule personne - Le système de fixation par encliquetage permet une mise en place rapide et sans effort par un seul technicien
  • Accessibilité pour l'entretien - L'accès aisé aux composants du ventilateur et de la vanne facilite l'entretien
Caractéristiques techniques
Référence
12892309055
Capot de couleur
gris clair
Couleur du capot/de la housse RAL
7035
Fréquence nominale
50 Hz
Consommation de courant maximale à 50 Hz
0,35 A
Consommation de courant maximale à 60 Hz
0,35 A
Courant d'appel à 50 Hz
0,49 A
Courant d'appel à 60 Hz
0,59 A
Protection de la propriété intellectuelle (interne)
55
Niveau sonore (EN ISO 3741) 50 Hz
54 dB(A)
Nombre de phases
2
Puissance absorbée nominale à 50 Hz
0,077 W
Puissance absorbée nominale à 60 Hz
0,076 W
Type de fusible
gG
Valeur du fusible
2 A
Pression de service admissible (bar)
10 bar
Puissance frigorifique en mode W10/A35 (50 Hz, W, 200 L)
1500 W
Puissance frigorifique pour le modèle W10/A35 (50 Hz, W, 400 L)
1675 W
Température maximale du fluide (°C)
35 °C
Température minimale du fluide (°C)
1 °C
Température maximale interne du boîtier (°C)
50 °C
Température minimale interne du boîtier (°C)
8 °C
Plage de tension (50 Hz)
360-440 V
Plage de tension (60 Hz)
360-440 V
Plage de tension nominale (50 Hz)
400-400 V
Type de tension
AC
Flux d’air interne à 50 Hz (cfm)
521 cfm
Flux d’air interne à 50 Hz (m³/h)
885 m³/h
Plage de fonctionnement (°C)
1-70 °C
Poids du produit (kg)
17,4 kg
GTIN (EAN)
4061131043485
ETIM-Class
EC002515
Dimensions du produit (mm)
938 mm x 410 mm x 142 mm
Référence
12892309055
Capot de couleur
gris clair
Couleur du capot/de la housse RAL
7035
Fréquence nominale
50 Hz
Consommation de courant maximale à 50 Hz
0,35 A
Consommation de courant maximale à 60 Hz
0,35 A
Courant d'appel à 50 Hz
0,49 A
Courant d'appel à 60 Hz
0,59 A
Protection de la propriété intellectuelle (interne)
55
Niveau sonore (EN ISO 3741) 50 Hz
54 dB(A)
Nombre de phases
2
Puissance absorbée nominale à 50 Hz
0,077 W
Puissance absorbée nominale à 60 Hz
0,076 W
Type de fusible
gG
Valeur du fusible
2 A
Puissance frigorifique à W10/A35 (50 Hz, BTU, 200 L)
5118 btu/h
Température maximale du fluide (°F)
95 °F
Température minimale du fluide (°F)
34 °F
Température maximale interne du boîtier (°F)
122 °F
Température interne du boîtier (°F)
46 °F
Plage de tension (50 Hz)
360-440 V
Plage de tension (60 Hz)
360-440 V
Plage de tension nominale (50 Hz)
400-400 V
Type de tension
AC
Flux d’air interne à 50 Hz (cfm)
521 cfm
Flux d’air interne à 50 Hz (m³/h)
885 m³/h
Plage de températures de fonctionnement (°F)
34-158 °F
Poids du produit (lb.)
37 lb.
GTIN (EAN)
4061131043485
ETIM-Class
EC002515
Dimensions du produit (pouces)
36.9 inch x 16.1 inch x 5.6 inch
Description Language Type Size Link
Product sheet DE PDF 218.2 KB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 218.2 KB Download
User manual standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 4.27 MB Download
Certificate EAC DE, EN, RU PDF 1.64 MB Download
Certificate ULLIST DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 378.1 KB Download
Conformity PWS 7002 - 71002 N/A pdf 354.45 KB Download
Conformity PWS 7002 - 71002 N/A pdf 73.18 KB Download
Short operat. instruction N/A pdf 1000.75 KB Download
Short operat. instruction N/A pdf 1000.75 KB Download
Op. inst. PWx 6152 400V 460V N/A pdf 3.34 MB Download
Op. inst. PWx 6152 400V 460V N/A pdf 2.86 MB Download
CE DECLARATION N/A pdf 226.05 KB Download
CE DECLARATION N/A pdf 231.67 KB Download

Technical Drawings

PWI 6152 400V~ 7035

Mounting holes Ø 8 mm and cut-out radii R20

Dimensions
A
662 mm
B
320 mm
C
350 mm
D
280 mm
E
282 mm
F
55 mm
X
410 mm
Y
945.5 mm
Z
142 mm
A
26.06 in
B
12.6 in
C
13.78 in
D
11.02 in
E
11.1 in
F
2.17 in
X
16.14 in
Y
37.22 in
Z
5.59 in