PWx 6000
PWI 6152
Échangeur thermique air/eau Partiellement encastré 1500W IP55
230VAC 7035
Réf. produit :
12892301055
L'utilisation des échangeurs thermiques air/eau Pfannenberg est particulièrement indiquée lorsque les températures ambiantes sont élevées ou que l'atmosphère s'avère particulièrement huileuse ou agressive.
Fonctionnement sans entretien et niveau sonore extrêmement faible. Domaines d'application idéaux partout où les machines ou les processus de production sont refroidis à l'eau tempérée et où l'eau est donc déjà disponible.
Fonctionnement sans entretien et niveau sonore extrêmement faible. Domaines d'application idéaux partout où les machines ou les processus de production sont refroidis à l'eau tempérée et où l'eau est donc déjà disponible.
- Contrôle précis de la température - Le thermostat et l'électrovanne intégrés garantissent des performances de refroidissement précises
- Optimisation de l'espace - Permet de gagner un espace au sol précieux grâce à des options d’installation partiellement intégrées
- Installation par une seule personne - Le système de fixation par encliquetage permet une mise en place rapide et sans effort par un seul technicien
- Installation par une seule personne - Le système de fixation par encliquetage permet une mise en place rapide et sans effort par un seul technicien
- Accessibilité pour l'entretien - L'accès aisé aux composants du ventilateur et de la vanne facilite l'entretien
Informations sur le produit "PWI 6152 230V 7035"
L'utilisation des échangeurs thermiques air/eau Pfannenberg est particulièrement indiquée lorsque les températures ambiantes sont élevées ou que l'atmosphère s'avère particulièrement huileuse ou agressive.
Fonctionnement sans entretien et niveau sonore extrêmement faible. Domaines d'application idéaux partout où les machines ou les processus de production sont refroidis à l'eau tempérée et où l'eau est donc déjà disponible.
Fonctionnement sans entretien et niveau sonore extrêmement faible. Domaines d'application idéaux partout où les machines ou les processus de production sont refroidis à l'eau tempérée et où l'eau est donc déjà disponible.
- Contrôle précis de la température - Le thermostat et l'électrovanne intégrés garantissent des performances de refroidissement précises
- Optimisation de l'espace - Permet de gagner un espace au sol précieux grâce à des options d’installation partiellement intégrées
- Installation par une seule personne - Le système de fixation par encliquetage permet une mise en place rapide et sans effort par un seul technicien
- Installation par une seule personne - Le système de fixation par encliquetage permet une mise en place rapide et sans effort par un seul technicien
- Accessibilité pour l'entretien - L'accès aisé aux composants du ventilateur et de la vanne facilite l'entretien
- Référence
- 12892301055
- Capot de couleur
- gris clair
- Couleur du capot/de la housse RAL
- 7035
- Fréquence nominale
- 60 Hz
- Consommation de courant maximale à 50 Hz
- 0,47 A
- Consommation de courant maximale à 60 Hz
- 0,54 A
- Courant d'appel à 50 Hz
- 0,49 A
- Courant d'appel à 60 Hz
- 0,59 A
- Protection de la propriété intellectuelle (interne)
- 55
- Niveau sonore (EN ISO 3741) 50 Hz
- 54 dB(A)
- Nombre de phases
- 1
- Puissance absorbée nominale à 50 Hz
- 0,094 W
- Puissance absorbée nominale à 60 Hz
- 0,122 W
- Type de fusible
- gG
- Valeur du fusible
- 2 A
- Pression de service admissible (bar)
- 10 bar
- Puissance frigorifique en mode W10/A35 (50 Hz, W, 200 L)
- 1500 W
- Puissance frigorifique pour le modèle W10/A35 (50 Hz, W, 400 L)
- 1675 W
- Température maximale du fluide (°C)
- 35 °C
- Température minimale du fluide (°C)
- 1 °C
- Température maximale interne du boîtier (°C)
- 50 °C
- Température minimale interne du boîtier (°C)
- 8 °C
- Plage de tension (50 Hz)
- 207-253 V
- Plage de tension (60 Hz)
- 207-253 V
- Plage de tension nominale (50 Hz)
- 230-230 V
- Type de tension
- AC
- Flux d’air interne à 50 Hz (cfm)
- 521 cfm
- Flux d’air interne à 50 Hz (m³/h)
- 885 m³/h
- Plage de fonctionnement (°C)
- 1-70 °C
- Poids du produit (kg)
- 17 kg
- GTIN (EAN)
- 4061131043454
- ETIM-Class
- EC002515
- Dimensions du produit (mm)
- 945.5 mm x 410 mm x 142 mm
- Référence
- 12892301055
- Capot de couleur
- gris clair
- Couleur du capot/de la housse RAL
- 7035
- Fréquence nominale
- 60 Hz
- Consommation de courant maximale à 50 Hz
- 0,47 A
- Consommation de courant maximale à 60 Hz
- 0,54 A
- Courant d'appel à 50 Hz
- 0,49 A
- Courant d'appel à 60 Hz
- 0,59 A
- Protection de la propriété intellectuelle (interne)
- 55
- Niveau sonore (EN ISO 3741) 50 Hz
- 54 dB(A)
- Nombre de phases
- 1
- Puissance absorbée nominale à 50 Hz
- 0,094 W
- Puissance absorbée nominale à 60 Hz
- 0,122 W
- Type de fusible
- gG
- Valeur du fusible
- 2 A
- Puissance frigorifique à W10/A35 (50 Hz, BTU, 200 L)
- 5118 btu/h
- Température maximale du fluide (°F)
- 95 °F
- Température minimale du fluide (°F)
- 34 °F
- Température maximale interne du boîtier (°F)
- 122 °F
- Température interne du boîtier (°F)
- 46 °F
- Plage de tension (50 Hz)
- 207-253 V
- Plage de tension (60 Hz)
- 207-253 V
- Plage de tension nominale (50 Hz)
- 230-230 V
- Type de tension
- AC
- Flux d’air interne à 50 Hz (cfm)
- 521 cfm
- Flux d’air interne à 50 Hz (m³/h)
- 885 m³/h
- Plage de températures de fonctionnement (°F)
- 34-158 °F
- Poids du produit (lb.)
- 33 lb.
- GTIN (EAN)
- 4061131043454
- ETIM-Class
- EC002515
- Dimensions du produit (pouces)
- 36.9 inch x 16.1 inch x 5.6 inch
Caractéristiques techniques
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| Product sheet | DE | 218.2 KB | Download | |
| Product sheet | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 218.2 KB | Download | |
| User manual standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 6.63 MB | Download | |
| Certificate EAC | DE, EN, RU | 1.64 MB | Download | |
| Certificate ULLIST | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 378.1 KB | Download | |
| Conformity PWS 7002 - 71002 | N/A | 354.45 KB | Download | |
| Conformity PWS 7002 - 71002 | N/A | 73.18 KB | Download | |
| Short operat. instruction | N/A | 1000.75 KB | Download | |
| Short operat. instruction | N/A | 1000.75 KB | Download | |
| Op. inst. PWx 6152 400V 460V | N/A | 3.34 MB | Download | |
| Op. inst. PWx 6152 400V 460V | N/A | 2.86 MB | Download | |
| CE DECLARATION | N/A | 226.05 KB | Download | |
| CE DECLARATION | N/A | 231.67 KB | Download |
Technical Drawings
PWI 6152 230V 7035
Mounting holes Ø 8 mm and cut-out radii R20
- A
- 662 mm
- B
- 320 mm
- C
- 350 mm
- D
- 280 mm
- E
- 282 mm
- F
- 55 mm
- X
- 410 mm
- Y
- 945.5 mm
- Z
- 142 mm
- A
- 26.06 in
- B
- 12.6 in
- C
- 13.78 in
- D
- 11.02 in
- E
- 11.1 in
- F
- 2.17 in
- X
- 16.14 in
- Y
- 37.22 in
- Z
- 5.59 in
Dimensions