PWx 6000
PWI 6302
Échangeur thermique air/eau Partiellement encastré 3000W IP55
230VAC
Réf. produit :
12893301051
L'utilisation des échangeurs thermiques air/eau Pfannenberg est particulièrement indiquée lorsque les températures ambiantes sont élevées ou que l'atmosphère s'avère particulièrement huileuse ou agressive.
Fonctionnement sans entretien et niveau sonore extrêmement faible. Domaines d'application idéaux partout où les machines ou les processus de production sont refroidis à l'eau tempérée et où l'eau est donc déjà disponible.
Fonctionnement sans entretien et niveau sonore extrêmement faible. Domaines d'application idéaux partout où les machines ou les processus de production sont refroidis à l'eau tempérée et où l'eau est donc déjà disponible.
- Contrôle précis de la température - Le thermostat et l'électrovanne intégrés garantissent des performances de refroidissement précises
- Optimisation de l'espace - Permet de gagner un espace au sol précieux grâce à des options d’installation partiellement intégrées
- Installation par une seule personne - Le système de fixation par encliquetage permet une mise en place rapide et sans effort par un seul technicien
- Installation par une seule personne - Le système de fixation par encliquetage permet une mise en place rapide et sans effort par un seul technicien
- Accessibilité pour l'entretien - L'accès aisé aux composants du ventilateur et de la vanne facilite l'entretien
Informations sur le produit "PWI 6302 230V RAL"
L'utilisation des échangeurs thermiques air/eau Pfannenberg est particulièrement indiquée lorsque les températures ambiantes sont élevées ou que l'atmosphère s'avère particulièrement huileuse ou agressive.
Fonctionnement sans entretien et niveau sonore extrêmement faible. Domaines d'application idéaux partout où les machines ou les processus de production sont refroidis à l'eau tempérée et où l'eau est donc déjà disponible.
Fonctionnement sans entretien et niveau sonore extrêmement faible. Domaines d'application idéaux partout où les machines ou les processus de production sont refroidis à l'eau tempérée et où l'eau est donc déjà disponible.
- Contrôle précis de la température - Le thermostat et l'électrovanne intégrés garantissent des performances de refroidissement précises
- Optimisation de l'espace - Permet de gagner un espace au sol précieux grâce à des options d’installation partiellement intégrées
- Installation par une seule personne - Le système de fixation par encliquetage permet une mise en place rapide et sans effort par un seul technicien
- Installation par une seule personne - Le système de fixation par encliquetage permet une mise en place rapide et sans effort par un seul technicien
- Accessibilité pour l'entretien - L'accès aisé aux composants du ventilateur et de la vanne facilite l'entretien
- Référence
- 12893301051
- Fréquence nominale
- 50 Hz
- Consommation de courant maximale à 50 Hz
- 0,58 A
- Consommation de courant maximale à 60 Hz
- 0,6 A
- Courant d'appel à 50 Hz
- 0,49 A
- Courant d'appel à 60 Hz
- 0,59 A
- Protection de la propriété intellectuelle (interne)
- 55
- Niveau sonore (EN ISO 3741) 50 Hz
- 54 dB(A)
- Nombre de phases
- 1
- Puissance absorbée nominale à 50 Hz
- 0,152 W
- Puissance absorbée nominale à 60 Hz
- 0,17 W
- Type de fusible
- gG
- Valeur du fusible
- 2 A
- Pression de service admissible (bar)
- 10 bar
- Puissance frigorifique en mode W10/A35 (50 Hz, W, 200 L)
- 2687 W
- Puissance frigorifique pour le modèle W10/A35 (50 Hz, W, 400 L)
- 3000 W
- Température maximale du fluide (°C)
- 35 °C
- Température minimale du fluide (°C)
- 1 °C
- Température maximale interne du boîtier (°C)
- 50 °C
- Température minimale interne du boîtier (°C)
- 8 °C
- Plage de tension (50 Hz)
- 207-253 V
- Plage de tension (60 Hz)
- 207-253 V
- Plage de tension nominale (50 Hz)
- 230-230 V
- Type de tension
- AC
- Flux d’air interne à 50 Hz (cfm)
- 521 cfm
- Flux d’air interne à 50 Hz (m³/h)
- 885 m³/h
- Plage de fonctionnement (°C)
- 1-70 °C
- Poids du produit (kg)
- 30,3 kg
- GTIN (EAN)
- 4061131043584
- ETIM-Class
- EC002515
- Dimensions du produit (mm)
- 1549 mm x 485 mm x 142 mm
- Référence
- 12893301051
- Fréquence nominale
- 50 Hz
- Consommation de courant maximale à 50 Hz
- 0,58 A
- Consommation de courant maximale à 60 Hz
- 0,6 A
- Courant d'appel à 50 Hz
- 0,49 A
- Courant d'appel à 60 Hz
- 0,59 A
- Protection de la propriété intellectuelle (interne)
- 55
- Niveau sonore (EN ISO 3741) 50 Hz
- 54 dB(A)
- Nombre de phases
- 1
- Puissance absorbée nominale à 50 Hz
- 0,152 W
- Puissance absorbée nominale à 60 Hz
- 0,17 W
- Type de fusible
- gG
- Valeur du fusible
- 2 A
- Puissance frigorifique à W10/A35 (50 Hz, BTU, 400 L)
- 10236 btu/h
- Température maximale du fluide (°F)
- 95 °F
- Température minimale du fluide (°F)
- 34 °F
- Température maximale interne du boîtier (°F)
- 122 °F
- Température interne du boîtier (°F)
- 46 °F
- Plage de tension (50 Hz)
- 207-253 V
- Plage de tension (60 Hz)
- 207-253 V
- Plage de tension nominale (50 Hz)
- 230-230 V
- Type de tension
- AC
- Flux d’air interne à 50 Hz (cfm)
- 521 cfm
- Flux d’air interne à 50 Hz (m³/h)
- 885 m³/h
- Plage de températures de fonctionnement (°F)
- 34-158 °F
- Poids du produit (lb.)
- 54 lb.
- GTIN (EAN)
- 4061131043584
- ETIM-Class
- EC002515
- Dimensions du produit (pouces)
- 61 inch x 19.1 inch x 5.6 inch
Caractéristiques techniques
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| Product sheet | DE | 248.85 KB | Download | |
| Product sheet | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 248.85 KB | Download | |
| User manual standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 6.34 MB | Download | |
| Certificate EAC | DE, EN, RU | 1.64 MB | Download | |
| Certificate ULLIST | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 378.1 KB | Download | |
| Conformity PWS 7002 - 71002 | N/A | 354.45 KB | Download | |
| Conformity PWS 7002 - 71002 | N/A | 73.18 KB | Download | |
| Short operat. instruction | N/A | 1000.75 KB | Download | |
| Short operat. instruction | N/A | 1000.75 KB | Download | |
| Op. inst. PWx 6302 115V 230V | N/A | 2.79 MB | Download | |
| CE DECLARATION | N/A | 226.05 KB | Download | |
| Op. inst. PWx 6302 115V 230V | N/A | 3.61 MB | Download | |
| CE DECLARATION | N/A | 231.67 KB | Download |
Technical Drawings
PWI 6302 230V RAL
PWI variants partially recessed by 60 mm after installation
- K
- 1510 mm
- L
- 450 mm
- X
- 485 mm
- Y
- 1549 mm
- Z1
- 82 mm
- Z2
- 60 mm
- K
- 59.45 in
- L
- 17.72 in
- X
- 19.09 in
- Y
- 60.98 in
- Z1
- 3.23 in
- Z2
- 2.36 in
Dimensions