PWx 6000
PWI 6502
Échangeur thermique air/eau Partiellement encastré 5000W IP55
230VAC
Réf. produit :
12893501021
L'utilisation des échangeurs thermiques air/eau Pfannenberg est particulièrement indiquée lorsque les températures ambiantes sont élevées ou que l'atmosphère s'avère particulièrement huileuse ou agressive.
Fonctionnement sans entretien et niveau sonore extrêmement faible. Domaines d'application idéaux partout où les machines ou les processus de production sont refroidis à l'eau tempérée et où l'eau est donc déjà disponible.
Fonctionnement sans entretien et niveau sonore extrêmement faible. Domaines d'application idéaux partout où les machines ou les processus de production sont refroidis à l'eau tempérée et où l'eau est donc déjà disponible.
- Contrôle précis de la température - Le thermostat et l'électrovanne intégrés garantissent des performances de refroidissement précises
- Optimisation de l'espace - Permet de gagner un espace au sol précieux grâce à des options d’installation partiellement intégrées
- Installation par une seule personne - Le système de fixation par encliquetage permet une mise en place rapide et sans effort par un seul technicien
- Installation par une seule personne - Le système de fixation par encliquetage permet une mise en place rapide et sans effort par un seul technicien
- Accessibilité pour l'entretien - L'accès aisé aux composants du ventilateur et de la vanne facilite l'entretien
Informations sur le produit "PWI 6502 230V VAH"
L'utilisation des échangeurs thermiques air/eau Pfannenberg est particulièrement indiquée lorsque les températures ambiantes sont élevées ou que l'atmosphère s'avère particulièrement huileuse ou agressive.
Fonctionnement sans entretien et niveau sonore extrêmement faible. Domaines d'application idéaux partout où les machines ou les processus de production sont refroidis à l'eau tempérée et où l'eau est donc déjà disponible.
Fonctionnement sans entretien et niveau sonore extrêmement faible. Domaines d'application idéaux partout où les machines ou les processus de production sont refroidis à l'eau tempérée et où l'eau est donc déjà disponible.
- Contrôle précis de la température - Le thermostat et l'électrovanne intégrés garantissent des performances de refroidissement précises
- Optimisation de l'espace - Permet de gagner un espace au sol précieux grâce à des options d’installation partiellement intégrées
- Installation par une seule personne - Le système de fixation par encliquetage permet une mise en place rapide et sans effort par un seul technicien
- Installation par une seule personne - Le système de fixation par encliquetage permet une mise en place rapide et sans effort par un seul technicien
- Accessibilité pour l'entretien - L'accès aisé aux composants du ventilateur et de la vanne facilite l'entretien
- Référence
- 12893501021
- Capot de couleur
- acier inoxydable
- Fréquence nominale
- 50 Hz
- Consommation de courant maximale à 50 Hz
- 0,94 A
- Consommation de courant maximale à 60 Hz
- 1,2 A
- Courant d'appel à 50 Hz
- 1,16 A
- Courant d'appel à 60 Hz
- 1,56 A
- Protection de la propriété intellectuelle (interne)
- 55
- Niveau sonore (EN ISO 3741) 50 Hz
- 54 dB(A)
- Nombre de phases
- 1
- Puissance absorbée nominale à 50 Hz
- 0,209 W
- Puissance absorbée nominale à 60 Hz
- 0,292 W
- Type de fusible
- gG
- Valeur du fusible
- 2 A
- Pression de service admissible (bar)
- 10 bar
- Puissance frigorifique en mode W10/A35 (50 Hz, W, 200 L)
- 4478 W
- Puissance frigorifique pour le modèle W10/A35 (50 Hz, W, 400 L)
- 5000 W
- Température maximale du fluide (°C)
- 35 °C
- Température minimale du fluide (°C)
- 1 °C
- Température maximale interne du boîtier (°C)
- 50 °C
- Température minimale interne du boîtier (°C)
- 8 °C
- Plage de tension (50 Hz)
- 207-253 V
- Plage de tension (60 Hz)
- 207-253 V
- Plage de tension nominale (50 Hz)
- 230-230 V
- Type de tension
- AC
- Flux d’air interne à 50 Hz (cfm)
- 839 cfm
- Flux d’air interne à 50 Hz (m³/h)
- 1425 m³/h
- Plage de fonctionnement (°C)
- 1-70 °C
- Poids du produit (kg)
- 37,9 kg
- GTIN (EAN)
- 4061131043690
- ETIM-Class
- EC002515
- Dimensions du produit (mm)
- 1544 mm x 485 mm x 186 mm
- Référence
- 12893501021
- Capot de couleur
- acier inoxydable
- Fréquence nominale
- 50 Hz
- Consommation de courant maximale à 50 Hz
- 0,94 A
- Consommation de courant maximale à 60 Hz
- 1,2 A
- Courant d'appel à 50 Hz
- 1,16 A
- Courant d'appel à 60 Hz
- 1,56 A
- Protection de la propriété intellectuelle (interne)
- 55
- Niveau sonore (EN ISO 3741) 50 Hz
- 54 dB(A)
- Nombre de phases
- 1
- Puissance absorbée nominale à 50 Hz
- 0,209 W
- Puissance absorbée nominale à 60 Hz
- 0,292 W
- Type de fusible
- gG
- Valeur du fusible
- 2 A
- Puissance frigorifique à W10/A35 (50 Hz, BTU, 400 L)
- 17061 btu/h
- Température maximale du fluide (°F)
- 95 °F
- Température minimale du fluide (°F)
- 34 °F
- Température maximale interne du boîtier (°F)
- 122 °F
- Température interne du boîtier (°F)
- 46 °F
- Plage de tension (50 Hz)
- 207-253 V
- Plage de tension (60 Hz)
- 207-253 V
- Plage de tension nominale (50 Hz)
- 230-230 V
- Type de tension
- AC
- Flux d’air interne à 50 Hz (cfm)
- 839 cfm
- Flux d’air interne à 50 Hz (m³/h)
- 1425 m³/h
- Plage de températures de fonctionnement (°F)
- 34-158 °F
- Poids du produit (lb.)
- 69 lb.
- GTIN (EAN)
- 4061131043690
- ETIM-Class
- EC002515
- Dimensions du produit (pouces)
- 60.8 inch x 19.1 inch x 7.3 inch
Caractéristiques techniques
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| Product sheet | DE | 264.93 KB | Download | |
| Product sheet | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 264.93 KB | Download | |
| User manual standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 6.31 MB | Download | |
| Certificate EAC | DE, EN, RU | 1.64 MB | Download | |
| Certificate ULLIST | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 378.1 KB | Download | |
| Conformity PWS 7002 - 71002 | N/A | 354.45 KB | Download | |
| Conformity PWS 7002 - 71002 | N/A | 73.18 KB | Download | |
| Short operat. instruction | N/A | 1000.75 KB | Download | |
| Short operat. instruction | N/A | 1000.75 KB | Download | |
| Op. inst. PWx 6502 115V 230V | N/A | 2.82 MB | Download | |
| CE DECLARATION | N/A | 226.05 KB | Download | |
| Op. inst. PWx 6502 115V 230V | N/A | 3.62 MB | Download | |
| CE DECLARATION | N/A | 231.67 KB | Download |
Technical Drawings
PWI 6502 230V VAH
PWI variants partially recessed by 100 mm after installation
- K
- 1510 mm
- L
- 450 mm
- X
- 485 mm
- Y
- 1544 mm
- Z1
- 86 mm
- Z2
- 100 mm
- K
- 59.45 in
- L
- 17.72 in
- X
- 19.09 in
- Y
- 60.79 in
- Z1
- 3.39 in
- Z2
- 3.94 in
Dimensions