AB WB
ABL
ABx Latarka ksenonowa 15J 135cd
110VAC RAL1012 AM
Numer produktu:
21001164000
Kompaktowe światła ostrzegawcze ksenonowe z serii ABx zapewniają niezawodną sygnalizację optyczną w klasycznej stylistyce.
- Elastyczny montaż - Możliwość stosowania w dowolnej pozycji roboczej
- Wysokiej jakości komponenty - Gwarancja długiej żywotności przy zachowaniu 70% mocy świetlnej nawet po 8 milionach błysków
- Rurka błyskowa z zaciskiem mocującym - Zapewnia doskonałą odporność na wstrząsy i drgania
- Potężny błysk 15 J J - Lampa ksenonowa zapewnia doskonałą widoczność
Informacje dot. produktu "ABL 110 AC AM"
Kompaktowe światła ostrzegawcze ksenonowe z serii ABx zapewniają niezawodną sygnalizację optyczną w klasycznej stylistyce.
- Elastyczny montaż - Możliwość stosowania w dowolnej pozycji roboczej
- Wysokiej jakości komponenty - Gwarancja długiej żywotności przy zachowaniu 70% mocy świetlnej nawet po 8 milionach błysków
- Rurka błyskowa z zaciskiem mocującym - Zapewnia doskonałą odporność na wstrząsy i drgania
- Potężny błysk 15 J J - Lampa ksenonowa zapewnia doskonałą widoczność
- Numer pozycji
- 21001164000
- Zakres napięcia znamionowego (50 Hz)
- 110-110 V
- Zakres napięcia (50 Hz)
- 99-121 V
- Rodzaj napięcia
- AC
- Natężenie światła (cd)
- 135 cd
- kolor soczewki
- Bursztyn
- Rodzaj sygnału optycznego
- Migające światło
- Funkcja migającego światła
- Tak (1)
- Maksymalna odległość oglądania (m)
- 269,32 m
- Typ lampy
- XENON
- Liczba błysków do osiągnięcia 70% wydajności świetlnej
- 8000000
- Zakres temperatur roboczych (°C)
- -40-55 °C
- Maksymalna wilgotność względna (%)
- 90 rH%
- Cykl pracy (%)
- 100 %
- Ochrona własności intelektualnej
- 54
- System zabezpieczeń (UL 50E / NEMA 250)
- nieklasyfikowane
- Kolor obudowy/elementu
- Żółty
- Materiał, z którego wykonano obudowę
- Aluminium
- Materiał, z którego wykonano soczewkę lub kopułę
- komputer
- Masa produktu (kg)
- 0,58 kg
- GTIN (EAN)
- 4061131100140
- ETIM-Class
- EC001333
- Wymiary produktu (mm)
- 282 mm x 80 mm x 92 mm
- Numer pozycji
- 21001164000
- Zakres napięcia znamionowego (50 Hz)
- 110-110 V
- Zakres napięcia (50 Hz)
- 99-121 V
- Rodzaj napięcia
- AC
- Natężenie światła (cd)
- 135 cd
- kolor soczewki
- Bursztyn
- Rodzaj sygnału optycznego
- Migające światło
- Funkcja migającego światła
- Tak (1)
- Maksymalna odległość oglądania (ft.)
- 883,58 ft.
- Typ lampy
- XENON
- Liczba błysków do osiągnięcia 70% wydajności świetlnej
- 8000000
- Zakres temperatur roboczych (°F)
- -40-131 °F
- Maksymalna wilgotność względna (%)
- 90 rH%
- Cykl pracy (%)
- 100 %
- Ochrona własności intelektualnej
- 54
- System zabezpieczeń (UL 50E / NEMA 250)
- nieklasyfikowane
- Kolor obudowy/elementu
- Żółty
- Materiał, z którego wykonano obudowę
- Aluminium
- Materiał, z którego wykonano soczewkę lub kopułę
- komputer
- Waga produktu (funtów)
- 1,28 lb.
- GTIN (EAN)
- 4061131100140
- ETIM-Class
- EC001333
- Wymiary produktu (cale)
- 11.1 inch x 3.15 inch x 3.62 inch
Dane techniczne
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| Certificate EAC | DE, EN, RU | 293.12 KB | Download | |
| User manual standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 685.6 KB | Download | |
| Product sheet | DE | 307.79 KB | Download | |
| Product sheet | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 307.79 KB | Download | |
| Conformity_CE_085506669_Rev17_Feb21_ABL_usw.pdf | N/A | 600.17 KB | Download | |
| Conformity_UKCA_085507020_Rev00_Sep21_ABL_etc.pdf | N/A | 32.7 KB | Download | |
| Quick Guide ABx/ WBx | N/A | 281.77 KB | Download | |
| MANUAL ABx/ WBx | N/A | 685.6 KB | Download |
| Wielkość zasięgu optycznego | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Zastosowanie | Obszar zasięgu optycznego | ||
| Wysokość (H) m | Długość (L) m | Szerokość (W) m | ||
| Alarm | 21.8 | 27.4 | 27.4 | |
| Ostrzeżenie | 43.6 | 54.8 | 54.8 | |
| Informacja | 98.1 | 123.3 | 123.3 | |
| Wielkość zasięgu optycznego | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Zastosowanie | Obszar zasięgu optycznego | ||
| Wysokość (H) ft | Długość (L) ft | Szerokość (W) ft | ||
| Alarm | 71.5 | 89.9 | 89.9 | |
| Ostrzeżenie | 143 | 179.8 | 134.9 | |
| Informacja | 321.8 | 404.6 | 247.2 | |