You are currently viewing content for: Stany Zjednoczone · polski

Informacje dot. produktu "ABL 110 AC RD"

Kompaktowe światła ostrzegawcze ksenonowe z serii ABx zapewniają niezawodną sygnalizację optyczną w klasycznej stylistyce.

  • Elastyczny montaż - Możliwość stosowania w dowolnej pozycji roboczej
  • Wysokiej jakości komponenty - Gwarancja długiej żywotności przy zachowaniu 70% mocy świetlnej nawet po 8 milionach błysków
  • Rurka błyskowa z zaciskiem mocującym - Zapewnia doskonałą odporność na wstrząsy i drgania
  • Potężny błysk 15 J J - Lampa ksenonowa zapewnia doskonałą widoczność
Dane techniczne
Numer pozycji
21001165000
Zakres napięcia znamionowego (50 Hz)
110-110 V
Zakres napięcia (50 Hz)
99-121 V
Rodzaj napięcia
AC
Natężenie światła (cd)
102 cd
kolor soczewki
Czerwony
Rodzaj sygnału optycznego
Migające światło
Funkcja migającego światła
Tak (1)
Maksymalna odległość oglądania (m)
234,1 m
Typ lampy
XENON
Liczba błysków do osiągnięcia 70% wydajności świetlnej
8000000
Zakres temperatur roboczych (°C)
-40-55 °C
Maksymalna wilgotność względna (%)
90 rH%
Cykl pracy (%)
100 %
Ochrona własności intelektualnej
54
System zabezpieczeń (UL 50E / NEMA 250)
nieklasyfikowane
Kolor obudowy/elementu
Żółty
Materiał, z którego wykonano obudowę
Aluminium
Materiał, z którego wykonano soczewkę lub kopułę
komputer
Masa produktu (kg)
0,58 kg
GTIN (EAN)
4061131100232
ETIM-Class
EC001333
Wymiary produktu (mm)
282 mm x 80 mm x 92 mm
Numer pozycji
21001165000
Zakres napięcia znamionowego (50 Hz)
110-110 V
Zakres napięcia (50 Hz)
99-121 V
Rodzaj napięcia
AC
Natężenie światła (cd)
102 cd
kolor soczewki
Czerwony
Rodzaj sygnału optycznego
Migające światło
Funkcja migającego światła
Tak (1)
Maksymalna odległość oglądania (ft.)
768,04 ft.
Typ lampy
XENON
Liczba błysków do osiągnięcia 70% wydajności świetlnej
8000000
Zakres temperatur roboczych (°F)
-40-131 °F
Maksymalna wilgotność względna (%)
90 rH%
Cykl pracy (%)
100 %
Ochrona własności intelektualnej
54
System zabezpieczeń (UL 50E / NEMA 250)
nieklasyfikowane
Kolor obudowy/elementu
Żółty
Materiał, z którego wykonano obudowę
Aluminium
Materiał, z którego wykonano soczewkę lub kopułę
komputer
Waga produktu (funtów)
1,28 lb.
GTIN (EAN)
4061131100232
ETIM-Class
EC001333
Wymiary produktu (cale)
11.1 inch x 3.15 inch x 3.62 inch
Description Language Type Size Link
Certificate EAC DE, EN, RU PDF 293.12 KB Download
User manual standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 685.6 KB Download
Product sheet DE PDF 307.79 KB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 307.79 KB Download
Conformity_CE_085506669_Rev17_Feb21_ABL_usw.pdf N/A pdf 600.17 KB Download
Conformity_UKCA_085507020_Rev00_Sep21_ABL_etc.pdf N/A pdf 32.7 KB Download
Quick Guide ABx/ WBx N/A pdf 281.77 KB Download
MANUAL ABx/ WBx N/A pdf 685.6 KB Download
Wielkość zasięgu optycznego
Zasięg 3D: wysokość, długość i szerokość strefy sygnalizacji Zastosowanie Obszar zasięgu optycznego
Wysokość (H) m Długość (L) m Szerokość (W) m
Alarm 19 23.8 23.8
Ostrzeżenie 38 47.6 47.6
Informacja 85.5 107.1 107.1

Technical Drawings