You are currently viewing content for: Stany Zjednoczone · polski

Informacje dot. produktu "ABL LED HI 90-253 AC RD"

Kompaktowe światła ostrzegawcze ksenonowe z serii ABx zapewniają niezawodną sygnalizację optyczną w klasycznej stylistyce.

  • Elastyczny montaż - Możliwość stosowania w dowolnej pozycji roboczej
  • Technologia LED o długiej żywotności - Zapewnia niezawodną, bezobsługową pracę
  • Zasilacz wielonapięciowy - Jedno urządzenie obsługujące wszystkie napięcia na całym świecie, co pozwala ograniczyć zapasy magazynowe
Dane techniczne
Numer pozycji
21118645000
Zakres napięcia znamionowego (50 Hz)
115-230 V
Zakres napięcia (50 Hz)
90-253 V
Zakres napięcia znamionowego (DC)
120-120 V
Zakres napięcia (DC)
90-253 V
Rodzaj napięcia
AC/DC
Znamionowy pobór prądu DC (błysk światła 1 Hz) (średnie napięcie znamionowe)
0,05 A
Natężenie światła (cd)
32 cd
kolor soczewki
Czerwony
Rodzaj sygnału optycznego
Migające światło
Funkcja migającego światła
Tak (1)
Funkcja światła ciągłego
Yes (1)
Maksymalna odległość oglądania (m)
131,12 m
Typ lampy
LED
Średni nominalny okres eksploatacji
50000 h
Zakres temperatur roboczych (°C)
-40-55 °C
Maksymalna wilgotność względna (%)
90 rH%
Cykl pracy (%)
100 %
Ochrona własności intelektualnej
54
Kolor obudowy/elementu
Żółty
Materiał, z którego wykonano obudowę
Aluminium
Materiał, z którego wykonano soczewkę lub kopułę
komputer
Masa produktu (kg)
0,65 kg
GTIN (EAN)
4061131121787
ETIM-Class
EC002975
Wymiary produktu (mm)
281 mm x 80 mm x 76.5 mm
Numer pozycji
21118645000
Zakres napięcia znamionowego (50 Hz)
115-230 V
Zakres napięcia (50 Hz)
90-253 V
Zakres napięcia znamionowego (DC)
120-120 V
Zakres napięcia (DC)
90-253 V
Rodzaj napięcia
AC/DC
Znamionowy pobór prądu DC (błysk światła 1 Hz) (średnie napięcie znamionowe)
0,05 A
Natężenie światła (cd)
32 cd
kolor soczewki
Czerwony
Rodzaj sygnału optycznego
Migające światło
Funkcja migającego światła
Tak (1)
Funkcja światła ciągłego
Yes (1)
Maksymalna odległość oglądania (ft.)
430,19 ft.
Typ lampy
LED
Średni nominalny okres eksploatacji
50000 h
Zakres temperatur roboczych (°F)
-40-131 °F
Maksymalna wilgotność względna (%)
90 rH%
Cykl pracy (%)
100 %
Ochrona własności intelektualnej
54
Kolor obudowy/elementu
Żółty
Materiał, z którego wykonano obudowę
Aluminium
Materiał, z którego wykonano soczewkę lub kopułę
komputer
Waga produktu (funtów)
1,43 lb.
GTIN (EAN)
4061131121787
ETIM-Class
EC002975
Wymiary produktu (cale)
11.06 inch x 3.15 inch x 3.01 inch
Description Language Type Size Link
Product sheet DE PDF 327.87 KB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 327.87 KB Download
User manual standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 926.07 KB Download
Certificate EAC DE, EN, RU PDF 293.12 KB Download
Certificate EAC_FIRE DE, EN, RU PDF 1018.3 KB Download
Manual ABL LED HI N/A pdf 926.07 KB Download
Conformity_CE_085506685_Rev04_Feb21_Quadro_ABS(L)_LED_HI.pdf N/A pdf 56.77 KB Download
Conformity_UKCA_085507041_Rev00_Sep21_Quadro_ABS(L)_LED_HI.pdf N/A pdf 34.32 KB Download
Wielkość zasięgu optycznego
Zasięg 3D: wysokość, długość i szerokość strefy sygnalizacji Zastosowanie Obszar zasięgu optycznego
Wysokość (H) m Długość (L) m Szerokość (W) m
Alarm 8.6 11.1 11.1
Ostrzeżenie 17.1 22.2 22.2
Informacja 38.5 49.9 49.9