BE-Series
BExB G15-D-P-Ex
BEx Lampa błyskowa z ksenonem (używana) 15J 135cd zone 1, 2, 21, 22
24VDC RAL3000 AM
Numer produktu:
31111804000
Odporne na wybuchy sygnalizatory świetlne LED i ksenonowe serii BEx zapewniają wysokowydajną sygnalizację optyczną w strefach 1 i 2 oraz, w zależności od modelu, w strefach 21 i 22. Ich solidna konstrukcja gwarantuje niezawodne powiadamianie o alarmach w trudnych warunkach eksploatacyjnych.
- Urządzenie z certyfikatem Ex - Zgodne z wymaganiami dla strefy 1/21 oraz klasy i działu
- Elastyczny montaż - Możliwość stosowania w dowolnej pozycji roboczej
- Wysoka odporność na warunki środowiskowe - Zaprojektowane z myślą o niezawodnej pracy w wymagających zastosowaniach na całym świecie
- Odporność na ekstremalne temperatury - Działa bez zarzutu w zakresie temperatur od -50 °C do 55 °C
- Potężny błysk 15 J J - Lampa ksenonowa zapewnia doskonałą widoczność
Informacje dot. produktu "BExB G15-D-P 24V DC AM"
Odporne na wybuchy sygnalizatory świetlne LED i ksenonowe serii BEx zapewniają wysokowydajną sygnalizację optyczną w strefach 1 i 2 oraz, w zależności od modelu, w strefach 21 i 22. Ich solidna konstrukcja gwarantuje niezawodne powiadamianie o alarmach w trudnych warunkach eksploatacyjnych.
- Urządzenie z certyfikatem Ex - Zgodne z wymaganiami dla strefy 1/21 oraz klasy i działu
- Elastyczny montaż - Możliwość stosowania w dowolnej pozycji roboczej
- Wysoka odporność na warunki środowiskowe - Zaprojektowane z myślą o niezawodnej pracy w wymagających zastosowaniach na całym świecie
- Odporność na ekstremalne temperatury - Działa bez zarzutu w zakresie temperatur od -50 °C do 55 °C
- Potężny błysk 15 J J - Lampa ksenonowa zapewnia doskonałą widoczność
- Numer pozycji
- 31111804000
- Zakres napięcia znamionowego (DC)
- 24-24 V
- Zakres napięcia (DC)
- 21.6-26.4 V
- Rodzaj napięcia
- DC
- Natężenie światła (cd)
- 135 cd
- kolor soczewki
- Bursztyn
- Rodzaj sygnału optycznego
- Migające światło
- Funkcja migającego światła
- Tak (1)
- Maksymalna odległość oglądania (m)
- 269,32 m
- Typ lampy
- XENON
- Liczba błysków do osiągnięcia 70% wydajności świetlnej
- 8000000
- Gaz z obszaru poza strefą
- 1, 2
- Pył z obszaru poza strefą
- 21, 22
- Zakres temperatur roboczych (°C)
- -50-55 °C
- Maksymalna wilgotność względna (%)
- 90 rH%
- Cykl pracy (%)
- 100 %
- Ochrona własności intelektualnej
- 67
- System zabezpieczeń (UL 50E / NEMA 250)
- nieklasyfikowane
- Kolor obudowy/elementu
- Czerwony
- Materiał, z którego wykonano obudowę
- Odlew aluminiowy ciśnieniowy
- Materiał, z którego wykonano soczewkę lub kopułę
- Komputer/Szkło
- Liczba przejść kablowych
- 2
- Rozmiar przepustu kablowego
- M20
- Masa produktu (kg)
- 2,45 kg
- GTIN (EAN)
- 4061131161325
- ETIM-Class
- EC001335
- Wymiary produktu (mm)
- 227 mm x 165 mm x 215 mm
- Numer pozycji
- 31111804000
- Zakres napięcia znamionowego (DC)
- 24-24 V
- Zakres napięcia (DC)
- 21.6-26.4 V
- Rodzaj napięcia
- DC
- Natężenie światła (cd)
- 135 cd
- kolor soczewki
- Bursztyn
- Rodzaj sygnału optycznego
- Migające światło
- Funkcja migającego światła
- Tak (1)
- Maksymalna odległość oglądania (ft.)
- 883,58 ft.
- Typ lampy
- XENON
- Liczba błysków do osiągnięcia 70% wydajności świetlnej
- 8000000
- Gaz z obszaru poza strefą
- 1, 2
- Pył z obszaru poza strefą
- 21, 22
- Zakres temperatur roboczych (°F)
- -58-131 °F
- Maksymalna wilgotność względna (%)
- 90 rH%
- Cykl pracy (%)
- 100 %
- Ochrona własności intelektualnej
- 67
- System zabezpieczeń (UL 50E / NEMA 250)
- nieklasyfikowane
- Kolor obudowy/elementu
- Czerwony
- Materiał, z którego wykonano obudowę
- Odlew aluminiowy ciśnieniowy
- Materiał, z którego wykonano soczewkę lub kopułę
- Komputer/Szkło
- Liczba przejść kablowych
- 2
- Rozmiar przepustu kablowego
- M20
- Waga produktu (funtów)
- 5,4 lb.
- GTIN (EAN)
- 4061131161325
- ETIM-Class
- EC001335
- Wymiary produktu (cale)
- 8.94 inch x 6.5 inch x 8.47 inch
Dane techniczne
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| Certificate EX_ATEX | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 2.27 MB | Download | |
| User manual standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 750.06 KB | Download | |
| Product sheet | DE | 414.73 KB | Download | |
| Product sheet | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 414.73 KB | Download | |
| Conformity_CE_085506631_Rev10_Apr22_BExBG.pdf | N/A | 51.6 KB | Download |
| Wielkość zasięgu optycznego | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Zastosowanie | Obszar zasięgu optycznego | ||
| Wysokość (H) m | Długość (L) m | Szerokość (W) m | ||
| Alarm | 21.8 | 27.4 | 27.4 | |
| Ostrzeżenie | 43.6 | 54.8 | 54.8 | |
| Informacja | 98.1 | 123.3 | 123.3 | |
| Wielkość zasięgu optycznego | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Zastosowanie | Obszar zasięgu optycznego | ||
| Wysokość (H) ft | Długość (L) ft | Szerokość (W) ft | ||
| Alarm | 71.5 | 89.9 | 89.9 | |
| Ostrzeżenie | 143 | 179.8 | 134.9 | |
| Informacja | 321.8 | 404.6 | 247.2 | |