You are currently viewing content for: Stany Zjednoczone · polski

Informacje dot. produktu "CWB-ATEX 12-48DC 24-42AC PC OR"

Wydajna lampa ostrzegawcza ksenonowa CWB-ATEX zapewnia niezawodną sygnalizację optyczną w strefach zagrożonych wybuchem w strefach 1, 2, 21 i 22. Została zaprojektowana z myślą o wymagających zastosowaniach przemysłowych, chemicznych, petrochemicznych i morskich.

  • Urządzenie z certyfikatem Ex - Zgodne z wymaganiami dla strefy 1/21 oraz klasy i działu
  • Wysoka odporność na wstrząsy i drgania - Zapewnienie niezawodnego działania w trudnych warunkach
  • Zasilacz wielonapięciowy - Jedno urządzenie obsługujące wszystkie napięcia na całym świecie, co pozwala ograniczyć zapasy magazynowe
  • Skrzynka przyłączeniowa typu Ex e - Łatwe okablowanie i szybki montaż bez konieczności otwierania obudowy typu Ex d
  • Mocna lampa ksenonowa - Wysoka skuteczność sygnalizacyjna i duży zasięg
Dane techniczne
Numer pozycji
31006904000
Zakres napięcia znamionowego (50 Hz)
24-24 V
Zakres napięcia (50 Hz)
24-42 V
Zakres napięcia znamionowego (DC)
12-48 V
Zakres napięcia (DC)
12-48 V
Rodzaj napięcia
AC/DC
Natężenie światła (cd)
39 cd
kolor soczewki
Bursztyn
Rodzaj sygnału optycznego
Migające światło
Funkcja migającego światła
Tak (1)
Maksymalna odległość oglądania (m)
144,75 m
Typ lampy
XENON
Liczba błysków do osiągnięcia 70% wydajności świetlnej
8000000
Grupa strefowa gazu
IIC
Pył z grupy strefowej
IIIC
Gaz z obszaru poza strefą
1, 2
Pył z obszaru poza strefą
21, 22
Zakres temperatur roboczych (°C)
-40-50 °C
Maksymalna wilgotność względna (%)
90 rH%
Cykl pracy (%)
100 %
Ochrona własności intelektualnej
66
System zabezpieczeń (UL 50E / NEMA 250)
nieklasyfikowane
Kolor obudowy/elementu
Żółty
Materiał, z którego wykonano obudowę
stal nierdzewna (SS304, V2A)
Materiał, z którego wykonano soczewkę lub kopułę
komputer
Liczba przejść kablowych
2
Rozmiar przepustu kablowego
M20
Masa produktu (kg)
1,5 kg
GTIN (EAN)
4061131158356
ETIM-Class
EC001335
Wymiary produktu (mm)
260 mm x 70 mm x 91 mm
Numer pozycji
31006904000
Zakres napięcia znamionowego (50 Hz)
24-24 V
Zakres napięcia (50 Hz)
24-42 V
Zakres napięcia znamionowego (DC)
12-48 V
Zakres napięcia (DC)
12-48 V
Rodzaj napięcia
AC/DC
Natężenie światła (cd)
39 cd
kolor soczewki
Bursztyn
Rodzaj sygnału optycznego
Migające światło
Funkcja migającego światła
Tak (1)
Maksymalna odległość oglądania (ft.)
474,91 ft.
Typ lampy
XENON
Liczba błysków do osiągnięcia 70% wydajności świetlnej
8000000
Grupa strefowa gazu
IIC
Pył z grupy strefowej
IIIC
Gaz z obszaru poza strefą
1, 2
Pył z obszaru poza strefą
21, 22
Zakres temperatur roboczych (°F)
-40-122 °F
Maksymalna wilgotność względna (%)
90 rH%
Cykl pracy (%)
100 %
Ochrona własności intelektualnej
66
System zabezpieczeń (UL 50E / NEMA 250)
nieklasyfikowane
Kolor obudowy/elementu
Żółty
Materiał, z którego wykonano obudowę
stal nierdzewna (SS304, V2A)
Materiał, z którego wykonano soczewkę lub kopułę
komputer
Liczba przejść kablowych
2
Rozmiar przepustu kablowego
M20
Waga produktu (funtów)
3,31 lb.
GTIN (EAN)
4061131158356
ETIM-Class
EC001335
Wymiary produktu (cale)
10.24 inch x 2.76 inch x 3.58 inch
Description Language Type Size Link
Product sheet DE PDF 552.15 KB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 552.15 KB Download
User manual standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 928.91 KB Download
Certificate EX_ATEX DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 1.65 MB Download
Certificate EX_ATEX DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 96.22 KB Download
Conformity_CE_085506624_Rev16_Nov20_CWB_ATEX.pdf N/A pdf 53.33 KB Download
Wielkość zasięgu optycznego
Zasięg 3D: wysokość, długość i szerokość strefy sygnalizacji Zastosowanie Obszar zasięgu optycznego
Wysokość (H) m Długość (L) m Szerokość (W) m
Alarm 11 10.8 10.8
Ostrzeżenie 22 21.6 21.6
Informacja 49.5 48.6 48.6