CWB
CWB-Ex
CWB Lampa błyskowa z ksenonem (używana) 5J 32cd zone 1, 2, 21, 22
12-48VDC 24VAC-DNV RAL1018 BU
Numer produktu:
31006907000
Wydajna lampa ostrzegawcza ksenonowa CWB-ATEX zapewnia niezawodną sygnalizację optyczną w strefach zagrożonych wybuchem w strefach 1, 2, 21 i 22. Została zaprojektowana z myślą o wymagających zastosowaniach przemysłowych, chemicznych, petrochemicznych i morskich.
- Urządzenie z certyfikatem Ex - Zgodne z wymaganiami dla strefy 1/21 oraz klasy i działu
- Wysoka odporność na wstrząsy i drgania - Zapewnienie niezawodnego działania w trudnych warunkach
- Zasilacz wielonapięciowy - Jedno urządzenie obsługujące wszystkie napięcia na całym świecie, co pozwala ograniczyć zapasy magazynowe
- Skrzynka przyłączeniowa typu Ex e - Łatwe okablowanie i szybki montaż bez konieczności otwierania obudowy typu Ex d
- Mocna lampa ksenonowa - Wysoka skuteczność sygnalizacyjna i duży zasięg
Informacje dot. produktu "CWB-ATEX 12-48DC 24-42AC PC BL"
Wydajna lampa ostrzegawcza ksenonowa CWB-ATEX zapewnia niezawodną sygnalizację optyczną w strefach zagrożonych wybuchem w strefach 1, 2, 21 i 22. Została zaprojektowana z myślą o wymagających zastosowaniach przemysłowych, chemicznych, petrochemicznych i morskich.
- Urządzenie z certyfikatem Ex - Zgodne z wymaganiami dla strefy 1/21 oraz klasy i działu
- Wysoka odporność na wstrząsy i drgania - Zapewnienie niezawodnego działania w trudnych warunkach
- Zasilacz wielonapięciowy - Jedno urządzenie obsługujące wszystkie napięcia na całym świecie, co pozwala ograniczyć zapasy magazynowe
- Skrzynka przyłączeniowa typu Ex e - Łatwe okablowanie i szybki montaż bez konieczności otwierania obudowy typu Ex d
- Mocna lampa ksenonowa - Wysoka skuteczność sygnalizacyjna i duży zasięg
- Numer pozycji
- 31006907000
- Zakres napięcia znamionowego (50 Hz)
- 24-24 V
- Zakres napięcia (50 Hz)
- 24-42 V
- Zakres napięcia znamionowego (DC)
- 12-48 V
- Zakres napięcia (DC)
- 12-48 V
- Rodzaj napięcia
- AC/DC
- Natężenie światła (cd)
- 32 cd
- kolor soczewki
- Niebieski
- Rodzaj sygnału optycznego
- Migające światło
- Funkcja migającego światła
- Tak (1)
- Maksymalna odległość oglądania (m)
- 131,12 m
- Typ lampy
- XENON
- Liczba błysków do osiągnięcia 70% wydajności świetlnej
- 8000000
- Grupa strefowa gazu
- IIC
- Pył z grupy strefowej
- IIIC
- Gaz z obszaru poza strefą
- 1, 2
- Pył z obszaru poza strefą
- 21, 22
- Zakres temperatur roboczych (°C)
- -40-50 °C
- Maksymalna wilgotność względna (%)
- 90 rH%
- Cykl pracy (%)
- 100 %
- Ochrona własności intelektualnej
- 66
- System zabezpieczeń (UL 50E / NEMA 250)
- nieklasyfikowane
- Kolor obudowy/elementu
- Żółty
- Materiał, z którego wykonano obudowę
- stal nierdzewna (SS304, V2A)
- Materiał, z którego wykonano soczewkę lub kopułę
- komputer
- Liczba przejść kablowych
- 2
- Rozmiar przepustu kablowego
- M20
- Masa produktu (kg)
- 1,5 kg
- GTIN (EAN)
- 4061131158394
- ETIM-Class
- EC001335
- Wymiary produktu (mm)
- 260 mm x 70 mm x 91 mm
- Numer pozycji
- 31006907000
- Zakres napięcia znamionowego (50 Hz)
- 24-24 V
- Zakres napięcia (50 Hz)
- 24-42 V
- Zakres napięcia znamionowego (DC)
- 12-48 V
- Zakres napięcia (DC)
- 12-48 V
- Rodzaj napięcia
- AC/DC
- Natężenie światła (cd)
- 32 cd
- kolor soczewki
- Niebieski
- Rodzaj sygnału optycznego
- Migające światło
- Funkcja migającego światła
- Tak (1)
- Maksymalna odległość oglądania (ft.)
- 430,19 ft.
- Typ lampy
- XENON
- Liczba błysków do osiągnięcia 70% wydajności świetlnej
- 8000000
- Grupa strefowa gazu
- IIC
- Pył z grupy strefowej
- IIIC
- Gaz z obszaru poza strefą
- 1, 2
- Pył z obszaru poza strefą
- 21, 22
- Zakres temperatur roboczych (°F)
- -40-122 °F
- Maksymalna wilgotność względna (%)
- 90 rH%
- Cykl pracy (%)
- 100 %
- Ochrona własności intelektualnej
- 66
- System zabezpieczeń (UL 50E / NEMA 250)
- nieklasyfikowane
- Kolor obudowy/elementu
- Żółty
- Materiał, z którego wykonano obudowę
- stal nierdzewna (SS304, V2A)
- Materiał, z którego wykonano soczewkę lub kopułę
- komputer
- Liczba przejść kablowych
- 2
- Rozmiar przepustu kablowego
- M20
- Waga produktu (funtów)
- 3,31 lb.
- GTIN (EAN)
- 4061131158394
- ETIM-Class
- EC001335
- Wymiary produktu (cale)
- 10.24 inch x 2.76 inch x 3.58 inch
Dane techniczne
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| Product sheet | DE | 552.15 KB | Download | |
| Product sheet | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 552.15 KB | Download | |
| User manual standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 928.91 KB | Download | |
| Certificate EX_ATEX | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 1.65 MB | Download | |
| Certificate EX_ATEX | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 96.22 KB | Download | |
| Conformity_CE_085506624_Rev16_Nov20_CWB_ATEX.pdf | N/A | 53.33 KB | Download |
| Wielkość zasięgu optycznego | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Zastosowanie | Obszar zasięgu optycznego | ||
| Wysokość (H) m | Długość (L) m | Szerokość (W) m | ||
| Alarm | 9.8 | 9.6 | 9.6 | |
| Ostrzeżenie | 19.6 | 19.2 | 19.2 | |
| Informacja | 44.1 | 43.2 | 43.2 | |
| Wielkość zasięgu optycznego | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Zastosowanie | Obszar zasięgu optycznego | ||
| Wysokość (H) ft | Długość (L) ft | Szerokość (W) ft | ||
| Alarm | 32.2 | 31.5 | 31.5 | |
| Ostrzeżenie | 64.3 | 63 | 47.3 | |
| Informacja | 144.7 | 141.8 | 86.6 | |