Intense BR50
BR50-2 L6L5-LED-CL
Intense Wieża sygnalizacyjna 2-stages Stojak 100mm
115VAC
Numer produktu:
22115200001
Modułowa wieża sygnalizacyjna INTENSE BR 50 umożliwia realizację koncepcji sygnalizacji statusu maszyn i procesów dostosowanych do konkretnych zastosowań. Można połączyć do pięciu modułów LED, ksenonowych, dźwiękowych, z monitorowaniem działania lub modułów IO-Link, korzystając z elastycznych opcji montażu, aby spełnić indywidualne wymagania.
- Różnorodne opcje montażu - Można zamontować za pomocą stojaka rurowego z cokołem, rury, wspornika montażowego lub bezpośrednio
- Niezwykle jasny i superpłaski - Doskonała widoczność w kompaktowej obudowie o średnicy 54 mm
- Zwiększona ochrona przed wnikaniem zanieczyszczeń dzięki opcjonalnej uszczelce - Nadaje się do środowisk wymagających mycia strumieniem wody
- Wymienna dioda LED - Ekologiczna konstrukcja ograniczająca ilość odpadów
- Uniwersalny szablon do wiercenia - Pasuje do większości instalacji bez konieczności wprowadzania jakichkolwiek modyfikacji
Informacje dot. produktu "BR50-2 115A S100 20 L6L5"
Modułowa wieża sygnalizacyjna INTENSE BR 50 umożliwia realizację koncepcji sygnalizacji statusu maszyn i procesów dostosowanych do konkretnych zastosowań. Można połączyć do pięciu modułów LED, ksenonowych, dźwiękowych, z monitorowaniem działania lub modułów IO-Link, korzystając z elastycznych opcji montażu, aby spełnić indywidualne wymagania.
- Różnorodne opcje montażu - Można zamontować za pomocą stojaka rurowego z cokołem, rury, wspornika montażowego lub bezpośrednio
- Niezwykle jasny i superpłaski - Doskonała widoczność w kompaktowej obudowie o średnicy 54 mm
- Zwiększona ochrona przed wnikaniem zanieczyszczeń dzięki opcjonalnej uszczelce - Nadaje się do środowisk wymagających mycia strumieniem wody
- Wymienna dioda LED - Ekologiczna konstrukcja ograniczająca ilość odpadów
- Uniwersalny szablon do wiercenia - Pasuje do większości instalacji bez konieczności wprowadzania jakichkolwiek modyfikacji
- Numer pozycji
- 22115200001
- Zakres napięcia znamionowego (50 Hz)
- 115-115 V
- Zakres napięcia (50 Hz)
- 103.5-126.5 V
- Rodzaj napięcia
- AC
- Znamionowy pobór prądu przy częstotliwości 50 Hz
- 0,05 A
- Sposób montażu sygnalizatora
- Stojak
- Długość rury
- 100 mm
- Liczba modułów wieży sygnalizacyjnej
- 2
- moduł kolorystyczny 1
- Czerwony
- moduł kolorystyczny 2
- Zielony
- Rodzaj sygnału optycznego
- Światło ciągłe
- Typ lampy
- LED
- Maksymalne ciśnienie akustyczne (dB(A) w odległości 1 m)
- 0 dB(A)
- Zakres temperatur roboczych (°C)
- -25-50 °C
- Maksymalna wilgotność względna (%)
- 90 rH%
- Cykl pracy (%)
- 100 %
- Ochrona własności intelektualnej
- 65
- System zabezpieczeń (UL 50E / NEMA 250)
- 4X
- Materiał, z którego wykonano obudowę
- ABS
- Kolor obudowy/elementu
- Czarny
- ETIM-Class
- EC001042
- GTIN (EAN)
- 4061131249399
- Średnica optyki
- 50 mm
- Średnica zewnętrzna
- 54 mm
- Wymiary produktu (mm)
- 70 mm x 70 mm x 258 mm
- Masa jednostki opakowaniowej (kg)
- 0,55 kg
- Masa produktu (kg)
- 0,35 kg
- Numer pozycji
- 22115200001
- Zakres napięcia znamionowego (50 Hz)
- 115-115 V
- Zakres napięcia (50 Hz)
- 103.5-126.5 V
- Rodzaj napięcia
- AC
- Znamionowy pobór prądu przy częstotliwości 50 Hz
- 0,05 A
- Sposób montażu sygnalizatora
- Stojak
- Długość rury
- 100 mm
- Kolor obudowy/elementu
- Czarny
- Liczba modułów wieży sygnalizacyjnej
- 2
- moduł kolorystyczny 1
- Czerwony
- moduł kolorystyczny 2
- Zielony
- Rodzaj sygnału optycznego
- Światło ciągłe
- Typ lampy
- LED
- Maksymalne ciśnienie akustyczne (dB(A) w odległości 1 m)
- 0 dB(A)
- Zakres temperatur roboczych (°C)
- -25-50 °C
- Maksymalna wilgotność względna (%)
- 90 rH%
- Cykl pracy (%)
- 100 %
- Ochrona własności intelektualnej
- 65
- System zabezpieczeń (UL 50E / NEMA 250)
- 4X
- Materiał, z którego wykonano obudowę
- ABS
- ETIM-Class
- EC001042
- GTIN (EAN)
- 4061131249399
- Średnica optyki
- 50 mm
- Średnica zewnętrzna
- 54 mm
- Wymiary produktu (mm)
- 70 mm x 70 mm x 258 mm
- Masa produktu (kg)
- 0,35 kg
- Masa jednostki opakowaniowej (kg)
- 0,55 kg
Dane techniczne
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| CAD drawing | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | STEP | 12.95 MB | Download |
| Certificate EAC | DE, EN, RU | 293.12 KB | Download | |
| User manual standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 6.24 MB | Download | |
| Product sheet | DE | 123.45 KB | Download | |
| Product sheet | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 123.45 KB | Download | |
| Product sheet | DE | 4.07 MB | Download | |
| Product sheet | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 4.07 MB | Download | |
| CAD drawing | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | SAT | 13.12 MB | Download |
| CAD drawing | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | IGES | 13.25 MB | Download |
| Quick Guide BR 50-BC (Base) | N/A | 158.42 KB | Download | |
| Manual Signal Tower BR 50 | N/A | 2.02 MB | Download |