You are currently viewing content for: Stany Zjednoczone · polski

Informacje dot. produktu "BR50-3 115A S100 20 L6L3L5"

Modułowa wieża sygnalizacyjna INTENSE BR 50 umożliwia realizację koncepcji sygnalizacji statusu maszyn i procesów dostosowanych do konkretnych zastosowań. Można połączyć do pięciu modułów LED, ksenonowych, dźwiękowych, z monitorowaniem działania lub modułów IO-Link, korzystając z elastycznych opcji montażu, aby spełnić indywidualne wymagania.

  • Różnorodne opcje montażu - Można zamontować za pomocą stojaka rurowego z cokołem, rury, wspornika montażowego lub bezpośrednio 
  • Niezwykle jasny i superpłaski - Doskonała widoczność w kompaktowej obudowie o średnicy 54 mm
  • Zwiększona ochrona przed wnikaniem zanieczyszczeń dzięki opcjonalnej uszczelce - Nadaje się do środowisk wymagających mycia strumieniem wody
  • Wymienna dioda LED - Ekologiczna konstrukcja ograniczająca ilość odpadów
  • Uniwersalny szablon do wiercenia - Pasuje do większości instalacji bez konieczności wprowadzania jakichkolwiek modyfikacji
Dane techniczne
Numer pozycji
22115300001
Zakres napięcia znamionowego (50 Hz)
115-115 V
Zakres napięcia (50 Hz)
103.5-126.5 V
Rodzaj napięcia
AC
Znamionowy pobór prądu przy częstotliwości 50 Hz
0,072 A
Sposób montażu sygnalizatora
Stojak
Długość rury
100 mm
Liczba modułów wieży sygnalizacyjnej
3
moduł kolorystyczny 1
Czerwony
moduł kolorystyczny 2
Żółty
moduł kolorystyczny 3
Zielony
Rodzaj sygnału optycznego
Światło ciągłe
Typ lampy
LED
Maksymalne ciśnienie akustyczne (dB(A) w odległości 1 m)
0 dB(A)
Zakres temperatur roboczych (°C)
-25-50 °C
Maksymalna wilgotność względna (%)
90 rH%
Cykl pracy (%)
100 %
Ochrona własności intelektualnej
65
System zabezpieczeń (UL 50E / NEMA 250)
4X
Materiał, z którego wykonano obudowę
ABS
Kolor obudowy/elementu
Czarny
ETIM-Class
EC001042
GTIN (EAN)
4061131249351
Średnica optyki
50 mm
Średnica zewnętrzna
54 mm
Wymiary produktu (mm)
70 mm x 70 mm x 321 mm
Masa jednostki opakowaniowej (kg)
0,65 kg
Masa produktu (kg)
0,45 kg
Numer pozycji
22115300001
Zakres napięcia znamionowego (50 Hz)
115-115 V
Zakres napięcia (50 Hz)
103.5-126.5 V
Rodzaj napięcia
AC
Znamionowy pobór prądu przy częstotliwości 50 Hz
0,072 A
Sposób montażu sygnalizatora
Stojak
Długość rury
100 mm
Kolor obudowy/elementu
Czarny
Liczba modułów wieży sygnalizacyjnej
3
moduł kolorystyczny 1
Czerwony
moduł kolorystyczny 2
Żółty
moduł kolorystyczny 3
Zielony
Rodzaj sygnału optycznego
Światło ciągłe
Typ lampy
LED
Maksymalne ciśnienie akustyczne (dB(A) w odległości 1 m)
0 dB(A)
Zakres temperatur roboczych (°C)
-25-50 °C
Maksymalna wilgotność względna (%)
90 rH%
Cykl pracy (%)
100 %
Ochrona własności intelektualnej
65
System zabezpieczeń (UL 50E / NEMA 250)
4X
Materiał, z którego wykonano obudowę
ABS
ETIM-Class
EC001042
GTIN (EAN)
4061131249351
Średnica optyki
50 mm
Średnica zewnętrzna
54 mm
Wymiary produktu (mm)
70 mm x 70 mm x 321 mm
Masa produktu (kg)
0,45 kg
Masa jednostki opakowaniowej (kg)
0,65 kg
Description Language Type Size Link
CAD drawing DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH STEP 12.95 MB Download
Certificate EAC DE, EN, RU PDF 293.12 KB Download
User manual standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 6.24 MB Download
Product sheet DE PDF 123.45 KB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 123.45 KB Download
Product sheet DE PDF 4.07 MB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 4.07 MB Download
CAD drawing DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH SAT 13.12 MB Download
CAD drawing DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH IGES 13.25 MB Download
Quick Guide BR 50-BC (Base) N/A pdf 158.42 KB Download
Manual Signal Tower BR 50 N/A pdf 2.02 MB Download

Technical Drawings