Intense BR50
BR50-BC-S100
Intense Podstawa wieży sygnalizacyjnej Stojak 100mm Złącze M12
12-24VAC/DC-M12
Numer produktu:
28250126010
Modułowa wieża sygnalizacyjna INTENSE BR 50 umożliwia realizację koncepcji sygnalizacji statusu maszyn i procesów dostosowanych do konkretnych zastosowań. Można połączyć do pięciu modułów LED, ksenonowych, dźwiękowych, z monitorowaniem działania lub modułów IO-Link, korzystając z elastycznych opcji montażu, aby spełnić indywidualne wymagania.
- Różnorodne opcje montażu - Można zamontować za pomocą stojaka rurowego z cokołem, rury, wspornika montażowego lub bezpośrednio
- Niezwykle jasny i superpłaski - Doskonała widoczność w kompaktowej obudowie o średnicy 54 mm
- Zwiększona ochrona przed wnikaniem zanieczyszczeń dzięki opcjonalnej uszczelce - Nadaje się do środowisk wymagających mycia strumieniem wody
- Zasilacz wielonapięciowy - Jedno urządzenie obsługujące wszystkie napięcia na całym świecie, co pozwala ograniczyć zapasy magazynowe
- Gotowe złącze wtykowe M12 - Umożliwia szybki i bezbłędny montaż
Informacje dot. produktu "BR50-BC-S100 Base / End Module with Stand M12"
Modułowa wieża sygnalizacyjna INTENSE BR 50 umożliwia realizację koncepcji sygnalizacji statusu maszyn i procesów dostosowanych do konkretnych zastosowań. Można połączyć do pięciu modułów LED, ksenonowych, dźwiękowych, z monitorowaniem działania lub modułów IO-Link, korzystając z elastycznych opcji montażu, aby spełnić indywidualne wymagania.
- Różnorodne opcje montażu - Można zamontować za pomocą stojaka rurowego z cokołem, rury, wspornika montażowego lub bezpośrednio
- Niezwykle jasny i superpłaski - Doskonała widoczność w kompaktowej obudowie o średnicy 54 mm
- Zwiększona ochrona przed wnikaniem zanieczyszczeń dzięki opcjonalnej uszczelce - Nadaje się do środowisk wymagających mycia strumieniem wody
- Zasilacz wielonapięciowy - Jedno urządzenie obsługujące wszystkie napięcia na całym świecie, co pozwala ograniczyć zapasy magazynowe
- Gotowe złącze wtykowe M12 - Umożliwia szybki i bezbłędny montaż
- Numer pozycji
- 28250126010
- Zakres napięcia (50 Hz)
- 8-36 V
- Zakres napięcia znamionowego (50 Hz)
- 12-24 V
- Zakres napięcia znamionowego (DC)
- 12-24 V
- Zakres napięcia (DC)
- 8-36 V
- Rodzaj napięcia
- AC/DC
- Przeznaczone do interfejsu IO-Link
- Tak (1)
- Przeznaczone do interfejsu AS
- Tak (1)
- Pasuje do złącza M12
- Tak (1)
- Nadaje się do montażu na podłodze
- Tak (1)
- Nadaje się do montażu pod kątem
- Tak (1)
- Nadaje się do montażu na rurze
- Tak (1)
- Długość rury
- 100 mm
- Zakres temperatur roboczych (°C)
- -25-50 °C
- Kolor obudowy/elementu
- Czarny
- ETIM-Class
- EC001152
- GTIN (EAN)
- 4061131253723
- Wymiary produktu (mm)
- 65 mm x 75 mm x 56 mm
- Masa jednostki opakowaniowej (kg)
- 0,13 kg
- Numer pozycji
- 28250126010
- Zakres napięcia znamionowego (50 Hz)
- 12-24 V
- Zakres napięcia (50 Hz)
- 8-36 V
- Zakres napięcia znamionowego (DC)
- 12-24 V
- Zakres napięcia (DC)
- 8-36 V
- Rodzaj napięcia
- AC/DC
- Przeznaczone do interfejsu IO-Link
- Tak (1)
- Przeznaczone do interfejsu AS
- Tak (1)
- Nadaje się do montażu na podłodze
- Tak (1)
- Pasuje do złącza M12
- Tak (1)
- Nadaje się do montażu pod kątem
- Tak (1)
- Nadaje się do montażu na rurze
- Tak (1)
- Długość rury
- 100 mm
- ETIM-Class
- EC001152
- Zakres temperatur roboczych (°F)
- -13-122 °F
- Kolor obudowy/elementu
- Czarny
- GTIN (EAN)
- 4061131253723
- Wymiary produktu (cale)
- 6.5 inch x 2.95 inch x 2.95 inch
- Masa jednostki opakowaniowej (funtów)
- 0,33 lb.
Dane techniczne
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| User manual standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 6.24 MB | Download | |
| Certificate EAC | DE, EN, RU | 293.12 KB | Download | |
| Certificate ULLIST | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 225.27 KB | Download | |
| Product sheet | DE | 4.07 MB | Download | |
| Product sheet | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 4.07 MB | Download | |
| Certificate UKCA | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 26.89 KB | Download | |
| CAD drawing | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | STEP | 12.95 MB | Download |
| CAD drawing | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | SAT | 13.12 MB | Download |
| CAD drawing | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | IGES | 13.25 MB | Download |
| Quick Guide BR 50-M12, -SR | N/A | 204.05 KB | Download | |
| Manual Signal Tower BR 50 | N/A | 2.02 MB | Download |