You are currently viewing content for: Stany Zjednoczone · polski

Informacje dot. produktu "BR50-BC Base / End Module"

Modułowa wieża sygnalizacyjna INTENSE BR 50 umożliwia realizację koncepcji sygnalizacji statusu maszyn i procesów dostosowanych do konkretnych zastosowań. Można połączyć do pięciu modułów LED, ksenonowych, dźwiękowych, z monitorowaniem działania lub modułów IO-Link, korzystając z elastycznych opcji montażu, aby spełnić indywidualne wymagania.

  • Różnorodne opcje montażu - Można zamontować za pomocą stojaka rurowego z cokołem, rury, wspornika montażowego lub bezpośrednio 
  • Niezwykle jasny i superpłaski - Doskonała widoczność w kompaktowej obudowie o średnicy 54 mm
  • Zwiększona ochrona przed wnikaniem zanieczyszczeń dzięki opcjonalnej uszczelce - Nadaje się do środowisk wymagających mycia strumieniem wody
  • Zasilacz wielonapięciowy - Jedno urządzenie obsługujące wszystkie napięcia na całym świecie, co pozwala ograniczyć zapasy magazynowe
  • Gotowe złącze wtykowe M12 - Umożliwia szybki i bezbłędny montaż
Dane techniczne
Numer pozycji
28250010000
Zakres napięcia (50 Hz)
10-253 V
Zakres napięcia znamionowego (50 Hz)
12-230 V
Zakres napięcia znamionowego (DC)
12-230 V
Zakres napięcia (DC)
10-253 V
Rodzaj napięcia
AC/DC
Przeznaczone do interfejsu IO-Link
Tak (1)
Przeznaczone do interfejsu AS
Tak (1)
Pasuje do złącza M12
Tak (1)
Nadaje się do montażu na podłodze
Tak (1)
Nadaje się do montażu pod kątem
Tak (1)
Nadaje się do montażu na rurze
Tak (1)
Zakres temperatur roboczych (°C)
-25-50 °C
Materiał, z którego wykonano obudowę
ABS
Kolor obudowy/elementu
Czarny
ETIM-Class
EC001152
GTIN (EAN)
4061131151043
Wymiary produktu (mm)
65 mm x 56 mm x 56 mm
Masa jednostki opakowaniowej (kg)
0,13 kg
Numer pozycji
28250010000
Zakres napięcia znamionowego (50 Hz)
12-230 V
Zakres napięcia (50 Hz)
10-253 V
Zakres napięcia znamionowego (DC)
12-230 V
Zakres napięcia (DC)
10-253 V
Rodzaj napięcia
AC/DC
Przeznaczone do interfejsu IO-Link
Tak (1)
Przeznaczone do interfejsu AS
Tak (1)
Nadaje się do montażu na podłodze
Tak (1)
Pasuje do złącza M12
Tak (1)
Nadaje się do montażu pod kątem
Tak (1)
Nadaje się do montażu na rurze
Tak (1)
ETIM-Class
EC001152
Zakres temperatur roboczych (°F)
-13-122 °F
Materiał, z którego wykonano obudowę
ABS
Kolor obudowy/elementu
Czarny
GTIN (EAN)
4061131151043
Wymiary produktu (cale)
2.56 inch x 2.2 inch x 2.2 inch
Description Language Type Size Link
User manual standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 6.24 MB Download
Certificate EAC DE, EN, RU PDF 293.12 KB Download
Certificate ULLIST DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 225.27 KB Download
Product sheet DE PDF 4.07 MB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 4.07 MB Download
Certificate UKCA DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 26.89 KB Download
CAD drawing DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH STEP 12.95 MB Download
CAD drawing DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH SAT 13.12 MB Download
CAD drawing DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH IGES 13.25 MB Download
Quick Guide BR 50-BC (Base) N/A pdf 158.42 KB Download
Manual Signal Tower BR 50 N/A pdf 2.02 MB Download