Intense BR50
BR50 GN
Intense Moduł Signal Tower Flexi
12-230VAC/DC
Numer produktu:
28250040060
Modułowa wieża sygnalizacyjna INTENSE BR 50 umożliwia realizację koncepcji sygnalizacji statusu maszyn i procesów dostosowanych do konkretnych zastosowań. Można połączyć do pięciu modułów LED, ksenonowych, dźwiękowych, z monitorowaniem działania lub modułów IO-Link, korzystając z elastycznych opcji montażu, aby spełnić indywidualne wymagania.
- Różnorodne opcje montażu - Można zamontować za pomocą stojaka rurowego z cokołem, rury, wspornika montażowego lub bezpośrednio
- Niezwykle jasny i superpłaski - Doskonała widoczność w kompaktowej obudowie o średnicy 54 mm
- Zwiększona ochrona przed wnikaniem zanieczyszczeń dzięki opcjonalnej uszczelce - Nadaje się do środowisk wymagających mycia strumieniem wody
- Wymienna dioda LED - Ekologiczna konstrukcja ograniczająca ilość odpadów
- Zasilacz wielonapięciowy - Jedno urządzenie obsługujące wszystkie napięcia na całym świecie, co pozwala ograniczyć zapasy magazynowe
Informacje dot. produktu "BR50-CL-GN CONT.LIGHT GN"
Modułowa wieża sygnalizacyjna INTENSE BR 50 umożliwia realizację koncepcji sygnalizacji statusu maszyn i procesów dostosowanych do konkretnych zastosowań. Można połączyć do pięciu modułów LED, ksenonowych, dźwiękowych, z monitorowaniem działania lub modułów IO-Link, korzystając z elastycznych opcji montażu, aby spełnić indywidualne wymagania.
- Różnorodne opcje montażu - Można zamontować za pomocą stojaka rurowego z cokołem, rury, wspornika montażowego lub bezpośrednio
- Niezwykle jasny i superpłaski - Doskonała widoczność w kompaktowej obudowie o średnicy 54 mm
- Zwiększona ochrona przed wnikaniem zanieczyszczeń dzięki opcjonalnej uszczelce - Nadaje się do środowisk wymagających mycia strumieniem wody
- Wymienna dioda LED - Ekologiczna konstrukcja ograniczająca ilość odpadów
- Zasilacz wielonapięciowy - Jedno urządzenie obsługujące wszystkie napięcia na całym świecie, co pozwala ograniczyć zapasy magazynowe
- Numer pozycji
- 28250040060
- Zakres napięcia znamionowego (DC)
- 12-230 V
- Zakres napięcia (DC)
- 10-253 V
- Zakres napięcia znamionowego (50 Hz)
- 12-230 V
- Zakres napięcia (50 Hz)
- 10-253 V
- Rodzaj napięcia
- AC/DC
- kolor soczewki
- Zielony
- Cykl pracy (%)
- 100 %
- Ochrona własności intelektualnej
- 54
- System zabezpieczeń (UL 50E / NEMA 250)
- nieklasyfikowane
- Zakres temperatur roboczych (°C)
- -25-50 °C
- Maksymalna wilgotność względna (%)
- 90 rH%
- Materiał, z którego wykonano obudowę
- ABS
- ETIM-Class
- EC000232
- GTIN (EAN)
- 4061131151265
- Średnica zewnętrzna
- 54 mm
- Wymiary produktu (mm)
- 82 mm x 56 mm x 56 mm
- Masa produktu (kg)
- 0,08 kg
- Numer pozycji
- 28250040060
- Zakres napięcia znamionowego (DC)
- 12-230 V
- Zakres napięcia (DC)
- 10-253 V
- Zakres napięcia znamionowego (50 Hz)
- 12-230 V
- Zakres napięcia (50 Hz)
- 10-253 V
- Rodzaj napięcia
- AC/DC
- kolor soczewki
- Zielony
- Cykl pracy (%)
- 100 %
- Ochrona własności intelektualnej
- 54
- System zabezpieczeń (UL 50E / NEMA 250)
- nieklasyfikowane
- Zakres temperatur roboczych (°F)
- -13-122 °F
- Maksymalna wilgotność względna (%)
- 90 rH%
- Materiał, z którego wykonano obudowę
- ABS
- ETIM-Class
- EC000232
- GTIN (EAN)
- 4061131151265
- Średnica zewnętrzna
- 54 mm
- Wymiary produktu (cale)
- 3.23 inch x 2.21 inch x 2.21 inch
- Waga produktu (funtów)
- 0,18 lb.
Dane techniczne
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| User manual standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 6.24 MB | Download | |
| Certificate EAC | DE, EN, RU | 293.12 KB | Download | |
| Certificate ULLIST | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 225.27 KB | Download | |
| Product sheet | DE | 4.07 MB | Download | |
| Product sheet | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 4.07 MB | Download | |
| Certificate UKCA | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 26.89 KB | Download | |
| CAD drawing | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | STEP | 12.95 MB | Download |
| CAD drawing | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | SAT | 13.12 MB | Download |
| CAD drawing | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | IGES | 13.25 MB | Download |
| Quick Guide BR50 Easy Flexi FL | N/A | 148.65 KB | Download |