You are currently viewing content for: Stany Zjednoczone · polski

Informacje dot. produktu "DHS 3461 400/460V Type 3R/4 LG"

Agregaty chłodnicze Pfannenberg, jako systemy chłodzenia w obiegu zamkniętym, zapobiegają krytycznym wahaniom temperatury i chronią przed przegrzaniem. Urządzenia te skutecznie izolują obudowę od powietrza otoczenia, zapewniając cyrkulację czystego, chłodnego powietrza w całej obudowie. Urządzenia te są niezbędne, gdy nie można zapewnić chłodzenia za pomocą powietrza zewnętrznego, gdy wymagana temperatura wewnętrzna jest równa lub niższa od temperatury otoczenia, gdy powietrze otoczenia jest silnie zanieczyszczone olejem lub pyłem przewodzącym prąd, lub gdy wymagany jest wyższy stopień ochrony przed wnikaniem.

Firma Pfannenberg oferuje zewnętrzne agregaty chłodnicze posiadające certyfikaty zgodności z normami NEMA: do zastosowań wewnętrznych (typ 12), zewnętrznych (typ 3R/4) oraz zewnętrznych z możliwością mycia (typ 4/4X).

  • Wysoki stopień ochrony - Urządzenia zostały specjalnie zaprojektowane z myślą o niezawodnej ochronie w środowiskach zgodnych z normami NEMA 3R, 4 i 4X
  • Duża odległość między wlotem a wylotem powietrza - Dłuższa droga przepływu powietrza poprawia cyrkulację powietrza i pomaga wyeliminować gorące punkty w szafie elektrycznej
Dane techniczne
Numer pozycji
13482022205
Kolor pokrywy/osłony
jasnoszary
Kolor pokrywy/osłony RAL
7035
Nazwa kontrolera
Standard Controller
Współczynnik efektywności energetycznej przy częstotliwości 60 Hz (EER)
2,28
Ochrona własności intelektualnej (zewnętrzna)
34
Ochrona własności intelektualnej (wewnętrzna)
56
Sposób montażu zespołu chłodzącego
Mocowanie boczne
System zabezpieczeń (UL 50E / NEMA 250)
Type 3R/4
Poziom hałasu (EN ISO 3741) 60 Hz
79 dB(A)
Liczba faz
1
Znamionowy pobór mocy przy częstotliwości 50 Hz
1200 W
Znamionowy pobór mocy przy częstotliwości 60 Hz
1200 W
Typ bezpiecznika wstępnego
CC
Wartość przed bezpiecznikiem
4,5 A
Ilość czynnika chłodniczego (g)
650 g
Rodzaj czynnika chłodniczego
R513A
Regulacja temperatury
Tak (1)
Zakres napięcia (60 Hz)
400-460 V
Rodzaj napięcia
AC
Rodzaj urządzenia chłodzącego
Powietrze/Powietrze
Przepływ powietrza zewnętrznego 50 Hz (m³/h)
721 m³/h
Przepływ powietrza zewnętrznego 60 Hz (m³/h)
721 m³/h
Przepływ powietrza (w m³/h) przy częstotliwości 50 Hz
721 m³/h
Przepływ powietrza przy częstotliwości 60 Hz (m³/h)
731 m³/h
Typ i wartość bezpiecznika wstępnego
CC / 4.5 A
zakres regulowanej mocy chłodniczej (W)
1466-2198 W
Fabryczna wartość zadana temperatury (°C)
35 °C
Zgodność z rozporządzeniem w sprawie gazów fluorowanych (wygenerowana na podstawie przepisów)
Tak
Masa produktu (kg)
69,9 kg
Zakres temperatur roboczych (°C)
15-55 °C
GTIN (EAN)
4061131256588
ETIM-Class
EC000855
Wymiary produktu (mm)
1443 mm x 396 mm x 349 mm
Numer pozycji
13482022205
Kolor pokrywy/osłony
jasnoszary
Kolor pokrywy/osłony RAL
7035
Nazwa kontrolera
Standard Controller
Współczynnik efektywności energetycznej przy częstotliwości 60 Hz (EER)
2,28
Ochrona własności intelektualnej (zewnętrzna)
34
Ochrona własności intelektualnej (wewnętrzna)
56
Sposób montażu zespołu chłodzącego
Mocowanie boczne
System zabezpieczeń (UL 50E / NEMA 250)
Type 3R/4
Poziom hałasu (EN ISO 3741) 60 Hz
79 dB(A)
Liczba faz
1
Znamionowy pobór mocy przy częstotliwości 50 Hz
1200 W
Znamionowy pobór mocy przy częstotliwości 60 Hz
1200 W
Typ bezpiecznika wstępnego
CC
Wartość przed bezpiecznikiem
4,5 A
Ilość czynnika chłodniczego (uncie)
22,93 oz.
Rodzaj czynnika chłodniczego
R513A
Regulacja temperatury
Tak (1)
Zakres napięcia (60 Hz)
400-460 V
Rodzaj napięcia
AC
Rodzaj urządzenia chłodzącego
Powietrze/Powietrze
Przepływ powietrza zewnętrzny 50 Hz (cfm)
424 cfm
Przepływ powietrza zewnętrzny 60 Hz (cfm)
424 cfm
Przepływ powietrza w trybie wewnętrznym 50 Hz (cfm)
424 cfm
Przepływ powietrza przy częstotliwości 60 Hz (cfm)
424 cfm
Typ i wartość bezpiecznika wstępnego
CC / 4.5 A
zakres regulowanej wydajności chłodniczej (BTU)
5000-7500 btu/h
Fabryczna wartość zadana temperatury (°F)
95 °F
Zgodność z rozporządzeniem w sprawie gazów fluorowanych (wygenerowana na podstawie przepisów)
Tak
Waga produktu (funtów)
154 lb.
Zakres temperatur roboczych (°F)
32-131 °F
GTIN (EAN)
4061131256588
ETIM-Class
EC000855
Wymiary produktu (cale)
56.82 inch x 15.59 inch x 13.75 inch
Description Language Type Size Link
User manual standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH pdf 4.79 MB Download
Technical data sheet DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH pdf 6.34 MB Download
CAD drawing DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH zip 24.32 MB Download
Certificate CE DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH pdf 109.2 KB Download
Product drawing cutout DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH zip 6.65 KB Download