You are currently viewing content for: Stany Zjednoczone · polski

Informacje dot. produktu "DTI 8601P 230V IC LAP 7035"

Agregaty chłodnicze Pfannenberg, jako systemy chłodzenia w obiegu zamkniętym, zapobiegają krytycznym wahaniom temperatury i chronią przed przegrzaniem. Urządzenia te skutecznie izolują obudowę od powietrza otoczenia, zapewniając cyrkulację czystego, chłodnego powietrza w całej obudowie. Urządzenia te są niezbędne, gdy nie można zapewnić chłodzenia za pomocą powietrza zewnętrznego, gdy wymagana temperatura wewnętrzna jest równa lub niższa od temperatury otoczenia, gdy powietrze otoczenia jest silnie zanieczyszczone olejem lub pyłem przewodzącym prąd, lub gdy wymagany jest wyższy stopień ochrony przed wnikaniem.

Seria DTI i DTS spełnia wszystkie wymagania dotyczące montażu częściowo wpuszczanego (DTI) i bocznego (DTS) w obudowach każdej wielkości.Niezależnie od tego, czy szafy elektryczne są narażone na działanie ekstremalnego upału, zimna, wilgoci czy pyłu, bezpieczeństwo w trudnych warunkach środowiskowych jest zapewnione.
Firma Pfannenberg oferuje zestawy urządzeń z serii DTS/I 8000 dostosowane do wszystkich tych warunków środowiskowych, zapewniając tym samym jak najszerszy zakres zastosowań w temperaturach od -40 °C do maksymalnie +55 °C.Wydajność w ekstremalnych warunkach. Energooszczędne, niezawodne, trwałe i przystosowane do pracy w trudnych warunkach.

  • Energooszczędność - Wysokie oszczędności energii dzięki konstrukcji zorientowanej na wydajność
  • Opcjonalny filtr wstępny - Możliwość wyposażenia w filtry aluminiowe, z włókniny lub karbowane, dostosowane do różnych warunków otoczenia, co wydłuża żywotność i zwiększa częstotliwość konserwacji
  • Energooszczędny - Konstrukcja z mikrokanałami zapewnia nawet o 40% większe odprowadzanie ciepła niż w przypadku standardowych skraplaczy, poprawiając przenoszenie ciepła z czynnika chłodniczego do otaczającego powietrza
Dane techniczne
Numer pozycji
13090341456
Kolor pokrywy/osłony
jasnoszary
Kolor pokrywy/osłony RAL
7035
Nazwa kontrolera
Inteligentny sterownik
Współczynnik efektywności energetycznej przy częstotliwości 50 Hz (EER)
2,4
Współczynnik efektywności energetycznej przy częstotliwości 60 Hz (EER)
2,0
Funkcja ogrzewania
Tak (1)
Prąd rozruchowy 50 Hz
25 A
Prąd rozruchowy 60 Hz
25 A
Ochrona własności intelektualnej (zewnętrzna)
34
Ochrona własności intelektualnej (wewnętrzna)
55
Sposób montażu zespołu chłodzącego
Częściowo wpuszczane
Liczba faz
1
Moc grzewcza elektryczna
1500 W
Znamionowy pobór mocy przy częstotliwości 50 Hz
1250 W
Znamionowy pobór mocy przy częstotliwości 60 Hz
1570 W
Typ bezpiecznika wstępnego
gG
Wydajność chłodnicza przy L35/L35 (50 Hz, W)
3000 W
Wydajność chłodnicza przy L35/L35 (60 Hz, W)
3200 W
Wydajność chłodnicza przy L35/L35 (W) ETIM
3000 W
Wydajność chłodnicza przy L35/L50 (50 Hz, W)
2150 W
Wydajność chłodnicza przy L35/L50 (60 Hz, W)
2300 W
Ilość czynnika chłodniczego (g)
1420 g
Rodzaj czynnika chłodniczego
R513A
Regulacja temperatury
Tak (1)
Zakres napięcia (50 Hz)
207-253 V
Zakres napięcia (60 Hz)
207-253 V
Rodzaj napięcia
AC
Rodzaj urządzenia chłodzącego
Powietrze/Powietrze
Przepływ powietrza zewnętrznego 50 Hz (m³/h)
1600 m³/h
Przepływ powietrza zewnętrznego 60 Hz (m³/h)
1600 m³/h
Przepływ powietrza (w m³/h) przy częstotliwości 50 Hz
1600 m³/h
Przepływ powietrza przy częstotliwości 60 Hz (m³/h)
1600 m³/h
Zgodność z rozporządzeniem w sprawie gazów fluorowanych (wygenerowana na podstawie przepisów)
Tak
Masa produktu (kg)
67 kg
Zakres temperatur roboczych (°C)
-40-55 °C
ETIM-Class
EC000855
Wymiary produktu (mm)
1350 mm x 550 mm x 250 mm
Modbus
Tak (1)
Numer pozycji
13090341456
Kolor pokrywy/osłony
jasnoszary
Kolor pokrywy/osłony RAL
7035
Nazwa kontrolera
Inteligentny sterownik
Współczynnik efektywności energetycznej przy częstotliwości 50 Hz (EER)
2,4
Współczynnik efektywności energetycznej przy częstotliwości 60 Hz (EER)
2,0
Funkcja ogrzewania
Tak (1)
Prąd rozruchowy 50 Hz
25 A
Prąd rozruchowy 60 Hz
25 A
Ochrona własności intelektualnej (zewnętrzna)
34
Ochrona własności intelektualnej (wewnętrzna)
55
Sposób montażu zespołu chłodzącego
Częściowo wpuszczane
Liczba faz
1
Moc grzewcza elektryczna
1500 W
Znamionowy pobór mocy przy częstotliwości 50 Hz
1250 W
Znamionowy pobór mocy przy częstotliwości 60 Hz
1570 W
Typ bezpiecznika wstępnego
gG
Wydajność chłodnicza przy L35/L35 (50 Hz, BTU)
10236 btu/h
Wydajność chłodnicza przy L35/L35 (60 Hz, BTU)
10919 btu/h
Wydajność chłodnicza przy L35/L50 (50 Hz, BTU)
7336 btu/h
Wydajność chłodnicza przy L35/L50 (60 Hz, BTU)
7848 btu/h
Ilość czynnika chłodniczego (uncie)
50,09 oz.
Rodzaj czynnika chłodniczego
R513A
Regulacja temperatury
Tak (1)
Zakres napięcia (50 Hz)
207-253 V
Zakres napięcia (60 Hz)
207-253 V
Rodzaj napięcia
AC
Rodzaj urządzenia chłodzącego
Powietrze/Powietrze
Przepływ powietrza zewnętrzny 50 Hz (cfm)
941 cfm
Przepływ powietrza zewnętrzny 60 Hz (cfm)
941 cfm
Przepływ powietrza w trybie wewnętrznym 50 Hz (cfm)
941 cfm
Przepływ powietrza przy częstotliwości 60 Hz (cfm)
941 cfm
Zgodność z rozporządzeniem w sprawie gazów fluorowanych (wygenerowana na podstawie przepisów)
Tak
Waga produktu (funtów)
147,71 lb.
Zakres temperatur roboczych (°F)
-40-131 °F
ETIM-Class
EC000855
Wymiary produktu (cale)
53.15 inch x 21.65 inch x 9.84 inch
Modbus
Tak (1)
Description Language Type Size Link
Technical data sheet DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 730.9 KB Download
CAD drawing DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH STEP 17.34 MB Download
Product sheet DE PDF 378.49 KB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 378.49 KB Download

Technical Drawings

DTI 8601P 230V IC LAP 7035

Wymiary
K
1510 mm
L
450 mm
X
485 mm
Y
1537 mm
Z1
158 mm
Z2
60 mm
K
59.45 in
L
17.72 in
X
19.09 in
Y
60.51 in
Z1
6.22 in
Z2
2.36 in