DTx 8000P
DTI 8201P
Seria DTx 8000P Agregat chłodniczy Częściowo wpuszczane for outdoor app.
230VAC IC LH 7035 R513A
Numer produktu:
90000008201
Agregaty chłodnicze Pfannenberg, jako systemy chłodzenia w obiegu zamkniętym, zapobiegają krytycznym wahaniom temperatury i chronią przed przegrzaniem. Urządzenia te skutecznie izolują obudowę od powietrza otoczenia, zapewniając cyrkulację czystego, chłodnego powietrza w całej obudowie. Urządzenia te są niezbędne, gdy nie można zapewnić chłodzenia za pomocą powietrza zewnętrznego, gdy wymagana temperatura wewnętrzna jest równa lub niższa od temperatury otoczenia, gdy powietrze otoczenia jest silnie zanieczyszczone olejem lub pyłem przewodzącym prąd, lub gdy wymagany jest wyższy stopień ochrony przed wnikaniem.
Seria DTI i DTS spełnia wszystkie wymagania dotyczące montażu częściowo wpuszczanego (DTI) i bocznego (DTS) w obudowach każdej wielkości.Niezależnie od tego, czy szafy elektryczne są narażone na działanie ekstremalnego upału, zimna, wilgoci czy pyłu, bezpieczeństwo w trudnych warunkach środowiskowych jest zapewnione.
Firma Pfannenberg oferuje zestawy urządzeń z serii DTS/I 8000 dostosowane do wszystkich tych warunków środowiskowych, zapewniając tym samym jak najszerszy zakres zastosowań w temperaturach od -40 °C do maksymalnie +55 °C.Wydajność w ekstremalnych warunkach. Energooszczędne, niezawodne, trwałe i przystosowane do pracy w trudnych warunkach.
Seria DTI i DTS spełnia wszystkie wymagania dotyczące montażu częściowo wpuszczanego (DTI) i bocznego (DTS) w obudowach każdej wielkości.Niezależnie od tego, czy szafy elektryczne są narażone na działanie ekstremalnego upału, zimna, wilgoci czy pyłu, bezpieczeństwo w trudnych warunkach środowiskowych jest zapewnione.
Firma Pfannenberg oferuje zestawy urządzeń z serii DTS/I 8000 dostosowane do wszystkich tych warunków środowiskowych, zapewniając tym samym jak najszerszy zakres zastosowań w temperaturach od -40 °C do maksymalnie +55 °C.Wydajność w ekstremalnych warunkach. Energooszczędne, niezawodne, trwałe i przystosowane do pracy w trudnych warunkach.
- Energooszczędność - Wysokie oszczędności energii dzięki konstrukcji zorientowanej na wydajność
- Opcjonalny filtr wstępny - Możliwość wyposażenia w filtry aluminiowe, z włókniny lub karbowane, dostosowane do różnych warunków otoczenia, co wydłuża żywotność i zwiększa częstotliwość konserwacji
- Energooszczędny - Konstrukcja z mikrokanałami zapewnia nawet o 40% większe odprowadzanie ciepła niż w przypadku standardowych skraplaczy, poprawiając przenoszenie ciepła z czynnika chłodniczego do otaczającego powietrza
Informacje dot. produktu "DTI 8201P 230V IC LAP 7035"
Agregaty chłodnicze Pfannenberg, jako systemy chłodzenia w obiegu zamkniętym, zapobiegają krytycznym wahaniom temperatury i chronią przed przegrzaniem. Urządzenia te skutecznie izolują obudowę od powietrza otoczenia, zapewniając cyrkulację czystego, chłodnego powietrza w całej obudowie. Urządzenia te są niezbędne, gdy nie można zapewnić chłodzenia za pomocą powietrza zewnętrznego, gdy wymagana temperatura wewnętrzna jest równa lub niższa od temperatury otoczenia, gdy powietrze otoczenia jest silnie zanieczyszczone olejem lub pyłem przewodzącym prąd, lub gdy wymagany jest wyższy stopień ochrony przed wnikaniem.
Seria DTI i DTS spełnia wszystkie wymagania dotyczące montażu częściowo wpuszczanego (DTI) i bocznego (DTS) w obudowach każdej wielkości.Niezależnie od tego, czy szafy elektryczne są narażone na działanie ekstremalnego upału, zimna, wilgoci czy pyłu, bezpieczeństwo w trudnych warunkach środowiskowych jest zapewnione.
Firma Pfannenberg oferuje zestawy urządzeń z serii DTS/I 8000 dostosowane do wszystkich tych warunków środowiskowych, zapewniając tym samym jak najszerszy zakres zastosowań w temperaturach od -40 °C do maksymalnie +55 °C.Wydajność w ekstremalnych warunkach. Energooszczędne, niezawodne, trwałe i przystosowane do pracy w trudnych warunkach.
Seria DTI i DTS spełnia wszystkie wymagania dotyczące montażu częściowo wpuszczanego (DTI) i bocznego (DTS) w obudowach każdej wielkości.Niezależnie od tego, czy szafy elektryczne są narażone na działanie ekstremalnego upału, zimna, wilgoci czy pyłu, bezpieczeństwo w trudnych warunkach środowiskowych jest zapewnione.
Firma Pfannenberg oferuje zestawy urządzeń z serii DTS/I 8000 dostosowane do wszystkich tych warunków środowiskowych, zapewniając tym samym jak najszerszy zakres zastosowań w temperaturach od -40 °C do maksymalnie +55 °C.Wydajność w ekstremalnych warunkach. Energooszczędne, niezawodne, trwałe i przystosowane do pracy w trudnych warunkach.
- Energooszczędność - Wysokie oszczędności energii dzięki konstrukcji zorientowanej na wydajność
- Opcjonalny filtr wstępny - Możliwość wyposażenia w filtry aluminiowe, z włókniny lub karbowane, dostosowane do różnych warunków otoczenia, co wydłuża żywotność i zwiększa częstotliwość konserwacji
- Energooszczędny - Konstrukcja z mikrokanałami zapewnia nawet o 40% większe odprowadzanie ciepła niż w przypadku standardowych skraplaczy, poprawiając przenoszenie ciepła z czynnika chłodniczego do otaczającego powietrza
- Numer pozycji
- 90000008201
- Kolor pokrywy/osłony
- jasnoszary
- Kolor pokrywy/osłony RAL
- 7035
- Nazwa kontrolera
- Inteligentny sterownik
- Współczynnik efektywności energetycznej przy częstotliwości 50 Hz (EER)
- 1,5
- Współczynnik efektywności energetycznej przy częstotliwości 60 Hz (EER)
- 1,4
- Funkcja ogrzewania
- Tak (1)
- Prąd rozruchowy 50 Hz
- 13,8 A
- Prąd rozruchowy 60 Hz
- 13,8 A
- Ochrona własności intelektualnej (zewnętrzna)
- 34
- Ochrona własności intelektualnej (wewnętrzna)
- 55
- Sposób montażu zespołu chłodzącego
- Częściowo wpuszczane
- Liczba faz
- 1
- Moc grzewcza elektryczna
- 1000 W
- Znamionowy pobór mocy przy częstotliwości 50 Hz
- 658 W
- Znamionowy pobór mocy przy częstotliwości 60 Hz
- 796 W
- Typ bezpiecznika wstępnego
- gG
- Wydajność chłodnicza przy L35/L35 (50 Hz, W)
- 1000 W
- Wydajność chłodnicza przy L35/L35 (60 Hz, W)
- 1100 W
- Wydajność chłodnicza przy L35/L35 (W) ETIM
- 1000 W
- Wydajność chłodnicza przy L35/L50 (50 Hz, W)
- 835 W
- Wydajność chłodnicza przy L35/L50 (60 Hz, W)
- 920 W
- Ilość czynnika chłodniczego (g)
- 350 g
- Rodzaj czynnika chłodniczego
- R513A
- Regulacja temperatury
- Tak (1)
- Zakres napięcia (50 Hz)
- 207-253 V
- Zakres napięcia (60 Hz)
- 207-253 V
- Rodzaj napięcia
- AC
- Rodzaj urządzenia chłodzącego
- Powietrze/Powietrze
- Przepływ powietrza zewnętrznego 50 Hz (m³/h)
- 1010 m³/h
- Przepływ powietrza zewnętrznego 60 Hz (m³/h)
- 1010 m³/h
- Przepływ powietrza (w m³/h) przy częstotliwości 50 Hz
- 510 m³/h
- Przepływ powietrza przy częstotliwości 60 Hz (m³/h)
- 510 m³/h
- Zgodność z rozporządzeniem w sprawie gazów fluorowanych (wygenerowana na podstawie przepisów)
- Tak
- Masa produktu (kg)
- 26 kg
- Zakres temperatur roboczych (°C)
- -40-55 °C
- ETIM-Class
- EC000855
- Wymiary produktu (mm)
- 783 mm x 483 mm x 200 mm
- Modbus
- Tak (1)
- Numer pozycji
- 90000008201
- Kolor pokrywy/osłony
- jasnoszary
- Kolor pokrywy/osłony RAL
- 7035
- Nazwa kontrolera
- Inteligentny sterownik
- Współczynnik efektywności energetycznej przy częstotliwości 50 Hz (EER)
- 1,5
- Współczynnik efektywności energetycznej przy częstotliwości 60 Hz (EER)
- 1,4
- Funkcja ogrzewania
- Tak (1)
- Prąd rozruchowy 50 Hz
- 13,8 A
- Prąd rozruchowy 60 Hz
- 13,8 A
- Ochrona własności intelektualnej (zewnętrzna)
- 34
- Ochrona własności intelektualnej (wewnętrzna)
- 55
- Sposób montażu zespołu chłodzącego
- Częściowo wpuszczane
- Liczba faz
- 1
- Moc grzewcza elektryczna
- 1000 W
- Znamionowy pobór mocy przy częstotliwości 50 Hz
- 658 W
- Znamionowy pobór mocy przy częstotliwości 60 Hz
- 796 W
- Typ bezpiecznika wstępnego
- gG
- Wydajność chłodnicza przy L35/L35 (50 Hz, BTU)
- 3412 btu/h
- Wydajność chłodnicza przy L35/L35 (60 Hz, BTU)
- 3753 btu/h
- Wydajność chłodnicza przy L35/L50 (50 Hz, BTU)
- 2849 btu/h
- Wydajność chłodnicza przy L35/L50 (60 Hz, BTU)
- 3139 btu/h
- Ilość czynnika chłodniczego (uncie)
- 12,35 oz.
- Rodzaj czynnika chłodniczego
- R513A
- Regulacja temperatury
- Tak (1)
- Zakres napięcia (50 Hz)
- 207-253 V
- Zakres napięcia (60 Hz)
- 207-253 V
- Rodzaj napięcia
- AC
- Rodzaj urządzenia chłodzącego
- Powietrze/Powietrze
- Przepływ powietrza zewnętrzny 50 Hz (cfm)
- 594 cfm
- Przepływ powietrza zewnętrzny 60 Hz (cfm)
- 594 cfm
- Przepływ powietrza w trybie wewnętrznym 50 Hz (cfm)
- 300 cfm
- Przepływ powietrza przy częstotliwości 60 Hz (cfm)
- 300 cfm
- Zgodność z rozporządzeniem w sprawie gazów fluorowanych (wygenerowana na podstawie przepisów)
- Tak
- Waga produktu (funtów)
- 57,32 lb.
- Zakres temperatur roboczych (°F)
- -40-131 °F
- ETIM-Class
- EC000855
- Wymiary produktu (cale)
- 30.83 inch x 19.02 inch x 7.87 inch
- Modbus
- Tak (1)
Dane techniczne
Technical Drawings
DTI 8201P 230V IC LAP 7035
- K
- 1510 mm
- L
- 450 mm
- X
- 485 mm
- Y
- 1537 mm
- Z1
- 158 mm
- Z2
- 60 mm
- K
- 59.45 in
- L
- 17.72 in
- X
- 19.09 in
- Y
- 60.51 in
- Z1
- 6.22 in
- Z2
- 2.36 in
Wymiary