DTS 3000 Series
DTS 3061
Seria DTS 3000 Agregat chłodniczy Mocowanie boczne for outdoor app. 800W
115VAC SC LH 7035 R513A
Numer produktu:
13382344375
Agregaty chłodnicze Pfannenberg, jako systemy chłodzenia w obiegu zamkniętym, zapobiegają krytycznym wahaniom temperatury i chronią przed przegrzaniem. Urządzenia te skutecznie izolują obudowę od powietrza otoczenia, zapewniając cyrkulację czystego, chłodnego powietrza w całej obudowie. Urządzenia te są niezbędne, gdy nie można zapewnić chłodzenia za pomocą powietrza zewnętrznego, gdy wymagana temperatura wewnętrzna jest równa lub niższa od temperatury otoczenia, gdy powietrze otoczenia jest silnie zanieczyszczone olejem lub pyłem przewodzącym prąd, lub gdy wymagany jest wyższy stopień ochrony przed wnikaniem.
Firma Pfannenberg oferuje zewnętrzne agregaty chłodnicze posiadające certyfikaty zgodności z normami NEMA: do zastosowań wewnętrznych (typ 12), zewnętrznych (typ 3R/4) oraz zewnętrznych z możliwością mycia (typ 4/4X).
Firma Pfannenberg oferuje zewnętrzne agregaty chłodnicze posiadające certyfikaty zgodności z normami NEMA: do zastosowań wewnętrznych (typ 12), zewnętrznych (typ 3R/4) oraz zewnętrznych z możliwością mycia (typ 4/4X).
- Konstrukcja w obiegu zamkniętym - Zaprojektowana w celu odizolowania powietrza zewnętrznego od klimatyzowanego powietrza wewnątrz szafy, co eliminuje ryzyko przedostania się zanieczyszczeń do wnętrza szafy
- Łatwo dostępny panel sterowania - Dostęp do elementów sterowania elektrycznego jest łatwy dzięki odchylanemu panelowi dostępowemu
Informacje dot. produktu "DTS 3061 115V SC LH N3R/4 7035"
Agregaty chłodnicze Pfannenberg, jako systemy chłodzenia w obiegu zamkniętym, zapobiegają krytycznym wahaniom temperatury i chronią przed przegrzaniem. Urządzenia te skutecznie izolują obudowę od powietrza otoczenia, zapewniając cyrkulację czystego, chłodnego powietrza w całej obudowie. Urządzenia te są niezbędne, gdy nie można zapewnić chłodzenia za pomocą powietrza zewnętrznego, gdy wymagana temperatura wewnętrzna jest równa lub niższa od temperatury otoczenia, gdy powietrze otoczenia jest silnie zanieczyszczone olejem lub pyłem przewodzącym prąd, lub gdy wymagany jest wyższy stopień ochrony przed wnikaniem.
Firma Pfannenberg oferuje zewnętrzne agregaty chłodnicze posiadające certyfikaty zgodności z normami NEMA: do zastosowań wewnętrznych (typ 12), zewnętrznych (typ 3R/4) oraz zewnętrznych z możliwością mycia (typ 4/4X).
Firma Pfannenberg oferuje zewnętrzne agregaty chłodnicze posiadające certyfikaty zgodności z normami NEMA: do zastosowań wewnętrznych (typ 12), zewnętrznych (typ 3R/4) oraz zewnętrznych z możliwością mycia (typ 4/4X).
- Konstrukcja w obiegu zamkniętym - Zaprojektowana w celu odizolowania powietrza zewnętrznego od klimatyzowanego powietrza wewnątrz szafy, co eliminuje ryzyko przedostania się zanieczyszczeń do wnętrza szafy
- Łatwo dostępny panel sterowania - Dostęp do elementów sterowania elektrycznego jest łatwy dzięki odchylanemu panelowi dostępowemu
- Numer pozycji
- 13382344375
- Kolor pokrywy/osłony
- jasnoszary
- Kolor pokrywy/osłony RAL
- 7035
- Nazwa kontrolera
- Standard Controller
- Współczynnik efektywności energetycznej przy częstotliwości 60 Hz (EER)
- 1,16
- Prąd rozruchowy 60 Hz
- 5,2 A
- Ochrona własności intelektualnej (zewnętrzna)
- 34
- Ochrona własności intelektualnej (wewnętrzna)
- 56
- Sposób montażu zespołu chłodzącego
- Mocowanie boczne
- System zabezpieczeń (UL 50E / NEMA 250)
- Type 3R/4
- Poziom hałasu (EN ISO 3741) 60 Hz
- 64 dB(A)
- Liczba faz
- 1
- Znamionowy pobór mocy przy częstotliwości 60 Hz
- 690 W
- Typ bezpiecznika wstępnego
- CC
- Wartość przed bezpiecznikiem
- 5,6 A
- Wydajność chłodnicza przy L35/L35 (60 Hz, W)
- 800 W
- Wydajność chłodnicza przy L35/L35 (W) ETIM
- 800 W
- Wydajność chłodnicza przy L35/L50 (60 Hz, W)
- 650 W
- Ilość czynnika chłodniczego (g)
- 400 g
- Rodzaj czynnika chłodniczego
- R513A
- Maksymalna temperatura wewnątrz obudowy (°C)
- 40 °C
- Minimalna temperatura wewnątrz obudowy (°C)
- 10 °C
- Regulacja temperatury
- Tak (1)
- Zakres napięcia (60 Hz)
- 104-126 V
- Rodzaj napięcia
- AC
- Rodzaj urządzenia chłodzącego
- Powietrze/Powietrze
- Przepływ powietrza zewnętrznego 60 Hz (m³/h)
- 150 m³/h
- Przepływ powietrza przy częstotliwości 60 Hz (m³/h)
- 325 m³/h
- Typ i wartość bezpiecznika wstępnego
- CC / 5.6 A
- Zgodność z rozporządzeniem w sprawie gazów fluorowanych (wygenerowana na podstawie przepisów)
- Tak
- Masa produktu (kg)
- 23 kg
- Zakres temperatur roboczych (°C)
- 0-55 °C
- GTIN (EAN)
- 4061131064435
- ETIM-Class
- EC000855
- Wymiary produktu (mm)
- 515 mm x 255 mm x 274 mm
- Numer pozycji
- 13382344375
- Kolor pokrywy/osłony
- jasnoszary
- Kolor pokrywy/osłony RAL
- 7035
- Nazwa kontrolera
- Standard Controller
- Współczynnik efektywności energetycznej przy częstotliwości 60 Hz (EER)
- 1,16
- Prąd rozruchowy 60 Hz
- 5,2 A
- Ochrona własności intelektualnej (zewnętrzna)
- 34
- Ochrona własności intelektualnej (wewnętrzna)
- 56
- Sposób montażu zespołu chłodzącego
- Mocowanie boczne
- System zabezpieczeń (UL 50E / NEMA 250)
- Type 3R/4
- Poziom hałasu (EN ISO 3741) 60 Hz
- 64 dB(A)
- Liczba faz
- 1
- Znamionowy pobór mocy przy częstotliwości 60 Hz
- 690 W
- Typ bezpiecznika wstępnego
- CC
- Wartość przed bezpiecznikiem
- 5,6 A
- Wydajność chłodnicza przy L35/L35 (60 Hz, BTU)
- 2700 btu/h
- Wydajność chłodnicza przy L35/L50 (60 Hz, BTU)
- 2200 btu/h
- Ilość czynnika chłodniczego (uncie)
- 14,1 oz.
- Rodzaj czynnika chłodniczego
- R513A
- Maks. temperatura wewnątrz obudowy (°F)
- 104 °F
- Minimalna temperatura wewnątrz obudowy (°F)
- 50 °F
- Regulacja temperatury
- Tak (1)
- Zakres napięcia (60 Hz)
- 104-126 V
- Rodzaj napięcia
- AC
- Rodzaj urządzenia chłodzącego
- Powietrze/Powietrze
- Przepływ powietrza zewnętrzny 60 Hz (cfm)
- 88,29 cfm
- Przepływ powietrza przy częstotliwości 60 Hz (cfm)
- 191,29 cfm
- Typ i wartość bezpiecznika wstępnego
- CC / 5.6 A
- Zgodność z rozporządzeniem w sprawie gazów fluorowanych (wygenerowana na podstawie przepisów)
- Tak
- Waga produktu (funtów)
- 50,71 lb.
- Zakres temperatur roboczych (°F)
- 32-131 °F
- GTIN (EAN)
- 4061131064435
- ETIM-Class
- EC000855
- Wymiary produktu (cale)
- 20.78 inch x 10.04 inch x 10.8 inch
Dane techniczne
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| CAD drawing | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | STEP | 9.55 MB | Download |
| CAD drawing | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | STEP | 9.55 MB | Download |
| Certificate CE | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 182.06 KB | Download | |
| Certificate EAC | DE, EN, RU | 1.57 MB | Download | |
| Product sheet | DE | 439.16 KB | Download | |
| Product sheet | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 439.16 KB | Download | |
| Certificate UKCA | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 154.92 KB | Download | |
| Certificate ULLIST | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 180.67 KB | Download | |
| User manual standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 1.09 MB | Download | |
| Technical data sheet | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 415.24 KB | Download | |
| Product drawing cutout | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | DXF | 6.4 KB | Download |
Technical Drawings
DTS 3061 115V SC LH N3R/4 7035
Mounting holes Ø 8 mm
- A
- 152.4 mm
- B
- 230.3 mm
- C
- 209.6 mm
- D
- 26.1 mm
- E
- 203.2 mm
- F
- 225.6 mm
- G
- 238.1 mm
- H
- 14.3 mm
- I
- 76.1 mm
- X
- 255.3 mm
- Y
- 515.2 mm
- Z
- 274 mm
- A
- 6 in
- B
- 9.07 in
- C
- 8.25 in
- D
- 1.03 in
- E
- 8 in
- F
- 8.88 in
- G
- 9.37 in
- H
- 0.56 in
- I
- 3 in
- X
- 10.05 in
- Y
- 20.28 in
- Z
- 10.79 in
Wymiary