DTS 3000 Series
DTS 3461C
Seria DTS 3000 Agregat chłodniczy Mocowanie boczne for outdoor app. 6100W
400VAC SC CM 7035 R513A
Numer produktu:
13581261205
Agregaty chłodnicze Pfannenberg, jako systemy chłodzenia w obiegu zamkniętym, zapobiegają krytycznym wahaniom temperatury i chronią przed przegrzaniem. Urządzenia te skutecznie izolują obudowę od powietrza otoczenia, zapewniając cyrkulację czystego, chłodnego powietrza w całej obudowie. Urządzenia te są niezbędne, gdy nie można zapewnić chłodzenia za pomocą powietrza zewnętrznego, gdy wymagana temperatura wewnętrzna jest równa lub niższa od temperatury otoczenia, gdy powietrze otoczenia jest silnie zanieczyszczone olejem lub pyłem przewodzącym prąd, lub gdy wymagany jest wyższy stopień ochrony przed wnikaniem.
Firma Pfannenberg oferuje zewnętrzne agregaty chłodnicze posiadające certyfikaty zgodności z normami NEMA: do zastosowań wewnętrznych (typ 12), zewnętrznych (typ 3R/4) oraz zewnętrznych z możliwością mycia (typ 4/4X).
Firma Pfannenberg oferuje zewnętrzne agregaty chłodnicze posiadające certyfikaty zgodności z normami NEMA: do zastosowań wewnętrznych (typ 12), zewnętrznych (typ 3R/4) oraz zewnętrznych z możliwością mycia (typ 4/4X).
- Konstrukcja w obiegu zamkniętym - Zaprojektowana w celu odizolowania powietrza zewnętrznego od klimatyzowanego powietrza wewnątrz szafy, co eliminuje ryzyko przedostania się zanieczyszczeń do wnętrza szafy
- Łatwo dostępny panel sterowania - Dostęp do elementów sterowania elektrycznego jest łatwy dzięki odchylanemu panelowi dostępowemu
Informacje dot. produktu "DTS 3461C 400/460V 3~ SC 7035 R513A"
Agregaty chłodnicze Pfannenberg, jako systemy chłodzenia w obiegu zamkniętym, zapobiegają krytycznym wahaniom temperatury i chronią przed przegrzaniem. Urządzenia te skutecznie izolują obudowę od powietrza otoczenia, zapewniając cyrkulację czystego, chłodnego powietrza w całej obudowie. Urządzenia te są niezbędne, gdy nie można zapewnić chłodzenia za pomocą powietrza zewnętrznego, gdy wymagana temperatura wewnętrzna jest równa lub niższa od temperatury otoczenia, gdy powietrze otoczenia jest silnie zanieczyszczone olejem lub pyłem przewodzącym prąd, lub gdy wymagany jest wyższy stopień ochrony przed wnikaniem.
Firma Pfannenberg oferuje zewnętrzne agregaty chłodnicze posiadające certyfikaty zgodności z normami NEMA: do zastosowań wewnętrznych (typ 12), zewnętrznych (typ 3R/4) oraz zewnętrznych z możliwością mycia (typ 4/4X).
Firma Pfannenberg oferuje zewnętrzne agregaty chłodnicze posiadające certyfikaty zgodności z normami NEMA: do zastosowań wewnętrznych (typ 12), zewnętrznych (typ 3R/4) oraz zewnętrznych z możliwością mycia (typ 4/4X).
- Konstrukcja w obiegu zamkniętym - Zaprojektowana w celu odizolowania powietrza zewnętrznego od klimatyzowanego powietrza wewnątrz szafy, co eliminuje ryzyko przedostania się zanieczyszczeń do wnętrza szafy
- Łatwo dostępny panel sterowania - Dostęp do elementów sterowania elektrycznego jest łatwy dzięki odchylanemu panelowi dostępowemu
- Numer pozycji
- 13581261205
- Kolor pokrywy/osłony
- jasnoszary
- Kolor pokrywy/osłony RAL
- 7035
- Nazwa kontrolera
- Standard Controller
- Ochrona własności intelektualnej (zewnętrzna)
- 34
- Ochrona własności intelektualnej (wewnętrzna)
- 56
- Sposób montażu zespołu chłodzącego
- Mocowanie boczne
- System zabezpieczeń (UL 50E / NEMA 250)
- Type 3R/4
- Liczba faz
- 1
- Znamionowy pobór mocy przy częstotliwości 50 Hz
- 4022 W
- Znamionowy pobór mocy przy częstotliwości 60 Hz
- 4022 W
- Wydajność chłodnicza przy L35/L35 (50 Hz, W)
- 6100 W
- Wydajność chłodnicza przy L35/L35 (60 Hz, W)
- 6100 W
- Wydajność chłodnicza przy L35/L35 (W) ETIM
- 6100 W
- Ilość czynnika chłodniczego (g)
- 1400 g
- Rodzaj czynnika chłodniczego
- R513A
- Maksymalna temperatura wewnątrz obudowy (°C)
- 45 °C
- Minimalna temperatura wewnątrz obudowy (°C)
- 25 °C
- Zakres napięcia (50 Hz)
- 360-440 V
- Zakres napięcia (60 Hz)
- 414-506 V
- Rodzaj napięcia
- AC
- Rodzaj urządzenia chłodzącego
- Powietrze/Powietrze
- Przepływ powietrza (w m³/h) przy częstotliwości 50 Hz
- 1385 m³/h
- Przepływ powietrza przy częstotliwości 60 Hz (m³/h)
- 1385 m³/h
- Zgodność z rozporządzeniem w sprawie gazów fluorowanych (wygenerowana na podstawie przepisów)
- Tak
- Masa produktu (kg)
- 105 kg
- Zakres temperatur roboczych (°C)
- -25-55 °C
- GTIN (EAN)
- 4061131261391
- ETIM-Class
- EC000855
- Wymiary produktu (mm)
- 1453 mm x 400 mm x 551 mm
- Numer pozycji
- 13581261205
- Kolor pokrywy/osłony
- jasnoszary
- Kolor pokrywy/osłony RAL
- 7035
- Nazwa kontrolera
- Standard Controller
- Ochrona własności intelektualnej (zewnętrzna)
- 34
- Ochrona własności intelektualnej (wewnętrzna)
- 56
- Sposób montażu zespołu chłodzącego
- Mocowanie boczne
- System zabezpieczeń (UL 50E / NEMA 250)
- Type 3R/4
- Liczba faz
- 1
- Znamionowy pobór mocy przy częstotliwości 50 Hz
- 4022 W
- Znamionowy pobór mocy przy częstotliwości 60 Hz
- 4022 W
- Wydajność chłodnicza przy L35/L35 (50 Hz, BTU)
- 20814 btu/h
- Wydajność chłodnicza przy L35/L35 (60 Hz, BTU)
- 20814 btu/h
- Ilość czynnika chłodniczego (uncie)
- 49,38 oz.
- Rodzaj czynnika chłodniczego
- R513A
- Maks. temperatura wewnątrz obudowy (°F)
- 113 °F
- Minimalna temperatura wewnątrz obudowy (°F)
- 77 °F
- Zakres napięcia (50 Hz)
- 360-440 V
- Zakres napięcia (60 Hz)
- 414-506 V
- Rodzaj napięcia
- AC
- Rodzaj urządzenia chłodzącego
- Powietrze/Powietrze
- Przepływ powietrza w trybie wewnętrznym 50 Hz (cfm)
- 815,18 cfm
- Przepływ powietrza przy częstotliwości 60 Hz (cfm)
- 815,18 cfm
- Zgodność z rozporządzeniem w sprawie gazów fluorowanych (wygenerowana na podstawie przepisów)
- Tak
- Waga produktu (funtów)
- 231,49 lb.
- Zakres temperatur roboczych (°F)
- -13-131 °F
- GTIN (EAN)
- 4061131261391
- ETIM-Class
- EC000855
- Wymiary produktu (cale)
- 60.75 inch x 15.8 inch x 21.69 inch
Dane techniczne
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| CAD drawing | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | STEP | 10.06 MB | Download |
| Certificate CE | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 182.06 KB | Download | |
| Certificate ULLIST | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 180.67 KB | Download | |
| User manual standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 1.09 MB | Download | |
| Technical data sheet | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 1.94 MB | Download | |
| Product drawing cutout | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | DXF | 6.7 KB | Download |
| Product sheet | DE | 385.47 KB | Download | |
| Product sheet | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 384.07 KB | Download |
Technical Drawings
DTS 3461C 400/460V 3~ SC 7035 R513A
Mounting holes Ø 8 mm
- X
- 400 mm
Wymiary