You are currently viewing content for: Stany Zjednoczone · polski

Informacje dot. produktu "DTS 3661C 460V 60Hz SC LH LT GY"

Agregaty chłodnicze Pfannenberg, jako systemy chłodzenia w obiegu zamkniętym, zapobiegają krytycznym wahaniom temperatury i chronią przed przegrzaniem. Urządzenia te skutecznie izolują obudowę od powietrza otoczenia, zapewniając cyrkulację czystego, chłodnego powietrza w całej obudowie. Urządzenia te są niezbędne, gdy nie można zapewnić chłodzenia za pomocą powietrza zewnętrznego, gdy wymagana temperatura wewnętrzna jest równa lub niższa od temperatury otoczenia, gdy powietrze otoczenia jest silnie zanieczyszczone olejem lub pyłem przewodzącym prąd, lub gdy wymagany jest wyższy stopień ochrony przed wnikaniem.

Firma Pfannenberg oferuje zewnętrzne agregaty chłodnicze posiadające certyfikaty zgodności z normami NEMA: do zastosowań wewnętrznych (typ 12), zewnętrznych (typ 3R/4) oraz zewnętrznych z możliwością mycia (typ 4/4X).

  • Konstrukcja w obiegu zamkniętym - Zaprojektowana w celu odizolowania powietrza zewnętrznego od klimatyzowanego powietrza wewnątrz szafy, co eliminuje ryzyko przedostania się zanieczyszczeń do wnętrza szafy
  • Łatwo dostępny panel sterowania - Dostęp do elementów sterowania elektrycznego jest łatwy dzięki odchylanemu panelowi dostępowemu
Dane techniczne
Numer pozycji
13384036375
Kolor pokrywy/osłony
jasnoszary
Kolor pokrywy/osłony RAL
7035
Nazwa kontrolera
Standard Controller
Współczynnik efektywności energetycznej przy częstotliwości 60 Hz (EER)
4,29
Ochrona własności intelektualnej (zewnętrzna)
34
Ochrona własności intelektualnej (wewnętrzna)
56
Sposób montażu zespołu chłodzącego
Mocowanie boczne
System zabezpieczeń (UL 50E / NEMA 250)
Type 3R/4
Poziom hałasu (EN ISO 3741) 60 Hz
81 dB(A)
Liczba faz
3
Znamionowy pobór mocy przy częstotliwości 60 Hz
3060 W
Typ bezpiecznika wstępnego
CC
Wartość przed bezpiecznikiem
10 A
Wydajność chłodnicza przy L35/L35 (60 Hz, W)
7593 W
Wydajność chłodnicza przy L35/L35 (W) ETIM
7593 W
Wydajność chłodnicza przy L35/L50 (60 Hz, W)
4014 W
Ilość czynnika chłodniczego (g)
650 g
Rodzaj czynnika chłodniczego
R134a
Maksymalna temperatura wewnątrz obudowy (°C)
45 °C
Minimalna temperatura wewnątrz obudowy (°C)
25 °C
Regulacja temperatury
Tak (1)
Zakres napięcia (60 Hz)
414-506 V
Rodzaj napięcia
AC
Rodzaj urządzenia chłodzącego
Powietrze/Powietrze
Przepływ powietrza zewnętrznego 50 Hz (m³/h)
2169 m³/h
Przepływ powietrza zewnętrznego 60 Hz (m³/h)
2169 m³/h
Przepływ powietrza (w m³/h) przy częstotliwości 50 Hz
1381 m³/h
Przepływ powietrza przy częstotliwości 60 Hz (m³/h)
1381 m³/h
Typ i wartość bezpiecznika wstępnego
CC / 10 A
zakres regulowanej mocy chłodniczej (W)
4018-7599 W
Masa produktu (kg)
108 kg
Zakres temperatur roboczych (°C)
15-55 °C
GTIN (EAN)
4061131247524
ETIM-Class
EC000855
Wymiary produktu (mm)
1452 mm x 400 mm x 409 mm
Numer pozycji
13384036375
Kolor pokrywy/osłony
jasnoszary
Kolor pokrywy/osłony RAL
7035
Nazwa kontrolera
Standard Controller
Współczynnik efektywności energetycznej przy częstotliwości 60 Hz (EER)
4,29
Ochrona własności intelektualnej (zewnętrzna)
34
Ochrona własności intelektualnej (wewnętrzna)
56
Sposób montażu zespołu chłodzącego
Mocowanie boczne
System zabezpieczeń (UL 50E / NEMA 250)
Type 3R/4
Poziom hałasu (EN ISO 3741) 60 Hz
81 dB(A)
Liczba faz
3
Znamionowy pobór mocy przy częstotliwości 60 Hz
3060 W
Typ bezpiecznika wstępnego
CC
Wartość przed bezpiecznikiem
10 A
Wydajność chłodnicza przy L35/L35 (60 Hz, BTU)
25930 btu/h
Wydajność chłodnicza przy L35/L50 (60 Hz, BTU)
13709 btu/h
Ilość czynnika chłodniczego (uncie)
22,93 oz.
Rodzaj czynnika chłodniczego
R134a
Maks. temperatura wewnątrz obudowy (°F)
113 °F
Minimalna temperatura wewnątrz obudowy (°F)
77 °F
Regulacja temperatury
Tak (1)
Zakres napięcia (60 Hz)
414-506 V
Rodzaj napięcia
AC
Rodzaj urządzenia chłodzącego
Powietrze/Powietrze
Przepływ powietrza przy częstotliwości 60 Hz (cfm)
813 cfm
Typ i wartość bezpiecznika wstępnego
CC / 10 A
zakres regulowanej wydajności chłodniczej (BTU)
13709-25930 btu/h
Waga produktu (funtów)
234,8 lb.
Zakres temperatur roboczych (°F)
32-131 °F
GTIN (EAN)
4061131247524
ETIM-Class
EC000855
Wymiary produktu (cale)
57.17 inch x 15.8 inch x 16.1 inch
Description Language Type Size Link
CAD drawing DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH STEP 17.19 MB Download
CAD drawing DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH STEP 10.06 MB Download
Certificate CE DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 182.06 KB Download
Product drawing cutout DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH DXF 6.7 KB Download
Certificate EAC DE, EN, RU PDF 1.57 MB Download
Certificate UKCA DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 154.92 KB Download
Certificate ULLIST DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 180.67 KB Download
User manual standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 1.09 MB Download
Technical data sheet DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 4.71 MB Download
Product sheet DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 2.9 MB Download
Manual FLZ 520/530 54x N/A pdf 417.59 KB Download

Technical Drawings

DTS 3661C 460V 60Hz SC LH LT GY

Mounting holes Ø 8 mm

Wymiary
A
610 mm
B
325 mm
C
160 mm
D
310 mm
E
12.5 mm
F
216 mm
G
280 mm
H
26 mm
I
350 mm
J
175 mm
K
280 mm
L
340 mm
M
20 mm
X
400 mm
Y
1452 mm
Z
500 mm
A
24.02 in
B
12.8 in
C
6.3 in
D
12.2 in
E
0.49 in
F
8.5 in
G
11.02 in
H
1.02 in
I
13.78 in
J
6.89 in
K
11.02 in
L
13.39 in
M
0.79 in
X
15.75 in
Y
57.17 in
Z
19.69 in