You are currently viewing content for: Stany Zjednoczone · polski

Informacje dot. produktu "DTS 81561 IAU 400V 3~ IC LAP"

Agregaty chłodnicze Pfannenberg, jako systemy chłodzenia w obiegu zamkniętym, zapobiegają krytycznym wahaniom temperatury i chronią przed przegrzaniem. Urządzenia te skutecznie izolują obudowę od powietrza otoczenia, zapewniając cyrkulację czystego, chłodnego powietrza w całej obudowie. Urządzenia te są niezbędne, gdy nie można zapewnić chłodzenia za pomocą powietrza zewnętrznego, gdy wymagana temperatura wewnętrzna jest równa lub niższa od temperatury otoczenia, gdy powietrze otoczenia jest silnie zanieczyszczone olejem lub pyłem przewodzącym prąd, lub gdy wymagany jest wyższy stopień ochrony przed wnikaniem.

Seria DTI i DTS spełnia wszystkie wymagania dotyczące montażu częściowo wpuszczanego (DTI) i bocznego (DTS) w obudowach każdej wielkości.Niezależnie od tego, czy szafy elektryczne są narażone na działanie ekstremalnego upału, zimna, wilgoci czy pyłu, bezpieczeństwo w trudnych warunkach środowiskowych jest zapewnione.
Firma Pfannenberg oferuje zestawy urządzeń z serii DTS/I 8000 dostosowane do wszystkich tych warunków środowiskowych, zapewniając tym samym jak najszerszy zakres zastosowań w temperaturach od -40 °C do maksymalnie +55 °C.

  • Konstrukcja w obiegu zamkniętym - Zaprojektowana w celu odizolowania powietrza zewnętrznego od klimatyzowanego powietrza wewnątrz szafy, co eliminuje ryzyko przedostania się zanieczyszczeń do wnętrza szafy
  • Duża odległość między wlotem a wylotem powietrza - Dłuższa droga przepływu powietrza poprawia cyrkulację powietrza i pomaga wyeliminować gorące punkty w szafie elektrycznej
  • Łatwość serwisowania - Zdejmowana pokrywa zapewnia łatwy dostęp do przednich elementów sterujących, a konstrukcja skraplacza z mikrokanałami ogranicza zatykanie się i ułatwia czyszczenie podczas rutynowej konserwacji
Dane techniczne
Numer pozycji
13082232470
Kolor pokrywy/osłony
jasnoszary
Kolor pokrywy/osłony RAL
7035
Nazwa kontrolera
Inteligentny sterownik
Prąd rozruchowy 50 Hz
55 A
Ochrona własności intelektualnej (zewnętrzna)
34
Ochrona własności intelektualnej (wewnętrzna)
55
Sposób montażu zespołu chłodzącego
Mocowanie boczne
Poziom hałasu (EN ISO 3741) 60 Hz
75 dB(A)
Liczba faz
3
Wydajność chłodnicza przy L35/L35 (50 Hz, W)
15000 W
Wydajność chłodnicza przy L35/L35 (W) ETIM
15000 W
Ilość czynnika chłodniczego (g)
3500 g
Rodzaj czynnika chłodniczego
R410A
Regulacja temperatury
Tak (1)
Zakres napięcia (50 Hz)
360-440 V
Zakres napięcia (60 Hz)
360-440 V
Rodzaj napięcia
AC
Rodzaj urządzenia chłodzącego
Powietrze/Powietrze
Przepływ powietrza zewnętrznego 50 Hz (m³/h)
7000 m³/h
Przepływ powietrza zewnętrznego 60 Hz (m³/h)
7000 m³/h
Przepływ powietrza (w m³/h) przy częstotliwości 50 Hz
6500 m³/h
Przepływ powietrza przy częstotliwości 60 Hz (m³/h)
6500 m³/h
Wydajność chłodnicza przy L27/L35 (50 Hz, W)
15000 W
Wydajność chłodnicza przy L27/L50 (50 Hz, W)
10300 W
Masa produktu (kg)
232 kg
Zakres temperatur roboczych (°C)
15-55 °C
GTIN (EAN)
4061131253846
ETIM-Class
EC000855
Wymiary produktu (mm)
2040 mm x 880 mm x 500 mm
Numer pozycji
13082232470
Kolor pokrywy/osłony
jasnoszary
Kolor pokrywy/osłony RAL
7035
Nazwa kontrolera
Inteligentny sterownik
Prąd rozruchowy 50 Hz
55 A
Ochrona własności intelektualnej (zewnętrzna)
34
Ochrona własności intelektualnej (wewnętrzna)
55
Sposób montażu zespołu chłodzącego
Mocowanie boczne
Poziom hałasu (EN ISO 3741) 60 Hz
75 dB(A)
Liczba faz
3
Wydajność chłodnicza przy L35/L35 (50 Hz, BTU)
51180 btu/h
Ilość czynnika chłodniczego (uncie)
7700 oz.
Rodzaj czynnika chłodniczego
R410A
Regulacja temperatury
Tak (1)
Zakres napięcia (50 Hz)
360-440 V
Zakres napięcia (60 Hz)
360-440 V
Rodzaj napięcia
AC
Rodzaj urządzenia chłodzącego
Powietrze/Powietrze
Przepływ powietrza zewnętrzny 50 Hz (cfm)
4118 cfm
Przepływ powietrza w trybie wewnętrznym 50 Hz (cfm)
3824 cfm
Wydajność chłodnicza przy L27/L35 (50 Hz, BTU)
51212 btu/h
Wydajność chłodnicza przy L27/L50 (50 Hz, BTU)
35165 btu/h
Waga produktu (funtów)
511,47 lb.
Zakres temperatur roboczych (°F)
59-131 °F
GTIN (EAN)
4061131253846
ETIM-Class
EC000855
Wymiary produktu (cale)
80.32 inch x 33.46 inch x 18.9 inch